My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Haas Cobot Package 30kg

Haas 30 kg-os kobotcsomag

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

30 kg kapacitású kobotrendszer

All-in-one kobotkészlet az új gépéhez! A Haas 30 kg-os kobotcsomag mindent tartalmaz, ami az új kobot közvetlen működtetéséhez szükséges a Haas vezérlőről. A készlet tartalma egy 30 kg kapacitású HC30 kobot, kettős pneumatikus megfogók, egy védőkerítés, egy ideiglenes rögzítőlap*, egy munkadarabasztal, egy munkadarab-átfordító állomás, illetve az összes szükséges hardver és kábel. 

30 KG KAPACITÁS | 1800 MM HATÓTÁVOLSÁG

A KÖVETKEZŐK ESETÉN ÉRHETŐ EL:
Közepes és nagy VF-ek, ST-30/Y/L, ST-35/Y/L, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L
UMC-750/SS, UMC-1000/SS, és UMC-1250/SS

*Nem szállítjuk előre felszerelt állapotban. Az ideiglenes szerelőalap opcionális használatra szolgál, és Európában nem tartozék. Padlóra történő felszerelés ajánlott. A kobotra egyéves garancia vonatkozik.

Gépek összehasonlítása

HC30 gépkész kobotkészlet 

____________________________

A

Haas 30 kg-os kobotcsomag egy teljesen integrált, plug-and-play, 30 kg kapacitású együttműködő robot Haas gépekhez. A rendszert teljes egészében a Haas vezérlés vezérli, ha a gép elektromos illesztőfelület-dobozához van csatlakoztatva. Tartalma: egy 6-tengelyes együttműködő robot, szoftverfelület a Haas gépen keresztül történő közvetlen vezérléshez, hordozható oktató és Kobot vezérlő, biztonsági fényfüggöny és minden szükséges elektromos hardver, amely közvetlenül a Haas vezérléssel való kommunikációhoz szükséges.

A KÖVETKEZŐK ESETÉN ÉRHETŐ EL: 
Függőleges gépek: VF-3/SS/YT/SSYT, VF-4/SS, VF-5/SS, VF-6/SS, VF-7/SS, VF-8/SS, VF-9, VF-10, VF-11, VM-3, VM-6, VM-8
5-tengelyes gépek UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS
Esztergák: ST-30/Y/L/LY, ST-35/Y/L/LY, DS-30Y, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L

Tartalma:
✓ HC30 kobot
✓ 2 méteres fényfüggönycsomag
✓ Kettős pneumatikus megfogók

✓ Rögzített magasságú állvány: 546 mm (21,5")
✓ Munkadarabasztal
✓ Állandó rögzítőszerelvény

MEGJEGYZÉS: Az ideiglenes rögzítőlap Európában nem képezi a tartozékok részét

KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Műszaki adatok
  • Gépinformáció

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 66.0 lb 30 kg
Reach 70.9 in 1800 mm
Ismételhetőség 0.0020 in 0.050 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 49.7 lb 22.5 kg
Gripper Assembly Weight 16.3 lb 7.4 kg
Gripper Force 517 lbf 2,300 N
Part Size - Round ø 0.75 in to 8.00 in 19 mm to 203 mm
Part Width - Rectangular 0.50 in to 6.50 in 13 mm to 165 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Munkadarab legnagyobb súlya (megfogónként) 19.8 lb 9.0 kg
Gripper Assembly Weight 26.4 lb 12.0 kg
Gripper Force 250 lbf 1,112 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.00 in 16 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.51 in to 6.00 in 13 mm to 152 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 360 ° 360 °
Motion Range - J2 200 ° 200 °
Motion Range - J3 160 ° 160 °
Motion Range - J4 360 ° 360 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 360 ° 360 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J2 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J3 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Általános S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-8M6 ISO 9409-1-50-8M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Tömeg 1810 lb 821.0 kg

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

BEÁLLÍTÁS

KOMPATIBILIS HAAS GÉPEK

HELYSZÍNI TELEPÍTÉS

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Termékopciók

  • Fényfüggönykészlet, 3 oldalas
  • Kobot 30 állvány, 546 mm (21,5") rögzített magasság
  • Munkadarabasztal HC30 kobothoz
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

Figyelem: Géppel együtt rendelve távirányítós léptetőfogantyút, valamint automatikus ajtót/ablakot tartalmaz; külön rendelve távirányítós léptetőfogantyú, továbbá automatikus ajtó/ablak szükséges.

BIZTONSÁGI ELISMERVÉNY

Írja alá és küldje vissza a Biztonsági elismervényt a helyi Haas gyárfióknak, hogy egy lépéssel előbbről foghasson hozzá a vásárláshoz!

Írja alá az elismervényt
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz (hamarosan)
  • A kobot 30 telepítése
  • RÖGZÍTŐ TELEPÍTÉS
  • A kobot karbantartása
  • Biztonsági elismervény
  • Fényfüggöny felszerelési utasítások
  • Stencil: Fényfüggöny rögzítési mintázat

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

BEÁLLÍTÁS

HAAS KOBOTOK: BEÁLLÍTÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Alex lépésről lépésre végigvezet minket a Haas kobot beállításán és programozásán, hogy be- és kirakodjon egy munkadarabot a felügyelet nélküli üzemhez.

MEGJEGYZÉS: Az ideiglenes rögzítőlap Európában nem képezi a tartozékok részét

A PROGRAMOZÁS ÉS A BEÁLLÍTÁS POFONEGYSZERŰ

TELJESEN INTEGRÁLT A HAAS VEZÉRLŐVEL!

1. NYERSANYAG BEÁLLÍTÁSA

2. NYERSANYAG FELVÉTELÉNEK BEÁLLÍTÁSA

3. MUNKADARAB-BEFOGÁS BEÁLLÍTÁSA

4. BETÖLTÉSI POZÍCIÓ BEÁLLÍTÁSA

5. MUNKADARAB LERAKÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

6.  INDULHATNAK A MUNKADARABOK!

A kobotokat a helyi Haas gyárfióknak kell telepítenie. A költség az alkalmazástól függően változik.

A Haas kobot összeszerelést és beállítást igényel. Minden alkalmazás egyedinek minősül. A helyi Haas gyárfiók biztosítja az integrációt, a telepítést és a képzést, az Ön alkalmazásán alapuló árképzéssel.

  • Kobot 30 telepítése VMC eszközök esetén
  • Kobot 30 telepítése UMC eszközök esetén
  • Kobot 30 telepítése esztergák esetén
Helyszíni telepítés követelményei

HC30-ra vonatkozó követelmények

____________________________

VMC-kre vonatkozó követelmények

____________________________

  • 100.24.000.1001 vagy újabb szoftververzió szükséges
  • VF-3 – VF-11, VM-3 – VM-8 gyártási dátuma:(lásd a gépre vonatkozó követelményeket mindkét eljárásnál) 
    • Haas AUTOMATIKUS AJTÓ 
    • Haas  AUTOMATIKUS ABLAK
  • 34-349xB I/O kártya vagy annál újabb
  • 93-1000297 I/O CSUKLÓS AJTÓSZERELVÉNY I/O NYÁK, CSUKLÓS AJTÓ
  • 93-1000610 TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL (RJH-XL) TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ – XL

Esztergákra vonatkozó követelmények

____________________________

  • 100.24.000.1001 vagy újabb szoftververzió szükséges
  • ST-30/Y, ST-35/Y, DS-30Y Újraindító fémlemez (lapos homlokfelület)
  • ST-30L/Y, ST-35L/Y
  • Haas AUTOMATIKUS AJTÓ
  • 34-349xB I/O kártya vagy annál újabb
  • 93-1000297 I/O CSUKLÓS AJTÓSZERELVÉNY I/O NYÁK, CSUKLÓS AJTÓ
  • 93-1000610 TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL (RJH-XL) TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ – XL

UMC-kre vonatkozó követelmények

____________________________

  • 100.24.000.1001 verzió vagy újabb
  • UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS gyártási dátuma: 2022. március 18. 90 fokban elforgatható vezérlőszekrénnyel és Haas munkadarab befogóra felkészítve
  • Haas AUTOMATIKUS AJTÓ vagy AUTOMATIKUS ABLAK
  • 34-349xB I/O kártya vagy annál újabb
  • 93-1000297 I/O CSUKLÓS AJTÓSZERELVÉNY I/O NYÁK, CSUKLÓS AJTÓ
  • 93-1000610 TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL (RJH-XL) TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ – XL
További részletekről érdeklődjön a helyi Haas gyárfióknál.

A kobotokat a helyi Haas gyárfióknak kell telepítenie. A költség az alkalmazástól függően változik.

A Haas kobot összeszerelést és beállítást igényel. Minden alkalmazás egyedinek minősül. A helyi Haas gyárfiók biztosítja az integrációt, a telepítést és a képzést, az Ön alkalmazásán alapuló árképzéssel.

  • A kobot 30 telepítése
30 kg-os kobotcsomag – kompatibilis gépek
Haas VF-3

VF-3

CNC Függőleges maró 1016 x 508 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-3SS

VF-3SS

Super Speed CNC függőleges maró 1016 x 508 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC függőleges maró 1016 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Super-Speed CNC függőleges maró 1016 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

CNC függőleges maró 1016 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-4

VF-4

CNC függőleges maró 1270 x 508 x 635 mm járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-4SS

VF-4SS

Super-Speed CNC függőleges maró 1270 x 508 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-540

VF-5/40

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-550

VF-5/50

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-5SS

VF-5SS

Super-Speed CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

VF-6/40

CNC függőleges maró 1626 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

VF-6SS

Super-Speed CNC függőleges maró 1626 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

VF-6/50

CNC függőleges maró 1626 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-740

VF-7/40

CNC függőleges maró 2134 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-750

VF-7/50

CNC függőleges maró 2134 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-840

VF-8/40

CNC függőleges maró 1626 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-850

VF-8/50

CNC függőleges maró 1626 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-940

VF-9/40

CNC függőleges maró 2134 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-9/50

VF-9/50

CNC függőleges maró 2134 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-1040

VF-10/40

CNC függőleges maró 3048 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-1050

VF-10/50

CNC függőleges maró 3048 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-1140

VF-11/40

CNC függőleges maró 3048 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-1150

VF-11/50

CNC függőleges maró 3048 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-30

ST-30

Közepes méretű CNC eszterga A2-6 orsóorral és 3,0" (76 mm) rúdkapacitással

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-30Y

ST-30Y

Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2-6 orsóorral és 3,0" (76 mm) rúdkapacitással

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-30L

ST-30L

Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 381 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-30LY

ST-30LY

Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 349 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-35

ST-35

Közepes méretű CNC eszterga A2-8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-35Y

ST-35Y

Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2–8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-35L

ST-35L

Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 381 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-35LY

ST-35LY

Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 349 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 349 x 826 mm maximális kapacitás

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-750

UMC-750

5 tengelyes CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Super-Speed 5 tengelyes CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-1000

UMC-1000

5 tengelyes CNC Függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Szuper sebességű 5 tengelyes CNC függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-1250

UMC-1250

5-tengelyes CNC függőleges maró 1270 x 762 x 711 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Szuper sebességű 5-tengelyes CNC függőleges maró 1270 x 762 x 711 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VM-3

VM-3

CNC függőleges formázógép 1016 x 660 x 635 mm járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VM-6

VM-6

CNC függőleges formázógép 1626 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VM-8

VM-8

CNC függőleges formázógép 1626 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

5 kg kapacitású kobotrendszer

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

10 kg kapacitású kobotrendszer

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 kg kapacitású kobotrendszer
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.