My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
TL-1P

  1. Drehmaschinen
  2. Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau
  3. TL-1P-Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau

TL-1P-Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit einer max. Drehdurchmesser/-länge von 203 x 762 mm

Bringen Sie mit den Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau der TL-P-Serie von Haas Produktionsmöglichkeiten in Ihren Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Wir haben unsere bewährte TL-1 mit einem 6,5" (165 mm) Spannfutter mit hydraulischem Schließer, einem automatischen Werkzeugrevolver mit 4 Stationen und einer A2-5-Spindel mit 3.000 Umdrehungen pro Minute ausgestattet, um eine produktionsbereite Maschine für jede Werkstatt zu schaffen.

Die kompakte Stellfläche der Maschine, das standardmäßige visuelle Programmiersystem und die Möglichkeit, die Maschine mit 1-Phasen-Netzanschluss zu betreiben, machen die TL-1P zur perfekten Lösung für Werkstätten, die eine Maschine für den letzten oder zweiten Arbeitsgang benötigen, sowie für Mechaniker im Werkzeug- und Vorrichtungsbau, Schulen und Werkstätten.

HINWEIS: Der hydraulische Schließer ist ein Zug-Spannsystem oder nur eine AD-Klemmung.

  • 8" x 30" (203 x 762 mm) max. Kapazität
  • 6,5" (165 mm) Spannfutter mit hydraulischem Schließer
  • automatischer Werkzeugrevolver mit 4 Werkzeugstationen
  • A2-5-Spindel mit 3.000 U/min
  • Visuelles Programmiersystem von Haas

HINWEIS: Einphasiger Betrieb ist in Europa nicht verfügbar.

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 6.5" Spannfuttergröße
  • 3k RPM
  • 10 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

TL-P-SERIE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Über vorderer Abdeckung 20.0 in 508 mm
    Über Querschlitten 11.0 in 179 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Spannfuttergröße 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 30.0 in 762 mm
    Between Centers (max) 30.0 in 762 mm
    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 8.00 in 203 mm
    Z-Achse 30.00 in 762 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Eilgänge an X 450 ipm 11.4 m/min
    Eilgänge an Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 3894 lbf 17321 N
    Max. Schubkraft Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnase A2-5 A2-5
    Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. Nennleistung 10.0 hp 7.5 kW
    Max. Geschwindigkeit 3000 rpm 3000 rpm
    Max. Drehmoment 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 3000 rpm 3000 rpm
    Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spindelleistung 10.0 hp 7.5 kW
    Eingangsspannung AC (einphasig) 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (einphasig) 40 A 40 A
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Export-Palette 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Gewicht 4200 lb 2223.0 kg
    Inländische Palette mit Förderband 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Exportpalette mit Förderband 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Gewicht mit Förderband 4620 lb 4620 lb

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
    • Spindel mit 3.000 rpm, A2-5

    Revolver und angetriebene Werkzeuge

    • 4-Stationen-Werkzeugrevolver

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Nachrüstpaket für Kühlmittelpumpe
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
    • Visuelles Teileprogrammiersystem
    • Anwenderdefinierte Makros
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)

    Produktoptionen

    • Arbeitsraumbeleuchtung
    • Späneschutz
    • Telefon-Ladestation

    Werkstückhalterung

    • 165 mm Spannfutter, A2-5

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch
    • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VIDEOS

    Haas TL-1

    TL-1 Späneförderer

    VERBUNDENE PRODUKTE

    MEHR GESCHWINDIGKEIT UND MEHR WERKZEUGE

    Haas ST-10

    ST-10

    CNC-Drehmaschine mit 305 x 406 mm max. Tragfähigkeit und 44 mm Durchmesserbereich für Stangen

    • 6.5" Spannfuttergröße
    • 1.75" Durchmesserbereich für Stangen
    • 6k RPM
    • 15 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC-Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit einer max. Tragfähigkeit von 203 x 1219 mm

    • 6.5" Spannfuttergröße
    • 3k RPM
    • 10 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    HÖHERE PRODUKTION

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und 279 x 406 mm max. Tragfähigkeit sowie 44 mm Durchmesserbereich für Stangen

    • 6.5" Spannfuttergröße
    • 1.75" Durchmesserbereich für Stangen
    • 6k RPM
    • 15 hp Leistung
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
    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.