MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
TL-1P

  1. Draaimachines
  2. Toolroom-draaimachines
  3. TL-1P-productie-toolroom-draaimachine

TL-1P-productie-toolroom-draaimachine

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-productie-toolroom-draaimachine met max. capaciteit 203 x 762 mm

Breng productiemogelijkheden naar uw toolroom met de Haas TL-P-serie toolroom-draaimachines. We hebben onze in de werkplaats bewezen TL-1 uitgebreid met een 6,5" (165 mm) Power Chuck met hydraulische sluiter, een automatische gereedschapsrevolver met 4 posities en een A2-5-spil met 3000 omw/min om een productieklare machine voor elke werkplaats te creëren.

Het compacte stelvlak van de machine, het standaard visueel programmeringssysteem en de mogelijkheid om op enkelfase stroomaansluiting te draaien, maken de TL-1P perfect voor werkplaatsen die een last-of second-op machine nodig hebben, zoals toolrooms, scholen en garagebedrijven.

LET OP: De hydraulische sluiter is een pull-to-clamp-systeem, of alleen OD-klemming.

  • 8" x 30" (203 x 762 mm) max. capaciteit
  • 6,5" (165 mm) Power Chuck met hydraulische sluiter
  • Automatisch gereedschapsrevolver met 4 posities
  • A2-5-spil van 3000 omw/min
  • Haas Visueel programmeringssysteem

LET OP: Eenfasige werking is niet beschikbaar in Europa.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 6.5" Klauwplaat afmeting
  • 3k RPM
  • 10 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

TL-P-SERIE

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Machine-informatie

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Boven voorste schort 20.0 in 508 mm
    Bovenkruisslede 11.0 in 179 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 30.0 in 762 mm
    Between Centers (max) 30.0 in 762 mm
    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 8.00 in 203 mm
    Z-as 30.00 in 762 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 450 ipm 11.4 m/min
    IJlgangen op Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 3894 lbf 17321 N
    Max. drukkracht Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spilneus A2-5 A2-5
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. classificatie 10.0 hp 7.5 kW
    Max. snelheid 3000 rpm 3000 rpm
    Max. koppel 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 3000 rpm 3000 rpm
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spilvoeding 10.0 hp 7.5 kW
    Wisselstroom voltage (1-fase) 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (1-fase) 40 A 40 A
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Exportpallet 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Gewicht 4200 lb 2223.0 kg
    Binnenlandse pallet met transportband 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Exportpallet met transportband 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Gewicht met transportband 4620 lb 4620 lb

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 3000 omw/min, A2-5

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • 4-slag gereedschapsrevolver

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddelpompset

    De Haas besturing

    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • HaasDrop
    • Visueel programmeringssysteem voor werkstukken
    • Definieerbare macro's
    • Standaard programmageheugen, 1GB

    Productopties

    • Werklicht
    • Spaanbehuizing
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Werkstukopspanning

    • 165 mm krachtbediende klauwplaat, A2-5

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    VIDEO’S

    Haas TL-1

    TL-1 spanentransporteur

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    MEER SNELHEID EN MEER GEREEDSCHAPPEN

    Haas ST-10

    ST-10

    CNC-draaibank met een max. capaciteit van 356 x 406 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

    • 6.5" Klauwplaat afmeting
    • 1.75" Staafcapaciteit
    • 6k RPM
    • 15 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTER WERKBEREIK

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC-productie-toolroom-draaimachine met max. capaciteit 203 x 1.219 mm

    • 6.5" Klauwplaat afmeting
    • 3k RPM
    • 10 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    HOGERE PRODUCTIE

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    Y-as CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 279 x 406 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

    • 6.5" Klauwplaat afmeting
    • 1.75" Staafcapaciteit
    • 6k RPM
    • 15 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.