My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
TL-1P

  1. Drejebænke
  2. Værktøjsafdelingsdrejebænke
  3. TL-1P TL-drejebænk til produktion

TL-1P TL-drejebænk til produktion

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC TL-drejebænk til produktion med 203 x 762 mm maks. kapacitet

Få produktionskapacitet i dit værktøjsafdeling med Haas TL-P-serien af TL-drejebænke. Vi har taget vores værkstedsdokumenterede TL-1 og tilføjet en 6,5" (165 mm) strømdrejepatron med hydraulisk tætter, et 4-stationers automatisk revolver og en A2-5-spindel med 3.000 o/m for at skabe en produktionsklar maskine til ethvert værksted.

Maskinens kompakte størrelse, standard visuelt programmeringssystem og evnen til at køre på enkeltfaset strøm gør TL-1P perfekt til værksteder, der har brug for en sidste eller anden maskine, værktøjsafdelinger, skoler og mekanikere.

BEMÆRK: Den hydrauliske lukker er et træk for at fastspænde-system eller kun OD-fastspænding.

  • 8" x 30" (203 x 762 mm) maks. kapacitet
  • 6,5" (165 mm) strømdrejepatron med hydraulisk tætter
  • 4-stationers automatisk revolver
  • Spindel med 3.000 rpm, A2-5
  • Haas Visual Programming System

BEMÆRK: Enkeltfaset drift er ikke tilgængelig i Europa.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 6.5" DREJEPATRONSTR.
  • 3k RPM
  • 10 hp Strøm
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

TL-P-SERIEN

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Over forvæggen 20.0 in 508 mm
    Over tværslæden 11.0 in 179 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    DREJEPATRONSTR. 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 30.0 in 762 mm
    Between Centers (max) 30.0 in 762 mm
    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 8.00 in 203 mm
    Z-akse 30.00 in 762 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ilgang på X 450 ipm 11.4 m/min
    Ilgang på Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 3894 lbf 17321 N
    Maks. stød Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnæse A2-5 A2-5
    Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. effekt 10.0 hp 7.5 kW
    Maks. hastighed 3000 rpm 3000 rpm
    Maks. moment 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 3000 rpm 3000 rpm
    Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spindelstrøm 10.0 hp 7.5 kW
    Indgående vekselspænding (1-faset) 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (1-faset) 40 A 40 A
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Eksportpalle 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Vægt 4200 lb 2223.0 kg
    Indenrigspalle med transportør 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Eksportpalle med transportør 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Vægt med transportør 4620 lb 4620 lb

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
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
    • Spindel med 3.000 rpm, A2-5

    Revolverhoveder og roterende værktøj

    • Værktøjsrevolverhoved med 4 stationer

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Kølevandspumpesæt
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
    • Visuelt emneprogrammeringssystem
    • Brugerdefinerbare makroer
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB

    Produktvalg

    • Arbejdslys
    • Spånafskærmning
    • Telefonens ladestander

    Emneholder

    • 165 mm strøm drejepatron, A2-5

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    VIDEOER

    Haas TL-1

    TL-1 Spåntransportør

    RELATEREDE PRODUKTER

    MERE HASTIGHED OG FLERE VÆRKTØJER

    Haas ST-10

    ST-10

    CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 305 x 406 mm og gennemboring på 44 mm

    • 6.5" DREJEPATRONSTR.
    • 1.75" Gennemboring
    • 6k RPM
    • 15 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC TL-drejebænk til produktion med 203 x 1219 mm maks. kapacitet

    • 6.5" DREJEPATRONSTR.
    • 3k RPM
    • 10 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    HØJERE PRODUKTION

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 279 x 406 mm og gennemboring på 44 mm

    • 6.5" DREJEPATRONSTR.
    • 1.75" Gennemboring
    • 6k RPM
    • 15 hp Strøm
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.