My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
TL-1P

  1. Стругове
  2. Инструментални стругове
  3. TL-1P производствен инструментален струг

TL-1P производствен инструментален струг

    САМО CNY
 
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Инструментален струг с ЦПУ с максимален капацитет 203 x 762 мм

Осигурете производствените възможности във Вашата toolroom с toolroom стругове от серия TL-P на Haas. Взехме нашия доказан в цеха TL-1 и добавихме 6,5" (165 мм) захранващ патронник с хидравлично затягащо устройство, автоматична инструментална револверна глава с 4 позиции и шпиндел A2-5 с 3000 об/мин, за да създадем машина, готова за производство за всеки цех.

Компактният отпечатък на машина, стандартната система за визуално програмиране и възможността за работа с монофазно захранване правят TL-1P перфектен за магазини, нуждаещи се от машина или втора машина, инструментални зали, училища и гаражни оператори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Хидравличното затягащо устройство е система за изтегляне за затягане или само за затягане на външния диаметър.

  • 8" x 30" (203 x 762 мм) максимален капацитет
  • 6,5" (165 мм) захранващ патронник с хидравлично затягащо устройство
  • Автоматична инструментална револверна глава с 4-позиции
  • Шпиндел с 3000 об/мин, A2-5
  • Система за визуално програмиране на Haas

ЗАБЕЛЕЖКА: Еднофазната работа не е налична в Европа.

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 6.5" Размер на патронника
  • 3k ОБ/МИН
  • 10 hp Мощност
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

СЕРИЯ TL-P
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
    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Горен преден предпазен кожух 20.0 in 508 mm
    Върху горен напречен супорт 11.0 in 179 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Размер на патронника 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Максимална обработваема дължина ( зависи от захващането на детайла) 30.0 in 762 mm
    Between Centers (max) 30.0 in 762 mm
    Ходове S.A.E METRIC
    Ос Х 8.00 in 203 mm
    Ос Z 30.00 in 762 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 450 ipm 11.4 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 3894 lbf 17321 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Чело на шпиндела A2-5 A2-5
    Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Максимална мощност на шпиндела 10.0 hp 7.5 kW
    Максимални обороти 3000 rpm 3000 rpm
    Максимален въртящ момент 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 3000 rpm 3000 rpm
    Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Мощност на шпиндела 10.0 hp 7.5 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (1 фаза) 220 VAC 220 VAC
    Ампери при пълно зареждане (1 фаза) 40 A 40 A
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Експортен палет 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Тегло 4200 lb 2223.0 kg
    Местен палет w/Конвейер 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Експортен палет w/Конвейер 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Тегло w/Конвейер 4620 lb 4620 lb

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    ВИДЕОКЛИПОВЕ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • 3000-rpm шпиндел, A2-5

    Револверни глави с фрезови инструменти

    • Инструментална станция с 4 позиции

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Комплект помпа за охлаждаща течност

    Управлението на Haas

    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • HaasDrop
    • Система за визуално програмиране на детайли
    • Дефиниран от потребителя макрос
    • Стандартна програмна памет, 1 GB

    Продуктови опции

    • Работна светлина
    • Ограждение за стружки
    • Стойка за зареждане на телефон

    Закрепване на детайла

    • 165 мм мощен патронник, A2-5

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • Ръководство за инсталиране
    • Общ чертеж
    • Схема на въртящия момент
    • Ръководство за оператора
    • Таблица за сравнение на челото на шпиндела и патронника

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    ВИДЕОКЛИПОВЕ

    Haas TL-1

    Конвейер за стружки TL-1

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    ПО-ВИСОКА СКОРОСТ И ПОВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТИ

    Haas ST-10

    ST-10

    Струг с ЦПУ с максимален капацитет 305 х 406 мм и капацитет за прътов материал 44 мм

    • 6.5" Размер на патронника
    • 1.75" Капацитет за прътов материал
    • 6k ОБ/МИН
    • 15 hp Мощност
        САМО CNY
     
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

    Haas TL-1

    TL-2P

    Инструментален струг с ЦПУ с максимален капацитет 203 x 1219 мм

    • 6.5" Размер на патронника
    • 3k ОБ/МИН
    • 10 hp Мощност
        САМО CNY
     
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    Струг с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 279 x 406 мм и капацитет за прътов материал 44 мм

    • 6.5" Размер на патронника
    • 1.75" Капацитет за прътов материал
    • 6k ОБ/МИН
    • 15 hp Мощност
        САМО CNY
     
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.