MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TL-1P

  1. Torni
  2. Torni da attrezzeria
  3. Tornio da attrezzeria per la produzione TL-1P

Tornio da attrezzeria per la produzione TL-1P

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio da attrezzeria per la produzione CNC con capacità massima 203 x 762 mm

Porta le capacità di produzione nella tua attrezzeria con i torni da attrezzeria della serie Haas TL-P. Abbiamo preso il nostro collaudato TL-1 e aggiunto un autocentrante elettrico da 6,5" (165 mm) con bloccaggio idraulico, una torretta degli utensili automatica a 4 stazioni e un mandrino A2-5 da 3.000 rpm per creare una macchina pronta per la produzione per qualsiasi officina.

La pianta compatta della macchina, il Visual Programming System standard e la capacità di funzionare con alimentazione monofase rendono il TL-1P perfetto per le officine che necessitano di una macchina per l’ultima o seconda operazione, attrezzeria, scuole e macchinisti di officine.

NOTA: Il bloccaggio idraulico è un sistema di fissaggio pull-to-clamp, o solo bloccaggio diametro esterno.

  • Capacità massima di 8" x 30" (203 x 762 mm)
  • Autocentrante elettrico da 6,5" (165 mm) con bloccaggio idraulico
  • Torretta degli utensili automatica a 4 stazioni
  • Mandrino A2-5 da 3.000 rpm
  • Visual Programming System Haas

NOTA: Il funzionamento monofase non è disponibile in Europa.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 6.5" Dimensioni autocentrante
  • 3k RPM
  • 10 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SERIE TL-P

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Riparo frontale 20.0 in 508 mm
    Slitta trasversale 11.0 in 179 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensioni autocentrante 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 30.0 in 762 mm
    Between Centers (max) 30.0 in 762 mm
    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 8.00 in 203 mm
    Asse Z 30.00 in 762 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avanzamenti in rapido su X 450 ipm 11.4 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 3894 lbf 17321 N
    Spinta max. Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Naso mandrino A2-5 A2-5
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potenza max. nominale 10.0 hp 7.5 kW
    Velocità max. 3000 rpm 3000 rpm
    Coppia massima 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 3000 rpm 3000 rpm
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potenza mandrino 10.0 hp 7.5 kW
    Tensione d’ingresso CA (monofase) 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (monofase) 40 A 40 A
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Pallet export 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Peso 4200 lb 2223.0 kg
    Pallet nazionale con convogliatore 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Pallet export con convogliatore 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Peso con convogliatore 4620 lb 4620 lb

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 3.000 rpm, A2-5

    Torrette ed utensili motorizzati

    • Torretta degli utensili a 4 stazioni

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Kit pompa del refrigerante

    Il controllo Haas

    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Sistema di programmazione visiva del pezzo
    • Macro definibili dall’utente
    • Memoria per programmi standard, 1 GB

    Opzioni di prodotto

    • Illuminazione
    • Involucro trucioli
    • Supporto di ricarica del telefono

    Serraggio dei pezzi

    • Autocentrante elettrico da 165 mm, A2-5

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Grafico di confronto mandrino autocentrante e naso mandrino

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    VIDEO

    Haas TL-1

    TL-1 Convogliatore trucioli

    PRODOTTI CORRELATI

    PIÙ VELOCITÀ E PIÙ STRUMENTI

    Haas ST-10

    ST-10

    Tornio CNC con capacità massima di 305 x 406 mm e capacità della barra di 44 mm

    • 6.5" Dimensioni autocentrante
    • 1.75" Capacità della barra
    • 6k RPM
    • 15 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

    Haas TL-1

    TL-2P

    Tornio da attrezzeria per la produzione CNC con capacità massima 203 x 1.219 mm

    • 6.5" Dimensioni autocentrante
    • 3k RPM
    • 10 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    PRODUZIONE PIÙ ALTA

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    Tornio CNC con capacità massima di 279 x 406 mm e capacità della barra di 44 mm

    • 6.5" Dimensioni autocentrante
    • 1.75" Capacità della barra
    • 6k RPM
    • 15 hp Potenza
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
    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.