MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
TL-1P

  1. Tornos
  2. Tornos de sala de ferramentas
  3. Torno sala de ferramenta para produção TL-1P

Torno sala de ferramenta para produção TL-1P

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno de sala de ferramentas para produção CNC com capacidade máxima de 203 x 762 mm

Traga capacidades de produção para a sua sala de ferramenta com os tornos de sala de ferramenta da série TL-P da Haas. Pegámos no nosso TL-1 comprovado pela oficina e adicionámos um mandril de 6,5" (165 mm) com fecho hidráulico, uma torreta da ferramenta automática de 4 estações e um spindle A2-5 de 3000 rpm para criar uma máquina pronta para produção para qualquer oficina.

A dimensão compacta da máquina, o sistema de programação visual padrão e a capacidade de execução com alimentação monofásica tornam o TL-1P perfeito para oficinas que necessitam de uma máquina de última ou segunda operação, casas de ferramentas, escolas e operadores de oficina.

NOTA: O fecho hidráulico é um sistema pull-to-clamp (puxar para prender) ou apenas fixação OD.

  • Capacidade máxima de 8" x 30" (203 x 762 mm)
  • Bucha de potência de 6,5" (165 mm) com fecho hidráulico
  • Torreta da ferramenta automática de 4 estações
  • Spindle de 3000 rpm, A2-5
  • Sistema de programação visual da Haas

NOTA: A operação monofásica não está disponível na Europa.

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 3k RPM
  • 10 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SÉRIE TL-P

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Sobre a goteira frontal 20.0 in 508 mm
    Corrediça transversal 11.0 in 179 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Tamanho da bucha 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 30.0 in 762 mm
    Between Centers (max) 30.0 in 762 mm
    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 8.00 in 203 mm
    Eixo Z 30.00 in 762 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rápidos em X 450 ipm 11.4 m/min
    Rápidos em Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 3894 lbf 17321 N
    Impulso máximo Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nariz do spindle A2-5 A2-5
    Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Valor nominal máximo 10.0 hp 7.5 kW
    Velocidade máxima 3000 rpm 3000 rpm
    Torque máximo 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 3000 rpm 3000 rpm
    Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potência do fuso 10.0 hp 7.5 kW
    Tensão de C.A. de entrada (1 fase) 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (1 fase) 40 A 40 A
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Palete de exportação 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Peso 4200 lb 2223.0 kg
    Palete doméstica c/ transportadora 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Palete de exportação c/ transportadora 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Peso c/ transportadora 4620 lb 4620 lb

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 3000 rpm, A2-5

    Torretas e ferramenta motorizada

    • Torreta de 4 posições

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Kit da bomba de refrigeração

    O controlador Haas

    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Sistema visual de programação da peça
    • Macros configuráveis pelo utilizador
    • 1 GB de memória do programa

    Opções de Produtos

    • Luz de trabalho
    • Compartimento de Limalhas
    • Suporte de carregamento do telefone

    Dispositivo de aperto

    • Bucha de energia de 165 mm, A2-5

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador
    • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    VÍDEOS

    Haas TL-1

    Transportador de limalha TL-1

    PRODUTOS RELACIONADOS

    MAIS VELOCIDADE E MAIS FERRAMENTAS

    Haas ST-10

    ST-10

    Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

    • 6.5" Tamanho da bucha
    • 1.75" Capacidade da barra
    • 6k RPM
    • 15 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MAIOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas TL-1

    TL-2P

    Torno de sala de ferramentas para produção CNC com capacidade máxima de 203 x 1219 mm

    • 6.5" Tamanho da bucha
    • 3k RPM
    • 10 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    PRODUÇÃO SUPERIOR

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 279 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

    • 6.5" Tamanho da bucha
    • 1.75" Capacidade da barra
    • 6k RPM
    • 15 hp Potência
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.