My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
TL-1P

  1. Τόρνοι
  2. Τόρνος Toolroom
  3. Τόρνος Toolroom παραγωγής TL-1P

Τόρνος Toolroom παραγωγής TL-1P

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Τόρνος Toolroom Παραγωγής CNC με μέγιστη χωρητικότητα 203 x 762 mm

Χρησιμοποιήστε δυνατότητες παραγωγής στο Toolroom σας με τους τόρνους Toolroom της σειράς TL-P της Haas. Πήραμε το εγκεκριμένο σε μηχανουργεία TL-1 και προσθέσαμε ένα τσοκ ισχύος 6,5" (165 mm) με υδραυλικό κλείσιμο, αυτόματο εργαλειοφορέα 4 σταθμών και άτρακτο A2-5 3.000 rpm για να δημιουργήσουμε ένα μηχάνημα έτοιμο για παραγωγή για κάθε μηχανουργείο.

Το συμπαγές αποτύπωμα του μηχανήματος, το τυπικό σύστημα οπτικού προγραμματισμού και η δυνατότητα λειτουργίας με μονοφασική τροφοδοσία καθιστούν το TL-1P ιδανικό για μηχανουργεία που χρειάζονται μηχάνημα τελευταίας ή δεύτερης λειτουργίας, Toolroom, σχολεία και τορναδόρους γκαράζ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υδραυλικό κλείσιμο είναι ένα σύστημα σύσφιξης με τράβηγμα ή μόνο σύσφιξη εξωτερικής διαμέτρου.

  • Μέγιστη χωρητικότητα 8" x 30" (203 x 762 mm)
  • Τσοκ ισχύος 6,5" (165 mm) με υδραυλικό κλείσιμο
  • Αυτόματος εργαλειοφορέας 4 σταθμών
  • Άτρακτος A2-5 3.000 rpm
  • Σύστημα οπτικού προγραμματισμού Haas

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονοφασική λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη.

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 6.5" Μέγεθος τσοκ
  • 3k RPM
  • 10 hp Ισχύς
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

ΣΕΙΡΑ TL-P
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
    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Πάνω από την εμπρόσθια ποδιά 20.0 in 508 mm
    Πάνω από την γλύστρα 11.0 in 179 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Μέγεθος τσοκ 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Μέγιστο μήκος κοπής (ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου) 30.0 in 762 mm
    Between Centers (max) 30.0 in 762 mm
    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 8.00 in 203 mm
    Άξονας Z 30.00 in 762 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ταχείες κινήσεις στον X 450 ipm 11.4 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 3894 lbf 17321 N
    Μέγιστη ώση Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Άκρο ατράκτου A2-5 A2-5
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 10.0 hp 7.5 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 3000 rpm 3000 rpm
    Μέγιστη ροπή 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 3000 rpm 3000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Ισχύς ατράκτου 10.0 hp 7.5 kW
    Τάση εισόδου AC (μονοφασική) 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (μονοφασική) 40 A 40 A
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Παλέτα εξαγωγών 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Βάρος 4200 lb 2223.0 kg
    Παλέτα εσωτερικού χώρου με μεταφορέα 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Παλέτα εξαγωγών με μεταφορέα 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Βάρος με μεταφορέα 4620 lb 4620 lb

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΒΙΝΤΕΟ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 3.000 rpm, A2-5

    Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

    • Εργαλειοφορέας 4 εργαλείων

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Κιτ αντλίας ψυκτικού υγρού
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
    • Σύστημα οπτικού προγραμματισμού
    • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

    Επιλογές προϊόντος

    • Φωτισμός εργασίας
    • Περίβλημα ρινισμάτων
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

    • Τσοκ ισχύος 165 mm, A2-5

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • Διάγραμμα σύγκρισης άκρου ατράκτου και τσοκ

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΒΙΝΤΕΟ

    Haas TL-1

    TL-1 Γρεζομεταφορέας

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

    Haas ST-10

    ST-10

    Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 305 x 406 mm και χωρητικότητα μπάρας 44 mm

    • 6.5" Μέγεθος τσοκ
    • 1.75" Χωρητικότητα μπάρας
    • 6k RPM
    • 15 hp Ισχύς
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Haas TL-1

    TL-2P

    Τόρνος Toolroom Παραγωγής CNC με μέγιστη χωρητικότητα 203 x 1219 mm

    • 6.5" Μέγεθος τσοκ
    • 3k RPM
    • 10 hp Ισχύς
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    Τόρνος CNC άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 279 x 406 mm και χωρητικότητα μπάρας 44 mm

    • 6.5" Μέγεθος τσοκ
    • 1.75" Χωρητικότητα μπάρας
    • 6k RPM
    • 15 hp Ισχύς
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
    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.