My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
TL-1P

  1. Soustruhy
  2. Nástrojařské soustruhy
  3. Výrobní nástrojařský soustruh TL-1P

Výrobní nástrojařský soustruh TL-1P

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

CNC výrobní nástrojařský soustruh s maximální kapacitou 203 x 762 mm

Rozšiřte vaše výrobní možnosti o nástrojařské soustruhy Haas řady TL-P. Vzali jsme náš osvědčený TL-1 a přidali 6,5" (165 mm) sklíčidlo s hydraulickým zavíračem, 4stanicovou automatickou nástrojovou revolverovou hlavu a vřeteno A2-5 s 3 000 ot./min. a vytvořili jsme stroj, který je připraven pro výrobu v každé provozovně.

Kompaktní půdorys stroje, standardní systém vizuálního programování a možnost pracovat s jednofázovým napájením činí TL-1P ideálním pro dílny, které potřebují poslední nebo další stroj, nástrojářské dílny, školy a garáže.

POZNÁMKA: Hydraulický zavírač je systém tahání k upnutí nebo pouze upínání vnějšího průměru.

    Maximální kapacita
  • 8" x 30" (203 x 762 mm)
  • 6,5" (165 mm) sklíčidlo s hydraulickým zavíračem
  • 4stanicová automatická nástrojová revolverová hlavice
  • Vřeteno 3 000 ot/min., A2-5
  • Systém vizuálního programování Haas

POZNÁMKA: Jednofázový provoz není v Evropě k dispozici.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 6.5" Velikost sklíčidla
  • 3k RPM
  • 10 hp Výkon
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

ŘADA TL-P

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Přes přední kryt 20.0 in 508 mm
    Přes příčný suport 11.0 in 179 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost sklíčidla 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 30.0 in 762 mm
    Between Centers (max) 30.0 in 762 mm
    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 8.00 in 203 mm
    Osa Z 30.00 in 762 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rychloposuv na X 450 ipm 11.4 m/min
    Rychloposuv na Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 3894 lbf 17321 N
    Max. síla Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vřetena A2-5 A2-5
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. výkon 10.0 hp 7.5 kW
    Max. rychlost 3000 rpm 3000 rpm
    Max. krouticí moment 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 3000 rpm 3000 rpm
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Výkon vřetena 10.0 hp 7.5 kW
    Vstupní střídavé napětí (1 fáze) 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (1 fáze) 40 A 40 A
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Exportní paleta 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
    Hmotnost 4200 lb 2223.0 kg
    Tuzemská paleta s dopravníkem 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Exportovat paletu s dopravníkem 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
    Hmotnost s dopravníkem 4620 lb 4620 lb

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
    • Vřeteno s 3 000 rpm, A2-5

    Revolverové hlavy a poháněné nástroje

    • Nástrojová revolverová hlava se 4 pozicemi

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Souprava čerpadla chladicí kapaliny
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
    • Vizuální programovací systém obrobků
    • Makra definovaná uživatelem
    • Standardní programová paměť, 1 GB

    Možnosti produktů

    • Pracovní osvětlení
    • Pouzdro na třísky
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Upínání obrobku

    • Výkonové sklíčidlo 165 mm, A2-5

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze
    • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    VIDEA

    Haas TL-1

    Dopravník třísek TL-1

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    VYŠŠÍ RYCHLOSTI A VÍCE NÁSTROJŮ

    Haas ST-10

    ST-10

    Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 305 × 406 mm a kapacitou tyčí 44 mm

    • 6.5" Velikost sklíčidla
    • 1.75" Kapacita tyčí
    • 6k RPM
    • 15 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC výrobní nástrojařský soustruh s maximální kapacitou 203 × 1 219 mm

    • 6.5" Velikost sklíčidla
    • 3k RPM
    • 10 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VYŠŠÍ PRODUKCE

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    Soustruh s řízením CNC s osou Y, maximální kapacitou 279 × 406 mm a kapacitou tyčí 44 mm

    • 6.5" Velikost sklíčidla
    • 1.75" Kapacita tyčí
    • 6k RPM
    • 15 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.