My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Taskusorvi
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
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Desktop Mill

  1. Pöytäkoneet
  2. Pöytäjyrsinkone

Pöytäjyrsinkone

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-pöytäjyrsinkone harjoitteluun

Haas Pöytäjyrsinkone jyrsinkone on paras harjoituskone oppilaitoksiin ja teknisiin korkeakouluihin. Työpöytäkäyttöinen jyrsinkone on täydellinen väline ohjelmoinnin perusperiaatteiden ja CNC-jyrsinkoneiden käytön opettamista varten. Se toimii kattavalla Haasin CNC-ohjauksella, joka sijaitsee kannettavassa simulaattorikotelossamme. Se on suunniteltu muovien ja koneistettavan vahan leikkaamiseen ja sopii myös täydellisesti harrastelijoille ja työpöytäkäyttäjille.

CNC-kynänpidike; muuntaa pöytäjyrsinkone jyrsinkoneen CNC-piirturiksi piirtämistä, työstöratojen varmentamista ja CNC-ohjelmoinnin opetusta varten.

Saatavilla oleva ohjelmistopaketti: Suurnopeustyöstö, Haasin visuaalinen ohjelmointijärjestelmä, käyttäjän määritettävät makrot, sekä koordinaattien rotaatio ja mittaus.

  • Kannettava malli mahtuu helposti työpöydälle tai liikkuvaan työkalupakkiin
  • Toimii kattavalla Haas-ohjauksella
  • 15 000 rpm sähkökara
  • Ethernet- ja Wi-Fi-yhdistettävyys
  • Medianäytön M130 M-koodi  

HUOMAA: Jos karaa käytetään hitaammin kuin nopeudella 1 500 rpm, kara ylikuumenee.

HUOMIO: Koneen ulkomitat ovat muuttuneet! Elokuun 2024 jälkeen valmistetut koneet saattavat vaatia erikokoisen työkalulaatikon kiinnitystä varten kuin vanhemmat koneet. Katso oikeat mitat koneen asettelupiirustuksista.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • ER11 Collet Kartio
  • 3 Akseli
  • 15k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Tiedot
  • Koneen tiedot

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 6.00 in 152 mm
Y-akseli 10.00 in 254 mm
Z-akseli 3.00 in 76 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 15000 rpm 15000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kartio ER11 Collet ER11 Collet
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 18.1 in 460 mm
Leveys 10.6 in 270 mm
T-uran leveys 0.390 in 10 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 1.77 in 45 mm
Vakio-T-urien määrä 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 140 ipm 3.6 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 140 ipm 3.6 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 140 ipm 3.6 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vaadittu teho 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Vientilaatikko 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Paino 360 lb 164.0 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Yleiskuvaus

Pöytäjyrsinkone on täydellinen kone opetukseen ja harrastajalle. Vaikka se on kooltaan pieni, siinä on täysikokoiset ominaisuudet, sisältäen täyden toiminnallisuuden Haas-ohjauksen. Sen kompakti koko ja helppokäyttöisyys voivat muuttaa minkä tahansa luokkahuoneen tai toimiston CNC-koulutuskeskukseksi!

Pieni jyrsinkone suurilla ominaisuuksilla

CNC-koneen asetusten määrittämisen, käytön ja ohjelmoinnin opettaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa tai taloudellista! Vaikka työpöytäkäyttöinen jyrsinkone on kooltaan pieni, sen toiminnallisuus ja hallintalaitteet ovat täsmälleen samat kuin täysikokoisilla Haas-koneilla, mikä tarkoittaa, että opiskelijat ja harrastajat voivat oppia todelliset koneen käyttö- ja ohjelmointitekniikat ilman tuotantokoneen asettamia tila- tai resurssivaatimuksia.

  • Sama kattava ohjaus ja käyttöliittymä kuin kaikissa Haasin koneissa 
  • Voidaan sijoittaa pöydälle tai kaappiin tai asentaa pyörillä varustetun työkaluvaunun päälle – ei vaadi koneelle omistettua tilaa
  • Muunna mikä tahansa tila CNC-opetuslaboratorioksi
    • Ei vaadi paineilmaa
    • Ei vaadi jäähdytysnestettä, jäähdytysnesteen huoltoa tai hävittämistä
    • Toimii yksivaiheisella 120 V:n tai 220 V:n virralla (pitää määrittää tilaushetkellä)
    • Erillistä Power Drop -kytkintä ei tarvita – kytke vain johto seinään

Täyden toiminnallisuuden Haas-ohjaus

Pöytäjyrsinkone -jyrsinkoneen tehonlähteenä toimii täyden toiminnallisuuden Haas-ohjaus, joka sijaitsee kannettavassa simulaattorikotelossamme. Siinä on samat toiminnot ja valmiudet kuin täysikokoisessa Haas-koneessa, joten käännöksessä ei menetetä mitään, kun siirrytään Pöytäjyrsinkone -jyrsinkoneesta tuotantojyrsinkoneeseen. Käyttäjät voivat hyödyntää kaikkia Haas-ohjauksen tehokkaita toimintoja, kuten helppokäyttöistä visuaalista ohjelmointijärjestelmäämme (VPS), M130-medianäyttöä, WiFi-verkottumista, HaasDropia ja niin edelleen.

 

Kynän kiinnitys

Valinnainen kynän kiinnitys    

Työpöytäjyrsinkoneiden valinnainen kynän kiinnitys mahdollistaa NC-työkalureittien opettelun ja suunnittelun ilman työkalujen ja raaka-aineen lisätarvetta.

  • Asentuu suoraan karaan
  • Jousivarusteinen kärki antaa tasaisen paineen 
  • Edellyttää vain paperia ja leikepöydän

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 15 000 rpm:n ER11-kara

Haas-ohjaus

  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Työkappaleen kiinnitys

  • 7" pöytäjyrsinkoneen puristin

Takuu

  • Kuuden kuukauden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (vanha malli) (ZIP)
  • 3D-malli (uusi malli) (ZIP)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirustus (vanha tyyli)
  • Asettelupiirustus (uusi tyyli)
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT

Pöytäjyrsinkoneen esittely

Aivan oikein… On CNC:n aika! Ja on myös pöytäjyrsinkoneen aika! Tuoteasiantuntija Marcus Imes esittelee meille Haas pöytäjyrsinkoneen käytön salat.

Opetusalalle ja työpöytäkäyttäjille tarkoitetussa pöytäjyrsinkoneessa yhdistyvät kaikilla ominaisuuksilla varustettu Haas-ohjaus ja pöytämallin kokoinen kone. Yhdistelmä sopii täydellisesti sekä CNC-ohjelmoinnin perusteiden ja käytön opetukseen että opetteluun.

Pöytäjyrsinkone

Haasin pöytäjyrsinkone on kannettava CNC-kone, joka on suunnattu koulutus- ja harrastajamarkkinoille. Se sopii täydellisesti CNC-ohjelmoinnin perusteiden oppimiseen alan johtavan Haas-ohjauksen avulla. Käytä ja ohjelmoi täysin toimivaa Haasin CNC-konetta suoraan työpöydältäsi käsin.

Pöytäjyrsinkoneen leikkausdemo

Tutustu tähän kuvamateriaaliin Haasin pöytäjyrsinkoneesta toiminnassa!

Pöytäjyrsinkoneen kynän pidike
Pöytäjyrsinkone ei ainoastaan leikkaa, vaan se voi myös pitää kynää! Se sopii täydellisesti muotoiluun ennen leikkaamisen aloittamista.
Haas-ohjauksen tarkastelu tietokoneen tai puhelimen näytöltä
Jos opiskelijat kerääntyvät Haas-koneen ympärille, kaikki eivät välttämättä näe, mitä tapahtuu. Haasin NGC-ohjauksen avulla voit kuitenkin kopioida näytön tietokoneelle tai mobiililaitteelle ja esittää ohjausnäytön luokkahuoneen näytöllä.
Kuvien ja videoiden näyttäminen Haas-ohjauksessa M130:n avulla
M130:llä voit näyttää asetustietoja, työkalulistoja, työohjeita ja jopa videoita omassa ohjelmassasi. Ei enää työohjeiden naputtelua koneelle tai käsin kirjoitettuja muistilappuja käyttäjälle osan lataamisesta tai tarkastamisesta: voit viedä kaiken tämän CNC-ohjelmaasi!
Mitä G-koodit ovat?
Viimeisimmässä päivän vinkki -jaksossa Mark vastaa kysymykseen, jota kysytään meiltä jatkuvasti: ”Mitä G-koodit ovat?” Paitsi että saat nopean historian G-koodista palaamalla sen alkuun 1950-luvulla, myös Mark selittää, miten G-koodia käytetään nykyään moderneissa Haas CNC -koneissa.
OHEISTUOTTEET

Täydet jyrsintäominaisuudet

Haasin EDU-Mini Mill

Mini Mill - EDU

Koulutukseen tarkoitettu CNC-minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 4k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Pitkät liikealueet

Haas TM-1

TM-1

CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 4k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

CNC-sorvaus

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC-työkalusorvi oppilaitoksille; enimmäiskapasiteetti 406 x 762 mm:n

  • A2-5 Nose Istukan koko
  • 2.3" TANKOKAP.
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.