HA5C-T

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 인덱서
  3. HA5C-T

HA5C-T

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

심압대와 함께 사용하기 위한 스러스트 베어링이 있는 5C 인덱서

HA5C-T는 5C 콜릿단이 있는 단일 축 로터리 장치입니다. “-T”는 이 장치에 더 높은 축 하중을 처리할 수 있는 스러스트 베어링이 있다는 것을 의미합니다. 긴 공작물을 지원하기 위해 심압대를 사용할 때는 항상 -T 버전을 선택하십시오. 심압대 스러스트는 800 lb (3559 N)를 초과하지 않아야 합니다. 

표준 5C 콜릿을 사용하여 부품을 클램프하거나 3-죠 척을 스핀들 노즈에 끼워서 척하십시오. 이 장치는 수동 콜릿 클로저와 함께 제공됩니다. 공압 콜릿 클로저도 옵션으로 함께 사용하실 수 있습니다. 

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 독립형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상이 탑재되고 2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.

  • 기계에 4축 기능 추가
  • 심압대와 함께 사용하기 위해 더 높은 스러스트 용량 제공
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 1 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 60 ft-lb 최대 토크
  • 410 °/sec 최대 속도
기계 비교
재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어

워크홀딩

  • 수동 콜릿 클로저
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 인덱서 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
관련 제품

표준 모델

Haas HA5C

HA5C

5C 인덱서

  • 1 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 60 ft-lb 최대 토크
  • 410 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

심압대와 함께 사용하기 위한 스핀들 노우즈 2개

Haas HA5C2-T

HA5C2-T

심압대와 함께 사용하기 위한 스러스트 베어링이 있는 2-헤드 5C 인덱서

  • 2 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 25 ft-lb 최대 토크
  • 200 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

스핀들 노우즈 2개

Haas HA5C2

HA5C2

2-헤드 5C 인덱서

  • 2 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 25 ft-lb 최대 토크
  • 200 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 410 °/sec 410 °/sec
Torque (Continuous) 60 ft-lbf 81 Nm
주축단 나사 절삭 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
흔들림 최대 0.0004 in 0.010 mm
중심 높이 4.000 in 101.60 mm
콜릿 크기 5C 5C
백래시 40 arc-sec 40 arc-sec
기어비 60:1 60:1
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
웜 기어 직경 2.8 in 71 mm
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
심압대 스러스트 최대 800 lbf 3559 N
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 48 lb 21.5 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
무게 54 lb 25.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HA5C-T EC-1600 포지티브 핏
HA5C-T EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C-T EC-500/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T DM-1 포지티브 핏
HA5C-T DM-2 포지티브 핏
HA5C-T DT-1 포지티브 핏
HA5C-T DT-1-I 포지티브 핏
HA5C-T DT-2 포지티브 핏
HA5C-T DT-2-I 포지티브 핏
HA5C-T GM-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T MINIMILL 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T MINIMILL-EDU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T MINIMILL-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T MINIMILL2 포지티브 핏
HA5C-T SMINIMILL 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T SMINIMILL2 포지티브 핏
HA5C-T TM-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T TM-1P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T TM-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T TM-2P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T TM-3 포지티브 핏
HA5C-T TM-3P 포지티브 핏
HA5C-T VF-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-10/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-10/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-11/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-11/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-12/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-12/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-14/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-14/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-1SSYT-EU 포지티브 핏
HA5C-T VF-1YT 포지티브 핏
HA5C-T VF-1YT-EU 포지티브 핏
HA5C-T VF-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2-I 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2-SE 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2SS-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2SSYT 포지티브 핏
HA5C-T VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
HA5C-T VF-5/40XT 포지티브 핏
HA5C-T VF-2YT 포지티브 핏
HA5C-T VF-2YT-EU 포지티브 핏
HA5C-T VF-3 포지티브 핏
HA5C-T VF-3-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-3SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-3SS-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-3SSYT 포지티브 핏
HA5C-T VF-3YT 포지티브 핏
HA5C-T VF-3YT/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-4 포지티브 핏
HA5C-T VF-4-EU 포지티브 핏
HA5C-T VF-4-I 포지티브 핏
HA5C-T VF-4-SE 포지티브 핏
HA5C-T VF-4-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-4SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-4SS-EU 포지티브 핏
HA5C-T VF-4SS-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-5/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-5/40-I 포지티브 핏
HA5C-T VF-5/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-5/50XT 포지티브 핏
HA5C-T VF-5SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-6/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-6/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-6SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-6SS-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-7/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-7/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-8/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-8/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-9/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-9/50 포지티브 핏
HA5C-T VM-2 포지티브 핏
HA5C-T VM-3 포지티브 핏
HA5C-T VM-6 포지티브 핏
HA5C-T TM-0 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
HA5C-T VF-4SS-UK 포지티브 핏
HA5C-T VF-2YT-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-5SS-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-5/40-V 포지티브 핏
HA5C-T VF-2YT-I 포지티브 핏
HA5C-T DC-1 포지티브 핏
HA5C-T GM-1XT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T DC-2 포지티브 핏
HA5C-T VF-2SS-I 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-2SSYT-I 포지티브 핏
HA5C-T VF-4SS-I 포지티브 핏
HA5C-T VF-5SS-I 포지티브 핏
HA5C-T DC-1/40 포지티브 핏
HA5C-T DC-2/40 포지티브 핏
HA5C-T DC-3/40 포지티브 핏
HA5C-T DC-4/40 포지티브 핏
HA5C-T DM-3 포지티브 핏
HA5C-T DT-3 포지티브 핏
HA5C-T GM-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-7SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-8SS 포지티브 핏
HA5C-T VM-8 포지티브 핏
HA5C-T POCKET MILL 포지티브 핏
HA5C-T VP-5 포지티브 핏
HA5C-T VM-9 포지티브 핏
HA5C-T VF-9SS 포지티브 핏
HA5C-T VM-5 포지티브 핏
HA5C-T VM-5/50 포지티브 핏
HA5C-T VM-6/50 포지티브 핏
HA5C-T VM-8/50 포지티브 핏
HA5C-T VM-9/50 포지티브 핏
HA5C-T VM-3/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-3YT-EU 포지티브 핏
HA5C-T VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
HA5C-T GM-1-5AX 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-10SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-11SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-12SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-14SS 포지티브 핏
HA5C-T VM-10 포지티브 핏
HA5C-T VM-11 포지티브 핏
HA5C-T VM-12 포지티브 핏
HA5C-T VM-14 포지티브 핏
HA5C-T VF-3SSYT/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-5SS/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-7SS/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-8SS/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-10SS/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-11SS/50 포지티브 핏
HA5C-T VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.