HA5CS

  1. ロータリーとインデクサ
  2. インデクサ
  3. HA5CS

HA5CS

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

高速5Cインデクサ

HA5CSは、5Cコレットノーズを備えた高速単軸回転ユニットです。標準5Cコレットで部品をクランプするか、3爪チャックでスピンドルノーズにねじ切りしチャックします。このユニットには手動コレットクローザーが付属しています。オプションで空圧式コレットクローザーを使用することもできます。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載するHaasミルが必要です。単体での操作には、 ソフトウェアバージョン26.38以降で、2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。   

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • 高速インデックスで生産性をアップ
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 20 ft-lb 最大トルク
  • 725 °/sec 最大速度
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

保持具

  • 手動コレットクローザー
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • インデクサ シリーズの小冊子

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
お客様の声

MID SOUTH PRECISION

許容値の要件が非常に厳しい部品を提供する医療業界のトップサプライヤーとして認められた Mid South Precision は、Haasの回転テーブルを備えた 2 台の Haas VF-2SSYT、1台の DM-2、2台の DM-1 を含む精密機械加工作業を、安定したHaas CNC 機械に依存しています。同社には現在7つの顧客がいます...

業界: 医療
ロケーション:  米国
テネシー州マーフリーズボロHaas機械:

✔  (2)TRT100 2軸ロータリー
付きDM-1ドリル/タップセンター✔ (1)HA5Cコレットインデクサ
付きDM-2ドリル/ミルセンター✔ (2)HRC160高速ロータリー付きVF-2SSYT超高速VMC

Haas機械による製造品: 複雑な医療機器、医療計測器、機械加工パーツ

NEXXT SPINE LLC

「2009年以降、当社は毎年30%成長しています」と、Nexxtの社長アンディ・エルズベリー氏は述べています。同社は年間約800のPEEK脊椎インプラントを製造していますが、最近の成長はチタン製3DプリントMatrixxインプラントであると同氏は付け加えています。「これが 30% を上回る成長の要因です」
 

業界: 医療
ロケーション: 米国
インディアナ州ノーブルズビルHaas機械:

  ✔(2)5軸ミリング
用のT5C2チルティング2ヘッド5Cインデクサ付きVM-3成形機✔   5軸ミリング
用の T5Cチルティング5Cインデクサ付きDM-2ドリル/ミルセンター✔  4軸作業用のHA5Cインデクサ付きDT-1ドリル/タップセンター

 Haas機械による製造品: 複雑な医療用インプラントおよび器具

関連製品

標準モデル

Haas HA5C

HA5C

5Cインデクサ

  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

心押台との併用向け

Product Image

HA5C-T

心押台と併用するために作られた、スラストベアリングを備えた5Cインデクサ

  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

2つのスピンドルノーズ

Haas HA5C2

HA5C2

2ヘッド5Cインデクサ

  • 2 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 725 °/sec 725 °/sec
Torque (Continuous) 20 ft-lbf 27 Nm
ノーズのねじ切り 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
最大ランアウト 0.0004 in 0.010 mm
中心高さ 4.000 in 101.60 mm
コレットサイズ 5C 5C
バックラッシュ 40 arc-sec 40 arc-sec
ギア比 40:1 40:1
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 2.8 in 70 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 48 lb 1.5 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 20.0 in x 18.0 in x 16.0 in 51 cm x 46 cm x 41 cm
重量 55 lb 25.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HA5CS DM-1 ぴったり適合する
HA5CS DM-2 ぴったり適合する
HA5CS DT-1 ぴったり適合する
HA5CS DT-2 ぴったり適合する
HA5CS EC-1600 ぴったり適合する
HA5CS EC-1600ZT ぴったり適合する
HA5CS GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS MINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS MINIMILL2 ぴったり適合する
HA5CS SMINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS SMINIMILL2 ぴったり適合する
HA5CS TM-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS TM-1P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS TM-3 ぴったり適合する
HA5CS TM-3P ぴったり適合する
HA5CS VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-10/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-10/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-11/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-11/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-12/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-12/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-1YT ぴったり適合する
HA5CS VF-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2SSYT ぴったり適合する
HA5CS VF-2YT ぴったり適合する
HA5CS VF-3 ぴったり適合する
HA5CS VF-3SS ぴったり適合する
HA5CS VF-3SSYT ぴったり適合する
HA5CS VF-3YT ぴったり適合する
HA5CS VF-3YT/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-4 ぴったり適合する
HA5CS VF-4SS ぴったり適合する
HA5CS VF-5/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-5/40XT ぴったり適合する
HA5CS VF-5/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-5/50XT ぴったり適合する
HA5CS VF-5SS ぴったり適合する
HA5CS VF-6/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-6/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-6SS ぴったり適合する
HA5CS VF-7/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-7/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-8/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-8/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-9/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-9/50 ぴったり適合する
HA5CS VM-2 ぴったり適合する
HA5CS VM-3 ぴったり適合する
HA5CS VM-6 ぴったり適合する
HA5CS DT-1-I ぴったり適合する
HA5CS DT-2-I ぴったり適合する
HA5CS VF-2-I 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2-SE 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-4-I ぴったり適合する
HA5CS VF-4-V ぴったり適合する
HA5CS VF-4-EU ぴったり適合する
HA5CS VF-4-SE ぴったり適合する
HA5CS VF-4SS-V ぴったり適合する
HA5CS VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-6SS-V ぴったり適合する
HA5CS VF-5/40-I ぴったり適合する
HA5CS VF-3-V ぴったり適合する
HA5CS VF-3SS-V ぴったり適合する
HA5CS MINIMILL-UK 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-1YT-EU ぴったり適合する
HA5CS VF-1SSYT-EU ぴったり適合する
HA5CS VF-2YT-EU ぴったり適合する
HA5CS VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HA5CS VF-14/40 ぴったり適合する
HA5CS VF-14/50 ぴったり適合する
HA5CS TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS TM-0P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HA5CS VF-4SS-UK ぴったり適合する
HA5CS VF-4SS-EU ぴったり適合する
HA5CS VF-2YT-V ぴったり適合する
HA5CS VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HA5CS VF-5SS-V ぴったり適合する
HA5CS VF-5/40-V ぴったり適合する
HA5CS MINIMILL-EDU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2YT-I ぴったり適合する
HA5CS DC-1 ぴったり適合する
HA5CS DC-2 ぴったり適合する
HA5CS VF-2SS-I 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HA5CS VF-4SS-I ぴったり適合する
HA5CS VF-5SS-I ぴったり適合する
HA5CS DC-1/40 ぴったり適合する
HA5CS DC-2/40 ぴったり適合する
HA5CS DC-3/40 ぴったり適合する
HA5CS DC-4/40 ぴったり適合する
HA5CS DM-3 ぴったり適合する
HA5CS DT-3 ぴったり適合する
HA5CS VF-7SS ぴったり適合する
HA5CS VF-8SS ぴったり適合する
HA5CS VM-8 ぴったり適合する
HA5CS POCKET MILL ぴったり適合する
HA5CS VP-5 ぴったり適合する
HA5CS VM-9 ぴったり適合する
HA5CS VF-9SS ぴったり適合する
HA5CS VM-5 ぴったり適合する
HA5CS VM-5/50 ぴったり適合する
HA5CS VM-6/50 ぴったり適合する
HA5CS VM-8/50 ぴったり適合する
HA5CS VM-9/50 ぴったり適合する
HA5CS VM-3/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-3YT-EU ぴったり適合する
HA5CS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HA5CS VF-10SS ぴったり適合する
HA5CS VF-11SS ぴったり適合する
HA5CS VF-12SS ぴったり適合する
HA5CS VF-14SS ぴったり適合する
HA5CS VM-10 ぴったり適合する
HA5CS VM-11 ぴったり適合する
HA5CS VM-12 ぴったり適合する
HA5CS VM-14 ぴったり適合する
HA5CS VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-5SS/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-7SS/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-8SS/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-10SS/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-11SS/50 ぴったり適合する
HA5CS VF-12SS/50 ぴったり適合する