MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
HA5CS

  1. 转台和分度器
  2. 分度器
  3. HA5CS

HA5CS

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
高速 5C 分度器

HA5CS 是带有 5C 筒夹鼻端的高速单轴回转装置。利用标准 5C 筒夹夹紧部件,或使用螺丝将一个 3 爪卡盘固定到主轴鼻端,从而卡紧部件。该装置带有手动夹头闭合器。还可以选配气动夹头闭合器。 

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要 2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更高。   

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 通过高速分度提高生产力
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 1 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 20 ft-lb 最大扭矩
  • 725 °/sec 最高速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制

工件夹具

  • 手动夹头闭合器
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 分度器系列宣传单页
视频
使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型转台
这台转台是制造小型工件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于减少加工时间并提高车间效率。
客户感言

MID SOUTH PRECISION

作为医疗行业的顶级供应商,Mid South Precision 为客户提供非常紧密的公差零件,他们依靠一台 Haas 数控设备来处理精密加工工作,其中包括两台 Haas VF-2SSYT,一台 DM-2 和两台 DM-1,并且它们都配备了 Haas 回转工作台。该公司目前有 7 个客户……

行业: 医疗
位置:  美国
田纳西州莫非斯伯勒 Haas 机床产品:

✔  (2) DM-1 钻孔/攻丝中心 ,带 TRT100 双轴转台
✔  (1) DM-2 钻孔/铣床中心,带 HA5C 筒夹分度器
✔  (2) VF-2SSYT 高速铣床 VMC,带 HRC160 高速转台

他们用 Haas 机床加工的产品: 复杂的医疗器械、医疗仪器和加工组件

NEXXT SPINE LLC

“自 2009 年以来,我们每年增长 30%,”Nexxt 总裁 Andy Elsbury 表示。他补充说,该公司每年生产大约 800 个 PEEK 脊柱植入物,但最近的增长点是钛 3D 打印矩阵植入物。“这就是我们增长速度超过 30% 的领域。”
 

行业: 医疗
位置: 美国
印第安纳州诺布尔斯维尔 Haas 机床产品:

✔  (2) VM-3 模具机床  ,带 T5C2 倾斜 2 头 5C 分度器,用于 5 轴铣床
✔  DM-2 钻孔/铣床中心,带 T5C 倾斜 5C 分度器,用于 5 轴铣床
✔  DT-1 钻孔/攻丝中心,带 HA5C 分度器,用于 4 轴加工

 公司在 Haas 机床上制造的产品: 复杂的医疗植入物和仪器

相关产品

标准型号

Haas HA5C

HA5C

5C 分度器

  • 1 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 60 ft-lb 最大扭矩
  • 410 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

可用于尾座

Product Image

HA5C-T

带有推力轴承,可用于尾座的 5C 分度器

  • 1 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 60 ft-lb 最大扭矩
  • 410 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

两个主轴鼻端

Haas HA5C2

HA5C2

双头 5C 分度器

  • 2 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 25 ft-lb 最大扭矩
  • 200 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 725 °/sec 725 °/sec
Torque (Continuous) 20 ft-lbf 27 Nm
鼻部螺纹 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
最大跳动 0.0004 in 0.010 mm
中心高 4.000 in 101.60 mm
筒夹尺寸 5C 5C
齿隙 40 arc-sec 40 arc-sec
齿轮比 40:1 40:1
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 2.8 in 70 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 20.0 in x 18.0 in x 16.0 in 51 cm x 46 cm x 41 cm
重量 55 lb 25.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
HA5CS DM-1 正向装配
HA5CS DM-2 正向装配
HA5CS DT-1 正向装配
HA5CS DT-2 正向装配
HA5CS EC-1600 正向装配
HA5CS EC-1600ZT 正向装配
HA5CS GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS MINIMILL 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS MINIMILL2 正向装配
HA5CS SMINIMILL 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS SMINIMILL2 正向装配
HA5CS TM-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS TM-1P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS TM-3 正向装配
HA5CS TM-3P 正向装配
HA5CS VF-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-10/40 正向装配
HA5CS VF-10/50 正向装配
HA5CS VF-11/40 正向装配
HA5CS VF-11/50 正向装配
HA5CS VF-12/40 正向装配
HA5CS VF-12/50 正向装配
HA5CS VF-1YT 正向装配
HA5CS VF-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2SSYT 正向装配
HA5CS VF-2YT 正向装配
HA5CS VF-3 正向装配
HA5CS VF-3SS 正向装配
HA5CS VF-3SSYT 正向装配
HA5CS VF-3YT 正向装配
HA5CS VF-3YT/50 正向装配
HA5CS VF-4 正向装配
HA5CS VF-4SS 正向装配
HA5CS VF-5/40 正向装配
HA5CS VF-5/40XT 正向装配
HA5CS VF-5/50 正向装配
HA5CS VF-5/50XT 正向装配
HA5CS VF-5SS 正向装配
HA5CS VF-6/40 正向装配
HA5CS VF-6/50 正向装配
HA5CS VF-6SS 正向装配
HA5CS VF-7/40 正向装配
HA5CS VF-7/50 正向装配
HA5CS VF-8/40 正向装配
HA5CS VF-8/50 正向装配
HA5CS VF-9/40 正向装配
HA5CS VF-9/50 正向装配
HA5CS VM-2 正向装配
HA5CS VM-3 正向装配
HA5CS VM-6 正向装配
HA5CS DT-1-I 正向装配
HA5CS DT-2-I 正向装配
HA5CS VF-2-I 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2-SE 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-4-I 正向装配
HA5CS VF-4-V 正向装配
HA5CS VF-4-EU 正向装配
HA5CS VF-4-SE 正向装配
HA5CS VF-4SS-V 正向装配
HA5CS VF-2SS-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-6SS-V 正向装配
HA5CS VF-5/40-I 正向装配
HA5CS VF-3-V 正向装配
HA5CS VF-3SS-V 正向装配
HA5CS MINIMILL-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-1YT-EU 正向装配
HA5CS VF-1SSYT-EU 正向装配
HA5CS VF-2YT-EU 正向装配
HA5CS VF-2SSYT-EU 正向装配
HA5CS VF-14/40 正向装配
HA5CS VF-14/50 正向装配
HA5CS TM-0 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2SSYT-UK 正向装配
HA5CS VF-4SS-UK 正向装配
HA5CS VF-4SS-EU 正向装配
HA5CS VF-2YT-V 正向装配
HA5CS VF-2SSYT-V 正向装配
HA5CS VF-5SS-V 正向装配
HA5CS VF-5/40-V 正向装配
HA5CS MINIMILL-EDU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2YT-I 正向装配
HA5CS DC-1 正向装配
HA5CS DC-2 正向装配
HA5CS VF-2SS-I 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2SSYT-I 正向装配
HA5CS VF-4SS-I 正向装配
HA5CS VF-5SS-I 正向装配
HA5CS DC-1/40 正向装配
HA5CS DC-2/40 正向装配
HA5CS DC-3/40 正向装配
HA5CS DC-4/40 正向装配
HA5CS DM-3 正向装配
HA5CS DT-3 正向装配
HA5CS VF-7SS 正向装配
HA5CS VF-8SS 正向装配
HA5CS VM-8 正向装配
HA5CS POCKET MILL 正向装配

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。