My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Desktop Mill

  1. Machines de bureau
  2. Fraiseuse de bureau

Fraiseuse de bureau

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse de bureau CNC pour formation

La fraiseuse de bureau Haas est la toute dernière machine de formation pour les écoles et les universités techniques. Alimentée par une commande à fonctions complètes Haas CNC hébergée dans notre bloc de cartérisation de simulation portable, la fraiseuse de bureau est parfaite pour l’enseignement des principes de base de la programmation et l’opération d’une fraiseuse CNC. Conçue pour couper les plastiques et les cires d’usinage, elle est également parfaite pour les amateurs et les machinistes d’établi.

Porte-crayon CNC : il convertit la fraiseuse de bureau en un traceur CNC, pour dessiner, vérifier les trajectoires d’outil et enseigner la programmation CNC.

Pack logiciel disponible : usinage à grande vitesse, système de programmation visuelle Haas, macros définies par l’opérateur et rotation et mise à l’échelle des coordonnées.

  • Conception portable pour rentrer facilement dans les boîtes à outils de bureau ou roulante
  • Alimentée par une commande Haas à fonctions complètes
  • Broche électrique de 15 000 tr/min
  • Connexion Ethernet et WiFi
  • Code M d’affichage des ressources médias M130  

REMARQUE : Une vitesse de broche inférieure à 1 500 tr/min entraînera une surchauffe de la broche.

ATTENTION : L’encombrement au sol de la machine a changé ! Les machines fabriquées après 08/2024 peuvent nécessiter une boîte à outils de taille différente pour le montage que celle des machines plus anciennes. Consultez les schémas de disposition de la machine pour les dimensions correctes.

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • ER11 Collet Cône de broche
  • 3 Axe
  • 15k RPM
  • 1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

N’oubliez pas l’outillage !
Un kit d’outillage conçu pour la fraiseuse de bureau



Prêt à équiper votre fraiseuse de bureau ? Le kit de démarrage d’outillage pour fraiseuse de bureau est idéal pour les enseignants et les ateliers à la recherche d’un kit d’outillage complet, offrant tout ce dont leur fraiseuse de bureau aura besoin. Que ce soit pour le perçage, le profilage ou la gravure, ce kit a ce qu’il vous faut. Des forets au carbure aux fraises monoblocs, en passant par un jeu de pinces ER-11 pour maintenir le tout, vous serez prêt à commencer le fraisage dès l’arrivée du kit !

Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Caractéristiques
  • Détails
  • Infos machine

Courses S.A.E METRIC
Axe X 6.00 in 152 mm
Axe Y 10.00 in 254 mm
Axe Z 3.00 in 76 mm
Du nez de broche à la table (~ max) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 15000 rpm 15000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cône de broche ER11 Collet ER11 Collet
Table S.A.E METRIC
Longueur 18.1 in 460 mm
Largeur 10.6 in 270 mm
Largeur des rainures en T 0.390 in 10 mm
Entre axe des rainures en T 1.77 in 45 mm
Nombre de rainures en T standard 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 140 ipm 3.6 m/min
Avances rapides sur X 140 ipm 3.6 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 140 ipm 3.6 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Poids 360 lb 164.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Présentation

La fraiseuse de bureau est parfaite pour les formations et les démonstrations. Bien qu’il s’agisse d’une petite machine, elle dispose de toutes les fonctions dont la fonction complète de commande Haas. Grâce à sa taille compacte et à son utilisation simple, elle est idéale pour des cours ou des formations pratiques dispensées par notre centre de formation CNC !

Une petite fraiseuse avec de nombreuses fonctions

Grâce aux réglages CNC d’apprentissage, mettre en route et programmer une machine n’aura jamais été aussi simple et économique ! Bien que la fraiseuse de bureau soit petite, ses fonctionnalités et commandes sont exactement les mêmes que pour une machine Haas standard. Les étudiants et amateurs peuvent apprendre les manipulations et les techniques de programmations sans l’espace et les ressources indispensables aux machines de production.

  • La même commande et interface Haas à fonctions complètes que toutes les machines Haas 
  • Elle peut être installée sur un bureau, une table, une armoire ou montée sur un chariot à outil roulant pour ne pas occuper un espace spécifique
  • Tourne partout dans un laboratoire d’apprentissage CNC
    • Vous n’aurez pas besoin d’air comprimé
    • Vous n’aurez pas besoin de liquide de coupe, maintenance de liquide de coupe ou mise au rebut
    • Fonctionne sur une seule phase de 120v ou 220v de puissance (doit être spécifié au moment de la commande)
    • Pas besoin d'une alimentation spécifique, il suffit de la brancher à la prise murale

Commande Haas à fonctions complètes

La fraiseuse de bureau est contrôlée par une commande CNC Haas intégrale logée dans la cartérisation de notre simulateur portable. Il offre les mêmes caractéristiques et capacités qu'une machine Haas pleine capacité, de sorte que rien ne se perd lors du passage de la fraiseuse de bureau à une machine de production. Les opérateurs auront un accès complet à toutes les puissantes fonctions de la commande Haas et les apprendront rapidement, comme notre système de programmation visuelle (VPS) facile à utiliser, l'écran multimédia M130, le réseau WiFi, HaasDrop, et plus encore !

 

Fixation du stylet

Fixation du stylet optionnel    

Notre fixation de stylet optionnel pour fraiseuse de bureau vous permet d’apprendre et de tracer des parcours d’outils NC sans besoin d’outillage et de matériau brut supplémentaires.

  • Installer directement dans la broche
  • L’extrémité à ressort maintient une pression uniforme 
  • Ne requiert que du papier et un presse-papier

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 15 000 tr/min ER11

La commande Haas

  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Mémoire programme 1 Go standard

Dispositifs de serrage de pièces

  • Étau pour fraiseuse de bureau de 7 po

Garantie

  • Garantie standard de 6 mois
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ancien type) (ZIP)
  • Modèle 3D (nouveau type) (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma de disposition (ancien type)
  • Schéma de disposition (nouveau type)
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS

Présentation de la fraiseuse de bureau

Exactement… Le temps de la CNC est venu ! Et le moment est venu pour la fraiseuse Desktop Mill ! Le spécialiste produit Marcus Imes nous montre les tenants et les aboutissants de l’utilisation de la fraiseuse de bureau Haas.

Destinée au secteur de l’éducation, ainsi qu’au machiniste d’établi, la fraiseuse de bureau combine une commande Haas complète avec une machine d’établi pour créer le package parfait pour l’enseignement et l’apprentissage des bases de la programmation et de l’utilisation des machines à commandes numériques par ordinateur (CNC).

Fraiseuse de bureau

La fraiseuse de bureau Haas est une machine CNC portable destinée au marché de l’éducation et des amateurs. Elle est parfaite pour apprendre les éléments fondamentaux de la programmation CNC, directement sur la commande Haas leader dans le secteur. Utilisez et programmez une machine CNC Haas parfaitement fonctionnelle, directement sur votre bureau.

Démonstration de découpe avec la fraiseuse de bureau

Regardez ces images de la fraiseuse de bureau Haas en action !

Porte-crayon pour fraiseuse de bureau
La fraiseuse de bureau ne se contente pas de couper, elle peut également contenir un stylo ! Une fonction parfaite pour présenter votre conception avant de commencer la coupe.
Voir votre commande Haas depuis votre ordinateur ou téléphone
Le rassemblement d’un groupe d’étudiants autour d’une machine Haas ne permet souvent pas à tout le monde de voir ce qui se passe. Mais avec la commande NGC Haas, vous pouvez cloner l’écran sur un ordinateur ou un appareil mobile et projeter la commande sur un écran dans la salle de classe.
Affichez des images et vidéos sur votre commande Haas avec M130
Avec M130, vous pouvez afficher des fiches de réglages, des listes d’outils, des instructions de travail, et même des vidéos : le tout dans votre programme. Fini la saisie manuelle des instructions de travail sur la machine, ou les notes écrites disant à votre opérateur comment charger ou inspecter une pièce : intégrez tout dans votre programme CNC !
Qu’est-ce que le code G ?
Dans ce dernier Conseil du jour, Mark répond à une question que l’on nous pose régulièrement : Qu’est-ce que le code G ? Vous aurez droit non seulement à un bref historique du code G, en remontant à ses origines dans les années 50, mais Mark vous expliquera aussi comment le code G est utilisé aujourd’hui sur les machines CNC Haas modernes.
PRODUITS CONCERNÉS

Toutes les fonctionnalités de fraisage

Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Fraiseuse verticale CNC Mini pour l’enseignement avec courses de 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 4k RPM
  • 1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Larges courses

TM-1 Haas

TM-1

Fraiseuse d’atelier verticale CNC avec courses de 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 4k RPM
  • 1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Tournage CNC

TL-1-EDU Haas

TL-1-EDU

Tour CNC d’outillage destinée exclusivement à l’enseignement, avec capacité max. 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Taille du mandrin
  • 2.3" Passage de barre
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

Configuration et Prix

Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.