MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Desktop Mill

  1. Macchine da tavolo
  2. Fresatrice da tavolo

Fresatrice da tavolo

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice da tavolo CNC da formazione

La fresatrice da tavolo Haas è la migliore macchina da formazione per scuole e istituti tecnici. Alimentata da un controllo CNC di Haas con tutte le funzioni alloggiato nel nostro involucro simulatore, la fresatrice da tavolo è perfetta per insegnare i principi di base della programmazione e del funzionamento di una fresatrice CNC. Progettata per tagliare la plastica e la cera lavorabile a macchina, è perfetta anche per hobbisti e meccanici da banco.

Portapenne CNC: converte la fresatrice da tavolo in un plotter CNC, per disegnare, verificare i percorsi utensili e insegnare la programmazione CNC.

Pacchetto software disponibile: lavorazione ad alta velocità, Visual Programming System Haas, macro definibili dall'utente e rotazione delle coordinate e messa in scala.

  • Il design portatile si adatta facilmente a una scrivania o a una cassetta degli attrezzi rotante
  • Alimentato da un controllo Haas con tutte le funzioni
  • Mandrino elettrico a 15.000 rpm
  • Connettività Ethernet e WiFi
  • Codice M media display M130  

NOTA: Il funzionamento del mandrino a una velocità inferiore a 1.500 rpm ne causerà il surriscaldamento.

ATTENZIONE: La pianta della macchina è cambiata! Le macchine costruite dopo ~08/2024 potrebbero richiedere una scatola utensili di dimensioni diverse per il montaggio rispetto alle macchine meno recenti. Fare riferimento alla sezione Disegni del layout della macchina per le dimensioni corrette.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • ER11 Collet Cono
  • 3 Asse
  • 15k RPM
  • 1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

Non dimenticare gli utensili!
Un kit di utensili progettato per la fresatrice da tavolo



Pronto per attrezzare la tua fresatrice da tavolo? Il kit di avvio utensili per fresatrice da tavolo è ideale per istruttori e proprietari di officine che cercano un kit utensileria completo che offra tutto ciò di cui la loro fresatrice da tavolo avrà mai bisogno. Che si tratti di foratura, profilatura o incisione, questo kit è quello che fa per te. Dalle punte in carburo alle frese, al set di collari ER-11 per mantenere gli utensili, sarai pronto per iniziare a fresare una volta arrivato il kit!

Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Dettagli
  • Informazioni sulla macchina

Corse S.A.E METRIC
Asse X 6.00 in 152 mm
Asse Y 10.00 in 254 mm
Asse Z 3.00 in 76 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 15000 rpm 15000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cono ER11 Collet ER11 Collet
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 18.1 in 460 mm
Larghezza 10.6 in 270 mm
Larghezza cava a T 0.390 in 10 mm
Interasse cave a T 1.77 in 45 mm
Numero di cave a T standard 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 140 ipm 3.6 m/min
Avanzamenti in rapido su X 140 ipm 3.6 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 140 ipm 3.6 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Peso 360 lb 164.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Panoramica

La fresatrice da tavolo è lo strumento perfetto per le attività didattiche e per gli hobby. Nonostante le dimensioni ridotte offre tutte le funzionalità, tra cui la funzione completa di controllo Haas. Le sue dimensioni compatte e la facilità d’uso possono trasformare qualsiasi aula o ufficio in un centro pratico di formazione CNC.

Una piccola fresatrice con grandi funzionalità

Insegnare la predisposizione CNC, il funzionamento e la programmazione non è mai stato così facile ed economico. Anche se la fresatrice da banco è di dimensioni ridotte, la sua funzionalità e i controlli sono identici alle macchine Haas di dimensioni normali; quindi studenti e appassionati possono imparare il funzionamento reale e le tecniche di programmazione della macchina senza i requisiti di spazio e risorse associati alla macchina di produzione.

  • Stesso controllo e interfaccia di tutte le macchine Haas 
  • Può essere posizionata su banchi, tavoli, vano o montata su un vassoio portautensili rotante, non necessita di spazio dedicato
  • Trasforma qualsiasi spazio in un laboratorio di apprendimento CNC
    • Non necessita di aria compressa
    • Non necessita di refrigerante, manutenzione o smaltimento del refrigerante
    • Funziona ad alimentazione monofase a 120 V o 220 V (deve essere specificato al momento dell’ordine)
    • Nessun dispositivo per evitare i cali di tensione dedicato: è sufficiente collegarla alla presa a parate

Controllo Haas con tutte le funzioni

La Fresatrice da tavolo viene comandata attraverso un controllo Haas con funzionalità complete, posizionato nell’involucro del nostro simulatore portatile. Offre le stesse funzioni e capacità di una macchina Haas con funzionalità complete, quindi nessun elemento va perso durante la transizione dalla fresatrice da tavolo alla macchina di produzione. Gli operatori avranno accesso completo, e apprenderanno rapidamente, tutte le potenti funzioni del controllo Haas, come il Sistema di programmazione visiva (VPS) di facile utilizzo, il media display M130, la connessione alla rete WiFi, HaasDrop, e altro ancora!

 

Attacco penna

Attacco penna opzionale    

Il nostro attacco penna, opzionale per la fresatrice da tavolo, permette di apprendere e disegnare i percorsi CN dell'utensile senza la necessità di utensili e di materiale grezzo.

  • Si installa direttamene nel mandrino
  • La punta a molla mantiene una pressione uniforme 
  • Richiede solamente della carta e una tavoletta portablocco

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino 15.000 rpm ER11

Il controllo Haas

  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Memoria per programmi standard, 1 GB

Serraggio dei pezzi

  • Morsa fresatrice da tavolo da 7"

Garanzia

  • Garanzia standard di 6 mesi
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (vecchio stile) (ZIP)
  • Modello 3D (nuovo stile) (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno del layout (vecchio stile)
  • Disegno del layout (nuovo stile)
  • Manuale dell'operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO

Descrizione della fresatrice da tavolo

Esatto . . . È il momento del CNC! Ed è il momento della fresatrice da tavolo! Lo specialista del prodotto Marcus Imes ci mostra i dettagli dell’utilizzo della fresatrice da tavolo Haas.

Rivolta al settore dell’istruzione, nonché al macchinista da banco, la fresatrice da tavolo combina un controllo Haas completo con una macchina da tavolo per creare il pacchetto perfetto sia per insegnare che per apprendere le basi della programmazione e del funzionamento CNC.

Fresatrice da tavolo

La fresatrice da tavolo Haas è una macchina CNC portatile destinata al mercato della formazione e degli hobby. È ideale per apprendere le nozioni fondamentali della programmazione CNC, direttamente sul controllo Haas leader nel settore. Aziona e programma una macchina CNC Haas con tutte le funzionalità direttamente sul tuo tavolo.

Demo di taglio della fresatrice da tavolo

Guarda questo video della fresatrice da tavolo Haas in azione!

Portapenne fresatrice da tavolo
La fresatrice da tavolo non solo taglia, ma può anche contenere una penna! È perfetto per delineare il tuo design prima di iniziare a tagliare.
Visualizza il controllo Haas dal tuo PC o cellulare
Quando gruppi di studenti si accalcano attorno a una macchina Haas, non tutti riescono a vedere ciò che sta accadendo. Ma con il controllo NGC di Haas, è possibile replicare lo schermo su un computer o un dispositivo mobile e proiettare il controllo sul display in aula.
Mostra immagini e video sul controllo Haas utilizzando M130
Con M130 è possibile mostrare le schede di predisposizione, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma CNC!
Che cos’è un codice G?
Nell’ultimo episodio di Consiglio del giorno, Mark risponde a una domanda che ci viene chiesta continuamente: “Che cos’è un codice G?” Non solo ti viene raccontata una breve storia sul Codice G, risalendo ai suoi esordi negli anni ‘50, ma Mark ti spiega anche come viene utilizzato oggi sulle macchine CNC Haas moderne.
PRODOTTI CORRELATI

Capacità di fresatura completa

Mini Mill-EDU Haas

Mini Mill - EDU

Fresatrice verticale CNC serie mini esclusivamente per scopi didattici, con corse da 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Corse grandi

Haas TM-1

TM-1

Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Tornitura CNC

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Tornio da attrezzeria CNC esclusivamente per scopi educativi, con capacità massima 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Dimensioni autocentrante
  • 2.3" Capacità della barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.