Haas Cobot Package 10 kg

Haas 10 公斤协作机器人套装

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

10 公斤容量协作机器人系统

为您的新机床提供多合一协作机器人套装! Haas 10 公斤协作机器人套装包括直接从 Haas 控制器运行新协作机器人所需的一切。该套装配备  HC10 协作机器人 ,具有 10 公斤容量、双气动夹持器、保护屏障、临时安装底座*、零件工作台、零件翻转工位以及所有必要的硬件和电缆。 

10 公斤容量 | 1000 毫米覆盖范围

适用于:小型 VF、ST-10 至 ST-35、DS 系列、DT、DM、
DC-1、DC-2、迷你铣床、UMC-400/SS、UMC-500/SS 和 UMC-750/SS

*未预装装运。临时安装底座供选配使用,不在欧洲提供。建议安装地板。协作机器人提供一年保修服务。

机床对比

HC10 机床就绪协作机器人套件 

____________________________

Haas 协作机器人套装-10 公斤是完全集成的即插即用 10 公斤容量协作机器人,适用于 Haas 机床。当连接到机床的电气接口盒时,系统完全由 Haas 控制器控制。包括:6 轴协作机器人、用于通过 Haas 机床直接控制的软件接口、示教控制器和协作机器人控制器、安全光幕以及直接与 Haas 控制器连接的所有必要电气硬件。

适用于: 
立式加工中心:VF-1、 VF-2/YT/SS/SSYT、VM-2、 DC-1、DC-2、MM、SMM、DT-1、DT-2、DT-3、DM-1、DM-2、DM-3、DC-1、DC-1/40、DC-2、DC-2/40、MM、SMM
5 轴机床:UMC-400/SS、 UMC-500/SS、UMC-750/SS
车床: ST-10/Y、ST-15/Y、ST-20/Y、ST-25/Y、ST-28/Y、ST-30/Y、ST-35/Y、DS-20Y、DS-25Y、DS-30Y

包括:
✓ HC10 协作机器人
✓ 2 米光幕
✓ 双气动夹持器
✓ 可调节支架:24"-36"(610-914 毫米)


✓ 零件工作台
✓ 零件模板,0.75" - 4"(19 - 101 毫米)
✓ 零件翻转工位
✓ 固定地脚硬件

说明:零件模板可从 HaasTooling.com 获取。

注意:临时安装底座不包含在欧洲供货中

配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
重复定位精度 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Gripper Stroke 0.79 in 20 mm
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
每个夹持器的最大工件重量 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Gripper Stroke 0.47 in 12 mm
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
一般信息 S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
重量 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
所需功率 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

可用的选项

技术文档

设置

兼容 HAAS 机床

客户现场安装

相关产品

标准特征

产品选项

  • 光幕套件,3 面
  • 协作机器人零件翻转工位
  • HC10 和 HC15 的零件表
  • 可调节协作机器人支架,24"-36"

工件夹具

  • 双夹持器 ,HC10 协作机器人
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

注意: 与机床一起订购时,附带遥控手轮和自动门/自动窗;单独订购时,则需要另外购买自动门/自动窗。

安全确认表

签署安全确认表并将其交还给您当地的 Haas 专卖店,以便您开始购买!

签署表单
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 协作机器人 10 安装
  • 地脚安装
  • 协作机器人维护
  • 安全确认表
  • 夹持器安装
  • 装配图
  • 光幕安装说明
  • 模板:光幕安装模式
  • 模板:协作机器人安装螺栓图案

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

设置

Haas 协作机器人:分步设置

Alex 将逐步指导我们完成 Haas 协作机器人的设置和编程,以装载和卸载无人看守操作的零件。

注意:临时安装底座不包含在欧洲供货中

编程和设置都很简单

与 Haas 控制器完全集成!

1. 设置原始材料

2. 设置材料拾取

3. 选择工件夹具

4. 设置装载位置

5. 设置零件下料

6.  运行零件!

协作机器人必须由您当地的 HFO 安装。成本因应用而异。

Haas 协作机器人需要装配和设置。每个应用都各具特色。您当地的 Haas 专卖店将根据您的应用提供集成、安装和培训,以及报价。

  • 协作机器人 VMC 安装
  • 协作机器人车床安装
  • 协作机器人 DT/DM 安装
  • 协作机器人 UMC 安装
客户现场安装

HC10 机床要求

____________________________

VMC 要求

____________________________

  • 100.24.000.1001 软件版本或更高
  • VF-1/2 & VM-2 制造日期:  参见任一程序中的机床要求) 
    • Haas 自动门 
    • Haas  自动窗
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000297 I/O 门总成铰链 I/O PCB 铰链门
  • 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL) 遥控手轮 - XL

车床要求

____________________________

  • 100.24.000.1001 或更高版本
  • ST-10/15/20/25/28 重启钣金(平面)
  • Haas 自动门
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000297 I/O 门总成铰链 I/O PCB 铰链门
  • 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL) 遥控手轮 - XL

UMC 要求

____________________________

  • 100.24.000.1001 或更高版本
  • UMC-500/SS 制造日期: 3/18/2022 90 度控制柜和 Haas 工件夹具就绪
  • Haas 自动门 或 自动窗
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000297 I/O 门总成铰链 I/O PCB 铰链门
  • 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL) 遥控手轮 - XL

DT/DM 要求

____________________________

  • 100.24.000.1001 或更高版本
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 构建日期: (参见任一程序中的机床要求) 
    • Haas 自动门 
    • Haas  自动窗
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000297 I/O 门总成铰链 I/O PCB 铰链门
  • 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL) 遥控手轮 - XL  
敬请联系当地 Haas 专卖店以了解更多信息。

协作机器人必须由您当地的 HFO 安装。成本因应用而异。

Haas 协作机器人需要装配和设置。每个应用都各具特色。您当地的 Haas 专卖店将根据您的应用提供集成、安装和培训,以及报价。

  • 协作机器人 10 安装
协作机器人套装-10 公斤 – 兼容机床
Product Image

VF-1

数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-2

VF-2

数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-2SS

VF-2SS

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-2YT

VF-2YT

数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VM-2

VM-2

数控模具机床,行程 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DM-1

DM-1

数控钻削/铣削中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DM-2

DM-2

数控钻削/铣削中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-1

DT-1

数控钻削/攻丝中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-2

DT-2

数控钻削/攻丝中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas 迷你铣床

Mini Mill

迷你数控立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas 超级迷你铣床

Super Mini Mill

超高速迷你立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-400

UMC-400

5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-500

UMC-500

5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-500

UMC-500SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-1

DC-1 Drill Center

高速钻孔中心,行程为 600 毫米 x 450 毫米 x 330 毫米,30 锥度

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-1

DC-1/40 Drill Center

高速钻孔中心,行程为 600 毫米 x 450 毫米 x 300 毫米,40 锥度

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

高速钻孔中心,行程为 1,000 毫米 x 500 毫米 x 330 毫米,30 锥度

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

高速钻孔中心,行程为 1,000 毫米 x 500 毫米 x 500 毫米,40 锥度

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-10

ST-10

数控车床,能够加工 305 x 406 毫米 的最大部件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-10Y

ST-10Y

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Product Image

ST-15

数控车床,能够加工 305 x 406 毫米的最大部件尺寸和 63.5 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-15Y

ST-15Y

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大部件尺寸和 64 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-20

ST-20

数控车削中心,能够加工 330 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 63.5 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-20Y

ST-20Y

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 64 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-25

ST-25

数控车削中心,能够加工 330 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-28

ST-28

数控车床,能够加工 330 x 572 毫米的最大部件尺寸、A2-8 鼻端和 102 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-28Y

ST-28Y

Y 轴数控车床,能够加工 298 毫米 x 572 毫米 的最大部件尺寸、A2-8 和 102 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DS-20Y

DS-20Y

双主轴数控车削中心,配备 Y 轴,最大容量 298 毫米 x 572 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DS-25Y

DS-25Y

双主轴数控车床,具备 Y 轴,最大加工部件尺寸 298 毫米 x 572 毫米,棒材最大直径 3 英寸

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DS-30Y

DS-30Y

双主轴数控车削中心,具备 Y 轴和 349 x 826 毫米 的最大加工直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
相关产品
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

5 公斤容量协作机器人系统

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 公斤容量协作机器人系统