My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HDC-3 Install Guide

ESIASENNUS [OHJE]

Selaimesi ei tue HTML5-videota. Selaimesi ei tue HTML5-videota.

HDC-3-asennusopas

    VAIN CNY
 
5-akselinen CNC -kaksipylväinen jyrsinkone, jonka liikealue on 3 810 x 2 692 x 990 mm

  • 50 Kartio
  • 5 Akseli
  • 7500 RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti

  • VAIHEITTAINEN OPASTUS
  • Rakennepiirros
  • Nosto-ohjeet
  • Ilma / Sähkö / Jäähdytysneste / Toimitus
  • Sopivat pyöröpöydät
  • Lisäresurssit

Asennusta edeltävä tarkistuslista

Lataa tulostettava asennusta edeltävä tarkistuslista

Johdanto


Koneesi asentaminen käy helpommin ja nopeammin, jos asennuspaikka on asianmukaisesti valmisteltu. Kerää nämä tiedot:

  • Varmista, että lattia soveltuu koneellesi. Katso lisätietoja tutustumalla tämän asiakirjan kohtaan ”Sijoittaminen ja valmistelu”.
    • Jos uuden perustuksen valaminen osoittautuu tarpeelliseksi, varmista, että sinulla on riittävästi aikaa, jotta betoni saavuttaa 28 päivän vahvuuden.
  • Raivaa asennuspaikka. Laadi selkeä reitti, jota pitkin kone tuodaan asennuspaikalle.
  • Varmista, että sinulla on oikeat sähköjohto- ja ilmakanavatarvikkeet koneen sijaintia ajatellen.
  • Aikatauluta asennuspäivä ja -kellonaika. Informoi HFO:ta järjestelyistä, jotta teknikko saadaan paikalle.
  • Jos sinulla on kysyttävää tämän suhteen, ole yhteydessä HFO:n edustajaan saadaksesi lisätietoja.
VAIHEITTAISET ASENNUSOHJEET

Sijoittaminen ja valmistelu


☑
Perustus

Sinun on asetettava kone tukevalle ja vakaalle betoniperustukselle. Tämä kone vaatii 300 mm:n (12") betoniperustuksen tarkan geometrian varmistamiseksi. 

Katso näitä teknisiä tietoja:

  • Betoni on kaadettava suoraan alusrakenteen yläpinnalle.
  • Betonin paineen on oltava 3500 psi (240 bar) 28 päivän vahvuudella.
  • Betonin kiviaineksena on käytettävä 25 mm:n (1") sekoitusta.
  • Teräsvahvistuksen vetolujuuden on oltava 40 ksi (2700 bar).
  • Kaivanto on leikattava läheltä tasaista maata. Poista mahdollinen irrallinen materiaali kaivannosta. Tämä estää siirtymisen.
  • Noudata kaikkia paikallisia rakennusmääräyksiä ja -ohjeita.
  • Jatkuva laatta – ÄLÄ sijoita koneita laajennusliitosten tai rakojen päälle.

☑ Kiinnitys

Tämä kone on kiinnitettävä parhaan leikkaustehon saavuttamiseksi. Napsauta tästä nähdäksesi koneellesi sopivat kiinnityssarjat

Koneen kiinnityssarjoja saat lähimmästä HFO-myymälästä. Nämä sarjat eivät täytä rakennusten, seismisiä tai kiinteästi asennettujen koneiden asennusvaatimuksia. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos näiden vaatimusten täyttäminen on tarpeen.

  • Napsauta tästä nähdäksesi kiinnitysohjeet ja ankkurin ulkomitat. 
  • Lataa kiinnityskuvio

☑ Koneen sijoittaminen

Voit käyttää koneen siirtämiseen haarukkatrukkia, telavaunua tai nostolaitetta. Varmista, että käyttämäsi nostolaitteen kapasiteetti on riittävä.

Katso tätä luetteloa, kun suunnittelet koneen sijoittamista:

  • Varmista koneen riittävä asennusvälys (katso alla)
  • Aseta kone jatkuvalle betonilaatalle.
  • Koneen vaaitusjalkojen on oltava vähintään 300 mm:n (12") päässä betonilaatan reunasta.
  • Eristä kone muista koneista tai lähteistä tulevasta tärinästä.
  • Älä aseta koneita sopimattomille pinnoille. Sellaisia ovat asfaltti, tiili, puu ja maapohja.
  • Jos suunnittelet koneen sijoittamista muualle kuin maanpinnan tasolle, keskustele asiasta rakenneasiantuntijan kanssa.

Sinun on päästävä ohjauskaappiin tavallisia ja turvallisuustoimintoja varten. Varmista, että ohjauskaapin ja rakenteiden välillä on vähintään 1 m (3’) tilaa.

Lähimmän HFO:n huoltoteknikko suorittaa lopullisen vaaituksen.

☑ Valinnaisten komponenttien sijainti

Varmista, että koneen sijoituspaikalla on riittävästi tilaa valinnaisille komponenteille, kuten:

  • Lastunkuljetin – Tilaa tarvitaan kuljettimen irrottamiseen ja asentamiseen huollon yhteydessä.
  • Ulkoiset muuntajat.

 

Rakennepiirros

Lataa koneen asettelupiirros (PDF) (tulossa pian)

Nosto-ohjeet 

HDC-3 ei sovellu siltanosturilla nostamiseen. Siinä ei ole sisäänrakennettuja nostovarusteita, ja se on nostettava trukilla.

Koneen asennusvälys 

SILLAN ASENNUSVAIHTOEHTO 1: SILTA KOOTTU PYLVÄILLE KONEEN TAKAOSASTA

VAIHE 1 – VARMISTA, ETTÄ SEKÄ MITTOJEN ”A” ETTÄ ”B” EHDOT TÄYTTYVÄT, JOTTA KONEEN ASENNUSVÄLYS ON RIITTÄVÄ.

VAIHE 2 – ASENNA PYLVÄÄT.

VAIHE 3 – ASENNA SILTAKOKOONPANO (SILTA PINOTAAN PYLVÄILLE ENNEN SATULAN LOPULLISEEN ASENTOON ASETTAMISTA. SATULA NÄYTETÄÄN LOPULLISESSA ASENNOSSA VAIN VIITTEEKSI).

VAIHE 4 – ASENNA SATULAKOKOONPANO KONEEN ETUOSASTA.

SILLAN ASENNUSVAIHTOEHTO 2:  SILTA KOOTTUNA PYLVÄILLE KONEEN ETUOSASTA.

VAIHE 1 –  VARMISTA, ETTÄ SEKÄ MITTOJEN ”A” ETTÄ ”B” EHDOT TÄYTTYVÄT, JOTTA KONEEN ASENNUSVÄLYS ON RIITTÄVÄ.

VAIHE 2 – ASENNA PYLVÄÄT.

VAIHE 3 – ASENNA SILTAKOKOONPANO (SILTA PINOTAAN PYLVÄILLE ENNEN SATULAN LOPULLISEEN ASENTOON ASETTAMISTA. SATULA NÄYTETÄÄN LOPULLISESSA ASENNOSSA VAIN VIITTEEKSI).

VAIHE 4 – ASENNA SATULAKOKOONPANO KONEEN ETUOSASTA.

HUOMAUTUS: SILTAKOKOONPANO ESITETÄÄN TOIMITUSMUODOSSAAN (HAARUKKATRUKKITYÖKALULLA) PYLVÄILLE ASENTAMISTA VARTEN.

Paineilmavaatimukset | Toimitusmitat | Sähkötiedot

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 7500 rpm 7500 rpm
Karanopeus 7500 rpm 7500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A


Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1 ja CM-1. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna; se on tilattava koneen mukana.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve on vakiokaraa suurempi. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

Haas-koneiden paineilmavaatimukset

Koneessa on oltava puhdas ja kuiva ilmalähde minimipaineella ja -tilavuudella, jotta se toimii oikein. Katso alla olevaa taulukkoa.

  • Katso ilmantulon sijainti koneen asettelupiirroksesta osoitteesta http://haascnc.com.

Huomaa: Jos teet lisäilmakytkentöjä, niiden on oltava ilmansuodattimen/-säätimen tai ilman sulkuventtiilin (säätelemättömällä) tulopuolella.

  • Syötä paineilmaa vähintään 1,5 kW:n (2 hv:n) kompressorilla, jossa on vähintään 75 ligran (20 gallonan) säiliö ja joka on tehty jatkuvaan käyttöön.
  • Kompressorissa on oltava 1,5 kW (2 hv) tehoa kutakin konetta varten (esim. 5 koneen kokoonpano vaatii 7,5 kW:n (10 hv:n) kompressorin).

* Jos ilman tulopaine on yli 8,2 ba (120 psi), on käytettävä ilmanpaineen säädintä.

Jäähdytysneste


Huomio:
 Älä käytä puhtaita tai eläinrasvapohjaisia mineraaliöljyjä jäähdytysnesteenä. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa koneen putkia ja tiivisteitä. Jos käytät minimimäärävoitelujärjestelmää, käytä vain suositeltuja öljyjä.

Huom: Varmista, että jäähdytysnesteseos on sellainen, että jäähdytysnestetiivisteen määrä säilyy hyväksyttävällä tasolla. Väärin ylläpidettävät jäähdytysnesteseokset voivat aiheuttaa koneen komponenttien ruostumisen. Ruostevahingot eivät ole takuun kattamia.

  • Siirry koneen työkalujen jäähdytysnesteresurssiin osoitteessa www.haascnc.com/video. Koneen työkalujen jäähdytysnesteistä kertova videosarja antaa kattavat tiedot jäähdytysnesteiden huollosta.
  • Koneen jäähdytysnesteen on edustettava jotakin seuraavista tyypeistä:
    • liukoisesta öljystä koostuva jäähdytysneste
    • puolisynteettinen jäähdytysneste
    • synteettinen jäähdytysneste

 

Haas-koneiden sähkövaatimukset


Yleistä

  • Sähkövirran on täytettävä sovellettavien turvaohjeiden ja -määräysten vaatimukset.
  • Valtuutetun sähköasentajan on tehtävä kytkentä pääkatkaisijasta koneeseen.
  • Tarkista koneen sähkönsyötön sijainti koneen asettelupiirroksesta.

440 V:n virta *

  • Haasin koneet on tarkoitettu käytettäviksi 220 voltin vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen korkeajännitteinen muuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkonemalleihin CL-1 ja CM-1.
  • Huom: Tätä valinnaista korkeajännitteistä muuntajaa ei voida asentaa jälkikäteen – se täytyy tilata koneen tilaamisen yhteydessä.

Maadoitus

  • Maakaapeli tarvitaan käyttäjän turvallisuuden ja koneen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Erillinen maadoituskaapeli on kytkettävä koneen runkoon. 
  • Maadoituskaapeli on johdettava takaisin huoltopaneeliin, joka antaa koneelle virtaa.
  • Älä käytä kaapelijohtoa maakaapelina.
  • Älä käytä kylmävesiputkea tai maadoitussauvaa koneen maadoitusjohtimen syöttöön.

Kolmivaihevirta

  • MiniMill-jyrsinkoneessa jotkin vaihtoehdot, kuten karanläpijäähdytys, edellyttävät kolmivaihevirtaa.
  • Monet koneet käyttävät kolmivaihevirtaa. Se voi olla Y- tai deltatyyppistä.
  • Virtalähde on maadoitettava. Yksi jalka tai keskijalka deltalle. Neutraali Y:lle.
  • Kaikki vaiheet on tasapainotettava. Jännitteiden täytyy pysyä vakiona +/- 10 %:n sisällä.

Yksivaihevirta

  • Joissakin koneissa on mahdollista käyttää yksivaihevirtaa. Katso ”Sähköiset tekniset tiedot” -taulukosta edellä.
  • Syöttövirran täytyy olla 208–240 V AC, ja sen täytyy pysyä vakiona +/- 10 %:n sisällä.
  • MiniMill-jyrsinkoneessa jotkin vaihtoehdot, kuten karanläpijäähdytys, edellyttävät kolmivaihevirtaa.

Johdinkoko

  • Johtimen kokovaatimukset riippuvat johtimien pituuksista. Katso tarkemmin paikallisista sähkösäännöksistä.

Huoltokatkaisin

  • Varmista, että koneeseen virran kytkevä katkaisin täyttää Haasin tekniset vaatimukset. Katso ”Täyskuormitus ampeeria” -saraketta ”Sähköiset tekniset tiedot” -taulukosta edellä.
  • Käytä lähimmän suuremman koon teollisuuskatkaisinta, joka täyttää paikallisten säännösten ja määräysten vaatimukset.

Vaiheenmuuttimet

  • Älä käytä vaiheenmuutinta, ellei se ole välttämätöntä.
  • Vaiheenmuuttimet voivat saada koneen toimimaan pienemmällä kuin täydellä teholla.

Pyöröpöytien sopivuus

HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS

* Jos pyöröpöytää ei ole mainittu luettelossa, se ei sovi yhteen tämän jyrsinkoneen kanssa.

Lisäresurssit

  • Kiinnitysohjeet
  • Neljännen ja viidennen akselikäytön asennus
  • Videokirjasto
  • Käyttöopas
  • Huolto

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.