My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HDC-3 Install Guide

[VODIČ] PRIJE UGRADNJE

Vaš preglednik ne podržava HTML5 videozapis. Vaš preglednik ne podržava HTML5 videozapis.

HDC-3 Vodič za instalaciju

    SAMO CNY
 
5. osna CNC glodalica s dvostrukim stupcem i hodom od 3810 x 2692 x 990 mm

  • 50 Konus
  • 5 Os
  • 7500 o/min
  • 50+1 Kapacitet alata

  • VODIČ KORAK PO KORAK
  • Pregledni nacrt
  • Upute za podizanje
  • Zrak / elektrika / rashladna tekućina / slanje
  • Rotaciona sprega
  • Dodatni resursi

Kontrolni popis prije ugradnje

Preuzmite kontrolni popis prije ugradnje kako biste ga ispisali

Uvod


Ugradnja vašeg stroja bit će lakša i brža ako se mjesto za ugradnju pravilno pripremi. Prikupite ove informacije:

  • Pobrinite se da je pod pravilne vrste za stroj. Za više informacija pogledajte odjeljak „Postavljanje i priprema” u ovom dokumentu.
    • Ako morate naliti novi temelj, pobrinite se da imate dovoljno vremena da beton postigne potpunu čvrstoću nakon 28 dana.
  • Očistite mjesto za ugradnju. Oslobodite prolaz za donošenje stroja na lokaciju.
  • Pobrinite se da imate pravilno električno ožičenje i vod za zrak do lokacije stroja.
  • Zakažite datum i vrijeme ugradnje. Svom HFO-u recite da može poslati tehničara.
  • Ako imate pitanja o postupku, za više informacija obratite se svom HFO-u.
KORAK PO KORAK VODIČ ZA INSTALACIJU

Postavljanje i priprema


☑
Temelj

Stroj morate postaviti na čvrst i stabilan betonski temelj. Ovaj stroj zahtijeva betonski temelj od 12" (300 mm) kako bi se osigurala točna geometrija. 

Pročitajte ove specifikacije.

  • Beton treba lijevati izravno na šljunak.
  • Čvrstoća betona mora nakon 28 dana biti 3500 psi (240 bara).
  • Mješavina betona mora biti u omjeru 1" (25 mm).
  • Vlačna čvrstoća armature betona mora biti 40 ksi (2700 bara).
  • Iskop mora završavati gotovo ravnim dnom. Iz iskopa uklonite sav slobodan materijal. To sprječava usjedanje.
  • Pridržavajte se svih lokalnih građevinskih propisa i uredbi.
  • Kontinuirana ploča – NE postavljajte strojeve preko dilatacijskih spojeva ili pukotina.

☑ Sidrenje

Ovaj stroj mora biti ankeriran za najbolje performanse rezanja. Kliknite ovdje kako biste prikazali komplete za sidrenje vašeg stroja.

Kompleti za sidrenje stroja dostupni su kod vašeg HFO-a. Ti kompleti ne zadovoljavaju građevinske, seizmološke ni specifikacije za ugradnju stacionarne opreme. Ako morate zadovoljiti te specifikacije, obratite se stručnjaku.

  • Kliknite ovdje za upute za sidrenje i podlogu za sidro. 
  • Preuzmite raspored ankeriranja

☑ Postavljanje stroja

Za premještanje stroja možete uporabiti viličar, kolica ili kran. Obvezno koristite uređaj za podizanje s dostatnom nosivošću.

Kada planirate postavljanje stroja, pratite ovaj popis.

  • Osigurajte odgovarajući razmak za instalaciju stroja (vidi dolje)
  • Postavite stroj na kontinuiranu betonsku ploču.
  • Nožica za poravnavanje stroja mora biti najmanje 12" (300 mm) od ruba betonske ploče.
  • Izolirajte stroj od vibracija drugih strojeva ili drugih izvora.
  • Ne postavljajte stroj na neodgovarajuće površine. To uključuje asfalt, opeke, drvo ili zemlju.
  • Ako namjeravate postaviti stroj na pod koji nije u razini tla, posavjetujte se sa stručnjakom za konstrukcije.

Morate imati pristup upravljačkom ormariću radi sigurnosti i normalnih radnji. Pobrinite se da između upravljačkog ormarića i svih konstrukcija postoji razmak od 3' (1 m).

Servisni tehničar vašeg HFO-a dovršava završni postupak poravnavanja.

☑ Lokacija opcijskih komponenti

Pobrinite se da lokaciji stroja ima dovoljno mjesta za opcijske komponente, kap što su:

  • Transporter strugotine - morate imati dovoljno prostora za uklanjanje i postavljanje transportera za održavanje.
  • Vanjski transformatori.

 

Nacrt

Preuzmite nacrt stroja (PDF) (Dolazi uskoro)

Upute za podizanje  

HDC-3 nije prikladan za podizanje kranom. Nema ugrađene opremu za podizanje i mora se podići viličarom.

Razmak za instalaciju stroja 

OPCIJA UGRADNJE MOSTA 1: MOST SASTAVLJEN NA STUPCE SA STRAŽNJE STRANE STROJA.

KORAK 1 – OSIGURAJTE DA SU UVJETI DIMENZIJA „A” I „B” ZADOVOLJENI ZA ODGOVARAJUĆI RAZMAK PRI INSTALACIJI STROJA.

KORAK 2 – INSTALIRAJTE STUPCE.

KORAK 3 – UGRADITE SKLOP MOSTA (MOST SE POSTAVLJA NA STUPCE PRIJE NEGO ŠTO UZDUŽNI SUPORT DOĐE U KONAČNIU POLOŽAJ. UZDUŽNI SUPORT JE PRIKAZAN U KONAČNOM POLOŽAJU SAMO ZA REFERENCU).

KORAK 4 – INSTALIRAJTE SKLOP UZDUŽNOG SUPORTA S PREDNJE STRANE STROJA.

OPCIJA UGRADNJE MOSTA 2: MOST SASTAVLJEN NA STUPCE S PREDNJE STRANE STROJA.

KORAK 1 – OSIGURAJTE DA SU UVJETI DIMENZIJA „A” I „B” ZADOVOLJENI ZA ODGOVARAJUĆI RAZMAK PRI INSTALACIJI STROJA.

KORAK 2 – INSTALIRAJTE STUPCE.

KORAK 3 – UGRADITE SKLOP MOSTA (MOST SE POSTAVLJA NA STUPCE PRIJE NEGO ŠTO UZDUŽNI SUPORT DOĐE U KONAČNIU POLOŽAJ. UZDUŽNI SUPORT JE PRIKAZAN U KONAČNOM POLOŽAJU SAMO ZA REFERENCU).

KORAK 4 – INSTALIRAJTE SKLOP UZDUŽNOG SUPORTA S PREDNJE STRANE STROJA.

Napomena: SKLOP MOSTA PRIKAZAN U KONFIGURACIJI ZA DOSTAVU (S ALATOM ZA VILIČAR) ZA INSTALACIJU NA STUPCE.

Zahtjevi za zrak | Dimenzije za transport | električne specifikacije

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 7500 rpm 7500 rpm
Brzina vretena 7500 rpm 7500 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 60.0 hp 44.7 kW
Snaga vretena 60.0 hp 44.7 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A


*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće instalirati na terenu; mora se naručiti sa strojem.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

Zahtjevi za zrak za vaš Haas stroj

Vaš stroj mora imati dovod čistog, suhog zraka s minimalnim tlakom i volumenom za pravilan rad. Pogledajte tablicu u nastavku.

  • Za lokaciju ulaza za zrak pogledajte nacrt stroja koji se nalazi na http://haascnc.com.

Napomena: ako izvedete pomoćne priključke za zrak, moraju se nalaziti na ulaznoj (nereguliranoj) strani filtra/regulatora ventila za zatvaranje zraka.

  • Dovod zraka izvedite s kompresorom snage od najmanje 2 KS (1,5 kW) sa spremnikom od najmanje 20 galona (75 litara) predviđenim za kontinuirani rad.
  • Vaš kompresor mora imati 2 KS (1,5 kW) za svaki stroj (npr. za ugradnju 5 strojeva potreban je kompresor od 10 KS (7,5 kW).

* Ako je tlak ulaznog zraka viši od 120 psi (8.2 bara), morate ugraditi regulator tlaka zraka.

Rashladno sredstvo


Oprez:
 nemojte koristiti čista mineralna ulja kao rashladno sredstvo. Ti proizvodi uzrokuju oštećenja cijevi i brtvi i cijevi u stroju. Ako koristite sustav minimalnog podmazivanja, koristite samo preporučena ulja.

Napomena: obavezno održavajte mješavinu rashladnog sredstva kako biste koncentrat rashladnog sredstva držali na prihvatljivim razinama. Neispravno održavane mješavine rashladnog sredstva mogu uzrokovati hrđanje komponenti stroja. Oštećenje od hrđe nije pokriveno jamstvom.

  • Posjetite naš resurs za rashladnu tekućinu za strojne alate na www.haascnc.com/video. Niz videozapisa o rashladnoj tekućini za strojne alate pružaju vam cjelovite informacije o održavanju rashladne tekućine.
  • Rashladna tekućina stroja mora biti jedna od sljedećih vrsta:
    • topiva uljna rashladna tekućina
    • polusintetička rashladna tekućina
    • sintetička rashladna tekućina

 

Električni zahtjevi za vaš Haas stroj


Općenito

  • Električno napajanje mora zadovoljavati primjenjive sigurnosne propise i prakse.
  • Ovlašteni električar mora izvršiti spajanje od glavnog osigurača do stroja.
  • Za lokaciju električnog ulaza stroja pogledajte nacrt stroja.

Napajanje od 440 V *

  • Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 V AC napajanja. Opcijski interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele izuzev desktop strojeva, CL-1 i CM-1.
  • Napomena: opcijski interni visokonaponski transformator nije moguće ugraditi na terenu, potrebno ga je naručiti zajedno sa strojem.

Uzemljenje

  • Za siguran i pravilan rad potreban je vodič uzemljenja.
  • Zasebnu žicu za uzemljenje treba spojiti na šasiju stroja. 
  • Žica za uzemljenje mora biti dovedena natrag na servisnu ploču koja napaja stroj.
  • Ne koristite vod kao vodič uzemljenja.
  • Ne koristite cijev za hladnu vodu ili šipku uzemljenja za spajanje na sabirnicu uzemljenja stroja.

Trofazno napajanje

  • Za glodalice iz serije malih glodalica, neke opcije, kao što je rashladna tekućina kroz glavno vreteno potrebno je trofazno napajanje.
  • Mnogi strojevi koriste trofazno napajanje. To može biti tip spoja zvijezda ili trokut.
  • Izvor napajanja morate uzemljiti. Jedna nožica ili središnja nožica za spoj trokut. Neutralna za spoj zvijezda.
  • Sve faze moraju biti uravnotežene. Naponi moraju biti konstantni unutar ±10%.

Jednofazno napajanje

  • Za neke ćete strojeve moći koristiti jednofazno napajanje. Pogledajte tablicu „Električne specifikacije” iznad.
  • Dovedeno napajanje mora biti 208-240 VAC i biti konstato unutar ±10%.
  • Za glodalice iz serije malih glodalica, neke opcije, kao što je rashladna tekućina kroz glavno vreteno potrebno je trofazno napajanje.

Veličina vodiča

  • Zahtjevi za veličinu vodiča ovise o duljinama vaših vodiča. Proučite lokalne električne propise.

Radni prekidač kruga

  • Pobrinite se da prekidač strujnog kruga koji spaja stroj zadovoljava specifikacije tvrtke Haas. Pogledajte stupac „Struja pod punim opterećenjem” u tablici „Električne specifikacije” iznad.
  • Uporabite sljedeći veći industrijski prekidač kruga koji zadovoljava lokalne propise i uredbe.

Pretvarači faze

  • Ne koristite pretvarač faze ako to nije neophodno.
  • Pretvarači faze mnogu uzrokovati rad stroja sa snagom manjom od maksimalne.

Raspored usklađenosti okretno nagibnih aparata sa Haas strojevima

HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE

* Ako rotacijski proizvod nije naveden, nije kompatibilan s ovom glodalicom.

Dodatni resursi

  • Upute za sidrenje
  • Ugradnja pogona četvrte i pete osi
  • Videoteka
  • Priručnik za korisnika
  • Servis

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.