My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HDC-3 Install Guide

 [ΟΔΗΓΟΣ]ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5. Το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.

HDC-3 Οδηγός εγκατάστασης

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Φρέζα τύπου διπλού βραχίονα CNC 5 αξόνων με διαδρομές 3.810 x 2.692 x 991 mm

  • 50 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 7500 RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου

  • ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
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
Η εγκατάσταση του μηχανήματός σας είναι ευκολότερη και ταχύτερη εάν ο χώρος εγκατάστασης έχει προετοιμαστεί σωστά. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδό σας είναι κατάλληλο για το μηχάνημα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση και Προετοιμασία» σε αυτό το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες.
    • Εάν πρέπει να φτιάξετε ένα νέο θεμέλιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο ώστε το σκυρόδεμα να αποκτήσει τη δύναμη των 28 ημερών.
  • Καθαρίστε την τοποθεσία όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Ορίστε μια διαδρομή μέσω της οποίας θα μεταφέρετε ελεύθερα το μηχάνημα στην τοποθεσία.
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
Πρέπει να τοποθετήσετε το μηχάνημά σας σε στέρεη και σταθερή βάση από σκυρόδεμα. Αυτό το μηχάνημα απαιτεί βάση από σκυρόδεμα 12" (300 mm) για να διασφαλιστεί η ακριβής γεωμετρία. 

Ανατρέξτε στις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Το μπετόν πρέπει να χυθεί κατευθείαν στην επιφάνεια.
  • Το μπετόν πρέπει να είναι 3500 psi (240 bar) με ισχύ 28 ημερών.
  • Το μπετόν πρέπει να είναι 1" (25 mm) μείγμα.
  • Η ενίσχυση από χάλυβα πρέπει να έχει αντοχή τάνυσης 40 ksi (2700 bar).
  • Η εκσκαφή πρέπει να κοπεί κοντά στο επίπεδο του εδάφους. Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά υλικά κατά την εκσκαφή. Αυτό αποτρέπει την καθίζηση.
  • Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κωδικούς και κανονισμούς.
  • Μονοκόμματη πλάκα – ΜΗΝ τοποθετείτε τα μηχανήματα σε αρμούς διαστολής ή ρωγμές.

☑ Αγκύρωση

Αυτό το μηχάνημα πρέπει να αγκυρώνεται για βέλτιστη απόδοση κοπής. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε κιτ αγκύρωσης για το μηχάνημά σας

Τα κιτ αγκύρωσης μηχανών είναι διαθέσιμα από το HFO σας. Αυτά τα κιτ δεν πληρούν τις προδιαγραφές εγκατάστασης κτιριακού, σεισμικού ή σταθερού εξοπλισμού. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό εάν πρέπει να πληροίτε αυτές τις προδιαγραφές.

  • Κάντε κλικ εδώ για τις οδηγίες αγκύρωσης και το αποτύπωμα αγκύρωσης. 
  • Λήψη μοτίβου αγκύρωσης

☑ Τοποθέτηση μηχανήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ανυψωτικό, ένα καρότσι με ρουλεμάν ή ένα γερανό για να μετακινήσετε το μηχάνημά σας. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια ανυψωτική συσκευή με επαρκή χωρητικότητα.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη λίστα όταν σχεδιάζετε την τοποθέτηση του μηχανήματός σας:

  • Εξασφαλίστε επαρκές διάκενο εγκατάστασης του μηχανήματος (βλ. παρακάτω)
  • Βάλτε το μηχάνημα σε μια συνεχόμενη πλάκα από μπετόν.
  • Τα πόδια ρύθμισης του μηχανήματος πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 12" (300 mm) από την άκρη της πλάκας από μπετόν.
  • Απομονώστε το μηχάνημα από τυχόν κραδασμούς από άλλα μηχανήματα ή άλλες πηγές.
  • Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε ακατάλληλες επιφάνειες. Αυτές περιλαμβάνουν άσφαλτο, τούβλο, ξύλο ή βρώμικες επιφάνειες.
  • Αν σκοπεύετε να βάλετε το μηχάνημα σε ένα πάτωμα διαφορετικό από το επίπεδο του εδάφους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό.

Πρέπει να έχετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου για τακτικές εργασίες και εργασίες ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χώρο 3 '(1 m) μεταξύ του πίνακα ελέγχου και τυχόν δομών.
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
Λήψη σχεδίου διάταξης μηχανήματος (PDF) (Έρχεται σύντομα)

Οδηγίες ανύψωσης 

Το HDC-3 δεν είναι κατάλληλο για ανύψωση από πάνω. Δε διαθέτει ενσωματωμένες διατάξεις ανύψωσης και πρέπει να ανυψώνεται με περονοφόρο ανυψωτικό.

Διάκενο εγκατάστασης μηχανήματος 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 1: ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΒΗΜΑ 1 – ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ‘A’ ΚΑΙ ‘B’ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΣ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΒΗΜΑ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΛΩΝ.

ΒΗΜΑ 3 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΙΝ Η ΕΔΡΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ. Η ΕΔΡΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ).

ΒΗΜΑ 4 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2: ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΒΗΜΑ 1 – ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ‘A’ ΚΑΙ ‘B’ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΣ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΒΗΜΑ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΛΩΝ.

ΒΗΜΑ 3 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΙΝ Η ΕΔΡΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ. Η ΕΔΡΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ).

ΒΗΜΑ 4 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ.

Απαιτήσεις αέρα | Αποστολές | Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 7500 rpm 7500 rpm
Ταχύτητα ατράκτου 7500 rpm 7500 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.7 kW
Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.7 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A


*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC. Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα CL-1 και CM-1. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαιτούμενη ισχύ από την τυπική άτρακτο. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

Απαιτήσεις αέρα για μηχανήματα Haas

Το μηχάνημά σας πρέπει να διαθέτει παροχή καθαρού, ξηρού αέρα με ελάχιστη πίεση και όγκο για να λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

  • Για τη θέση της εισόδου αέρα, ανατρέξτε στο Σχέδιο διάταξης μηχανήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση http://haascnc.com.

Σημείωση: Αν κάνετε βοηθητικές συνδέσεις αέρα, πρέπει να βρίσκονται στην πλευρά εισόδου (χωρίς ρύθμιση) του φίλτρου αέρα/ρυθμιστή ή της βαλβίδας διακοπής αέρα.

  • Παρέχετε πεπιεσμένο αέρα με τουλάχιστον 2 hp (1,5 kW) συμπιεστή με τουλάχιστον 20 γαλόνια (75 L) δεξαμενή, κατασκευασμένο για συνεχή λειτουργία.
  • Ο συμπιεστής σας πρέπει να έχει 2 hp (1,5 kW) για κάθε μηχάνημα (π.χ., μια εγκατάσταση 5 μηχανημάτων απαιτεί συμπιεστή 10 hp (7,5 kW)).

* Εάν η πίεση εισερχόμενου αέρα είναι μεγαλύτερη από 120 psi (8,2 bar), πρέπει να παρέχετε έναν ρυθμιστή πίεσης αέρα.

Ψυκτικό υγρό


Προσοχή:
 Μη χρησιμοποιείτε απευθείας ή «καθαρά» προϊόντα ορυκτελαίων, όπως ψυκτικό υγρό. Τα προϊόντα αυτά προκαλούν φθορά στα ελαστικά παρεμβύσματα και στις σωληνώσεις του μηχανήματος. Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα λίπανσης ελάχιστης ποσότητας, να χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους τύπους λαδιών.

Σημείωση: Φροντίστε να διατηρήσετε το μίγμα ψυκτικού υγρού για να διατηρήσετε το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό σε αποδεκτά επίπεδα. Τα μείγματα ψυκτικού υγρού που δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα κάνουν τα εξαρτήματα του μηχανήματος να σκουριάζουν. Η ζημιά από σκουριά δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

  • Μεταβείτε στη σελίδα του δοχείου ψυκτικού υγρού www.haascnc.com/video. Η σειρά βίντεο για το ψυκτικό υγρό μηχανήματος σάς παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του ψυκτικού υγρού.
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
  • Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ρεύμα 220 VAC. Διατίθεται προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα CL-1 και CM-1.
  • Σημείωση: Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επιτόπου. Πρέπει να αγοραστεί μαζί με το μηχάνημα.

Γείωση

  • Το καλώδιο γείωσης είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του χειριστή και τη σωστή λειτουργία.
  • Ένα ξεχωριστό καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στο πλαίσιο του μηχανήματος. 
  • Το καλώδιο γείωσης πρέπει να παρέχεται ξανά στον πίνακα σέρβις που τροφοδοτεί το μηχάνημα.
  • Μην χρησιμοποιείτε έναν αγωγό ως καλώδιο γείωσης.
  • Μην χρησιμοποιείτε σωλήνα κρύου νερού ή ράβδο γείωσης για να τροφοδοτήσετε τους διαύλους γείωσης του μηχανήματος.

Τριφασική τροφοδοσία

  • Για τα μηχανήματα σειράς Μίνι φρέζας, ορισμένες επιλογές, όπως η παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου, απαιτούν τριφασική τροφοδοσία.
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
  • Για τα μηχανήματα σειράς Μίνι φρέζας, ορισμένες επιλογές, όπως η παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου, απαιτούν τριφασική τροφοδοσία.

Μέγεθος καλωδίου

  • Το απαιτούμενο μέγεθος καλωδίου εξαρτάται από τα μήκη των καλωδίων σας. Ανατρέξτε στους τοπικούς ηλεκτρικούς κωδικούς σας.

Αποζεύκτης λειτουργίας

  • Βεβαιωθείτε ότι ο αποζεύκτης κυκλώματος που συνδέεται με το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές Haas. Ανατρέξτε στη στήλη «Ένταση πλήρους φορτίου» στον πίνακα «Ηλεκτρικές προδιαγραφές» παραπάνω.
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
Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.