My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
A-Axis Rotary, 310SS (A-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Nagy sebességű A-tengely forgatókészülék a VP-5-höz, 310 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
310 mm-es nagy sebességű forgatókészülék
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok

ÁTTEKINTÉS

SZERVIZDOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

A nagy sebességű A-tengely forgatókészülék opciónk egy HRT310SS forgatókészüléket függőlegesen a VP-5 asztalra szerel, hogy nagy sebességű A-tengely szorítófelületet biztosítson a bonyolult, többoldalú munkadarabok megmunkálásához.

  • 310 mm-es szorítófelület-méret
  • 240 °/mp max. sebesség
  • 400 ft-lb max. nyomaték
SZERVIZDOKUMENTUMOK
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Függőleges prizmatikus megmunkáló központ; 40" x 26" x 25"

  • 40 Kúpos
  • 4 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 12.20 in 310 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 435 lb 197.3 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 218 lb 98.7 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Max. ütés 0.0010 in 0.025 mm
Középponti magasság 15.000 in 381.00 mm
Próbafurat átmérője 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 940 ft-lbf 1270 Nm
Fogaskerék-áttétel 36.75:1 36.75:1
Időzítés 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.