MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
A-Axis Rotary, 310SS (A-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

TÜM HAAS MAKİNELER İÇİN ANLIK ÖZEL FİYAT TEKLİFİ İNDİRİN

TEKLİF AL


VP-5 için A Ekseni Döner Tabla, 310 mm

    SADECE CNY
Yüksek hızlı 310 mm döner tabla
  • Opsiyon Bilgileri
  • Teknik Özellikler

GENEL GÖRÜNÜM

SERVİS BELGELERİ

BU MAKİNELERDE KULLANILABİLİR

Yüksek Hızlı A Ekseni Döner Tabla seçeneğimiz, karmaşık, çok yüzeyli parçaların işlenmesi için yüksek hızlı bir A ekseni plakası sağlamak üzere bir HRT310SS döner tablayı VP-5 tablasına dikey olarak monte eder.

  • 310 mm plaka boyutu
  • 240 °/sn maksimum hız
  • 400 ft-lb maksimum tork
SERVİS BELGELERİ
AŞAĞIDAKİ MAKİNELERDE MEVCUTTUR
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Dik Prizmatik İşleme Merkezi; 40" x 26" x 25"

  • 40 Konik
  • 4 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Platter S.A.E METRIC
Tabla Çapı 12.20 in 310 mm
Tablada Maks. Ağırlık (destekli) 435 lb 197.3 kg
Tablada Maks. Ağırlık (desteksiz) 218 lb 98.7 kg
Standart T Kanal Sayısı 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maksimum Hız 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Maks. Salgı 0.0010 in 0.025 mm
Merkez Yüksekliği 15.000 in 381.00 mm
Pilot Delik Çapı 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6,9 bar'da Fren Torku 940 ft-lbf 1270 Nm
Dişli Oranı 36.75:1 36.75:1
Zamanlama 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Hassasiyet (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Tekrarlanabilirlik 10 arc-sec 10 arc-sec
Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.