MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
      • Gereedschappen en sets voor het reinigen van werkstukken
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

A-Axis Rotary, 310SS (A-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Hoge snelheid A-as draaitafel voor de VP-5, 310 mm

    ALLEEN CNY
Draaitafel van 310 mm met hoge snelheid
  • Informatie over opties
  • Specificaties

OVERZICHT

SERVICEDOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Onze optie A-as draaitafel met hoge snelheid bevestigd een HRT310SS draaitafel verticaal op de tafel van de VP-5, om een A-as schijf met hoge snelheid te bieden voor het bewerken van complexe, meerzijdige werkstukken.

  • Afmeting Schijf 310 mm
  • Max. snelheid 240 °/sec
  • Max. koppel 400 ft-lb
SERVICEDOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Verticaal prismatisch bewerkingscentrum; 40" x 26" x 25"

  • 40 Conus
  • 4 As
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 12.20 in 310 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 435 lb 197.3 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 218 lb 98.7 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Max. slingering 0.0010 in 0.025 mm
Hoogte van het midden 15.000 in 381.00 mm
Diameter boorgat 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Overbrengingsverhouding 36.75:1 36.75:1
Timing 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.