MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
A-Axis Rotary, 310SS (A-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


Høyhastighets roterende enhet med A-akse for VP-5, 310 mm

    KUN CNY
Høyhastighets rotering 310 mm
  • Info om alternativ
  • Spesifikasjoner

OVERSIKT

SERVICEDOKUMENTER

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

Haas’ alternativ for høyhastighets rotasjon av A-akse er at vi monterer et HRT310SS roterende bord vertikalt på et VP-5s plate for å få en høyhastighets A-akseplate for maskinering av komplekse, flersidige deler.

  • 310 mm platestørrelse
  • 240°/sek maks. hastighet
  • 400 ft-lb maks moment
SERVICEDOKUMENTER
TILGJENGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Vertikalt prismatisk maskinsenter, 40" x 26" x 25"

  • 40 Kone
  • 4 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Platter S.A.E METRIC
Platediameter 12.20 in 310 mm
Maks vekt på plate (med støtte) 435 lb 197.3 kg
Maks vekt på plate (uten støtte) 218 lb 98.7 kg
Antall Std T-spor 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Hjulslag maks 0.0010 in 0.025 mm
Senterhøyde 15.000 in 381.00 mm
Diameter på pilothull 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Girutveksling 36.75:1 36.75:1
Tidsberegning 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nøyaktighet (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
Løsning 0.001 ° 0.001 °

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.