My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Desktop Mill

  1. Maszyny stołowe
  2. Frezarka stołowa

Frezarka stołowa

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Szkoleniowa frezarka stołowa CNC

Frezarka stołowa Haas to wszechstronna maszyna szkoleniowa dla szkół i uczelni technicznych. Frezarka stołowa doskonale nadaje się do nauczania podstawowych zasad programowania i obsługi frezarki CNC, ponieważ oferuje w pełni funkcjonalny system sterowania CNC Haas w przenośnej obudowie symulatora. Jest przeznaczona do cięcia tworzyw sztucznych oraz wosku do frezowania i doskonale nadaje się także dla hobbystów oraz operatorów frezarek stołowych.

Uchwyt długopisu CNC: zmienia frezarkę stołową w ploter CNC do rysowania, weryfikacji ścieżek narzędzi i nauczania programowania CNC.

Dostępny pakiet oprogramowania: obróbka szybka, system programowania wizualnego Haas, makra definiowane przez użytkownika oraz obracanie i skalowanie układu współrzędnych.

  • Przenośna konstrukcja łatwo mieści się na blacie lub na szafce narzędziowej na kółkach
  • Wyposażona w pełni funkcjonalny układ sterowania Haas
  • Elektrowrzeciono 15 000 obr./min
  • Łączność Ethernet i Wi-Fi
  • Wyświetlacz multimedialny kodów M M130  

UWAGA: Uruchomienie wrzeciona z prędkością mniejszą niż 1500 obr./min powoduje jego przegrzanie.

UWAGA: Rozmiary maszyny uległy zmianie! Maszyny budowane od sierpnia 2024 mogą wymagać zastosowania skrzynki narzędziowej o wymiarach innych niż starsze modele. Prawidłowe wymiary podano na schematach maszyny.

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • ER11 Collet Stożek
  • 3 Oś
  • 15k RPM
  • 1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • Szczegóły
  • informacje o maszynie

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 6.00 in 152 mm
Oś Y 10.00 in 254 mm
Oś Z 3.00 in 76 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 15000 rpm 15000 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Stożek ER11 Collet ER11 Collet
Stół S.A.E METRIC
Długość 18.1 in 460 mm
Szerokość 10.6 in 270 mm
Szerokość rowków teowych 0.390 in 10 mm
Odległość od środka rowków teowych 1.77 in 45 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 140 ipm 3.6 m/min
Szybkość dobiegów na X 140 ipm 3.6 m/min
Szybkość dobiegów na Y 140 ipm 3.6 m/min
Szybkość dobiegów na Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Pobór mocy 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Skrzynka eksportowa 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Waga 360 lb 164.0 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Przegląd

Frezarka stołowa jest idealną maszyną do zastosowań edukacyjnych i hobbystycznych. Pomimo niewielkich rozmiarów posiada ona pełnowymiarowe funkcje takie jak w pełni funkcjonalny sterownik Haas. Przez jej niewielkie rozmiary i łatwość użytkowania może ona być wykorzystana do zmienienia sali lekcyjnej lub biura w centrum szkoleniowe CNC!

Mała frezarka z dużymi możliwościami

Nauczanie konfiguracji, obsługi i programowania CNC nigdy nie było łatwiejsze i bardziej ekonomiczne. Pomimo niewielkich rozmiarów frezarki stołowej, jej funkcjonalność i sterowanie jest dokładnie takie samo, jak w przypadku pełnowymiarowych frezarek Haas, co oznacza, że uczniowie i hobbyści mogą teraz nauczyć się technik obsługi i programowania bez konieczności spełnienia warunków dotyczących dostępności przestrzeni lub zasobów, które mają zastosowanie w przypadku maszyn produkcyjnych.

  • Takie same, pełnofunkcyjne sterowanie i interfejs jak we wszystkich maszynach Haas 
  • Można ją umieścić na biurku lub na stole, na szafie bądź można ją przymocować do wózka narzędziowego — nie wymagana dedykowanej przestrzeni
  • Każde miejsce może stać się laboratorium edukacyjnym CNC
    • Nie wymaga skompresowanego powietrza
    • Nie wymaga chłodziwa, konserwacji chłodziwa i usuwania chłodziwa
    • Działa w jednej fazie mocy 120 V lub 220 V (należy określić przy zamówieniu)
    • Brak wymaganego oddzielnego przewodu zasilającego – wystarczy podłączyć ją do ściany

Pełnofunkcyjne sterowanie Haas

Za zasilanie frezarki stołowej odpowiada pełnofunkcyjne sterowanie Haas, przewidziane w obudowie naszego przenośnego symulatora. Zapewnia ona takie same funkcje i możliwości jak pełnowymiarowa maszyna Haas, więc przejście z frezarki stołowej na maszynę produkcyjną nie spowoduje jakichkolwiek błędów. Operatorzy będą mieli pełny dostęp do wszystkich potężnych funkcji sterowania Haas i szybko się ich nauczą. Są to np. łatwy w użyciu system Visual Programming System (VPS), wyświetlacz multimedialny M130, tworzenie sieci za pośrednictwem Wi-Fi, HaasDrop i inne.

 

Mocowanie długopisu

Opcjonalne mocowanie długopisu    

Nasze opcjonalne mocowanie długopisu dla frezarki stołowej umożliwia uczenie oraz planowanie pracy narzędzia NC bez potrzeby dodatkowych narzędzi i surowców.

  • Instalowany bezpośrednio na wrzeciono
  • Końcówka z amortyzacją sprężynową utrzymuje równe ciśnienie 
  • Wymaga jedynie papieru i podkładki do pisania

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono ER11, 15 000 obr./min

Sterownik Haas

  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB

Uchwyt roboczy

  • Imadło 7” do frezarki stołowej

Gwarancja

  • 6-miesięczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (stary typ) (ZIP)
  • Model 3D (nowy typ) (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat (stary typ)
  • Schemat (nowy typ)
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

FILMY

Prezentacja frezarki stołowej

Nareszcie… Nadszedł czas CNC! A jednocześnie – frezarek stołowych! Specjalista ds. produktu Marcus Imes prezentuje wszystkie aspekty korzystania z frezarki stołowej Haas.

Frezarka stołowa, przeznaczona dla sektora edukacyjnego, a także dla operatorów frezarek, łączy w sobie zalety maszyny stacjonarnej i w pełni funkcjonalne sterowanie Haas, tworząc idealny pakiet do nauczania i uczenia się podstaw programowania i obsługi CNC.

Frezarka stołowa

Frezarka stołowa Haas to przenośna maszyna CNC przeznaczona do zastosowań edukacyjnych i hobbystycznych. Maszyna ta umożliwia nauczenie się podstaw programowania CNC, z wykorzystaniem najlepszego na rynku systemu sterowania Haas. To w pełni funkcjonalna maszyna CNC Haas, którą można obsługiwać i programować na swoim stole warsztatowym.

Demonstracja skrawania za pomocą frezarki stołowej

Zobacz frezarkę stołową Haas w działaniu!

Uchwyt pisaka do frezarki stołowej
Frezarka stołowa nadaje się nie tylko do skrawania, ale można w niej również umieścić pisak! To idealne rozwiązanie umożliwiające zaznaczenie konturów projektu przed rozpoczęciem obróbki.
Wyświetlanie systemu Haas Control z komputera lub telefonu
Uczniowie stłoczeni wokół maszyny Haas mogą mieć trudności ze zorientowaniem się w sytuacji. Dzięki układowi sterowania NGC firmy Haas można teraz wyświetlić odbicie lustrzane ekranu na monitorze komputera lub urządzenia mobilnego bądź skorzystać z projektora w sali.
Wyświetlaj zdjęcia i filmy wideo w systemie Haas Control za pomocą polecenia M130
Wydanie polecenia M130 umożliwia wyświetlanie w programie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów. Koniec z wbijaniem instrukcji do maszyny lub ręcznym pisaniem notatek informujących operatora o załadowaniu lub sprawdzeniu części. Możesz to wszystko umieścić w swoim programie CNC!
Co to jest kod G
W najnowszym odcinku z serii „Wskazówka dnia” Mark udziela odpowiedzi na pytanie, które często zadają nam inni użytkownicy: “Co to jest kod G”? Mark krótko przedstawi historię kodu G od lat 50-tych XX wieku i objaśni zastosowanie tego kodu w dzisiejszych nowoczesnych maszynach CNC Haas.
POWIĄZANE PRODUKTY

Pełne możliwości frezowania

Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Pionowa minifrezarka CNC dla sektora edukacyjnego o zakresach ruchu 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 4k RPM
  • 1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Duże zakresy ruchu

Haas TM-1

TM-1

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 4k RPM
  • 1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Obrotowe maszyny CNC

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Edukacyjna tokarka narzędziowa CNC o maksymalnej pojemności 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Rozmiar uchwytu
  • 2.3" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.