MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HRT160SS

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT160SS

HRT160SS

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

160 mm super speed draaitafel

De HRT160SS is een snelle cycloïdaal aangedreven draaitafel met een maximumsnelheid van 500° per seconde – bijna viermaal de snelheid van de standaard HRT160. Door zijn compacte formaat en hoge snelheid biedt de HRT160SS de perfecte aanvulling op de Haas DT-1 boor-/tapmachine en andere hogesnelheidsmachines van Haas. Het cycloïde roterende aandrijfsysteem biedt een geweldige combinatie van snelheid, nauwkeurigheid en duurzaamheid.

OPMERKING: Vereist een Haas-frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130of later voor volledige bediening van de 4e as. Voor zelfstandige bediening is een Haas-draaibedieningskastje vereist dat na10 november 2021 geleverd is, met softwareversie 26.38 of nieuwer. 

LET OP! Niet compatibel met CHC-machines, vanwege cycloïde tandwielaandrijving. Niet bedoeld voor continue rotatie van de schijf.

Deze draaitafel moet worden bediend in verticale stand (met de schijfzijde loodrecht naar de grond). Niet horizontaal bedienen (met de schijfzijde parallel aan de grond).

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Indexeren met hoge snelheid 500°/sec.
  • Zware cycloïdale tandwielaandrijving
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • 1 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 500 °/sec Max. snelheid
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
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

ERVARINGEN VAN KLANTEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over draaitafelserie

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S

CYCLOÏDALE ROTERENDE AANDRIJVING

Het cycloïde roterende aandrijfsysteem, ontworpen voor machinegereedschappen en robotica, biedt een geweldige combinatie van snelheid, nauwkeurigheid en duurzaamheid. Het robuuste ontwerp biedt een lange levensduur met weinig tot geen onderhoud en is in het bijzonder duurzaam bij een crash. De cycloïdale draaitafelaandrijving kan worden omgekeerd om de energie van een impact te absorberen. De schokbelastingcapaciteit is 5 keer het nominale koppel van de tandwielkast en de gehele tandwielkast is een eenvoudige één-op-één vervanging als er schade optreedt. 
  

CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas-frees – zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
UW HAAS-DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN
Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas-draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?
Een VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
Uw nieuwe 5-assige compacte draaitafel
Als u kleine werkstukken maakt en meerdere instellingen gebruikt, is deze draaitafel de perfecte oplossing. De TRT100 is bliksemsnel en nauwkeurig en past bijna in elk Haas verticaal bewerkingscentrum. Hij helpt u de cyclusduur te verkorten en de efficiëntie van uw werkplaats te verhogen.
ERVARINGEN VAN KLANTEN

UNIVERSITY FOOTBALLS

Industrie: Memorabilia
Locatie:  Pittsburgh, Pennsylvania, VS
Haas machines: VF-2SS en Haas HRT160SP-draaitafel
Product dat zij op Haas-machines maken: aluminium ballen, bewerkt op de Haas VF-2SS, gepersonaliseerde memorabilia met teamlogo’s, bedrijfsnaam of eigen ontwerp voor thuis of op kantoor.

LEES MEER
GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardmodel

Product Image

HRT160

160 mm Draaitafel

  • 1 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 150 ft-lb Max. koppel
  • 130 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

TWEE DRAAISPILLEN

Product Image

HRT160-2

160 mm draaitafel met dubbele schijf

  • 2 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 80 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Grotere schijf

Product Image

HRT210SS

210 mm draaitafel met hoge snelheid

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 490 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 6.30 in 160 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 90 lb 40.8 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 45 lb 20.4 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 500 °/sec 500 °/sec
Torque (Continuous) 110 ft-lbf 149 Nm
Max. slingering 0.0010 in 0.025 mm
Hoogte van het midden 5.000 in 127.00 mm
Diameter boorgat 1.5000 in 38.100 mm
Through-Bore Diameter 1.0000 in 25.400 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 175 ft-lbf 237 Nm
Overbrengingsverhouding 27:1 (cycloidal gearbox) 27:1 (cycloidal gearbox)
Timing 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 35.0 arc-sec ± 35.0 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Algemeen S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Type High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 155 lb 70.3 kg
Borstelloze bediening 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 24.0 in x 18.5 in x 18.5 in 61 cm x 47 cm x 47 cm
Gewicht 202 lb 91.6 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT160SS DM-1 POSITIEVE FIT
HRT160SS DM-2 POSITIEVE FIT
HRT160SS DT-1 POSITIEVE FIT
HRT160SS DT-2 POSITIEVE FIT
HRT160SS EC-1600 POSITIEVE FIT
HRT160SS EC-1600ZT POSITIEVE FIT
HRT160SS GR-510 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SS GR-712 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SS MINIMILL POSITIEVE FIT
HRT160SS MINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT160SS SMINIMILL POSITIEVE FIT
HRT160SS SMINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT160SS TM-2 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SS TM-2P ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SS TM-3 POSITIEVE FIT
HRT160SS TM-3P POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-1 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-10/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-10/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-11/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-12/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-12/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-1YT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SS VF-2 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2YT POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3SSYT POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3YT POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5/40XT POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5/50XT POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-6/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-6/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-6SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-7/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-8/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-8/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-9/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-9/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-2 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-3 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-6 POSITIEVE FIT
HRT160SS DT-1-I POSITIEVE FIT
HRT160SS DT-2-I POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2-I POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2-EU POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2-SE POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4-I POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4-EU POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4-SE POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-6SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5/40-I POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SS MINIMILL-UK POSITIEVE FIT
HRT160SS EC-500/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SS VF-1YT-EU ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SS VF-1SSYT-EU ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SS VF-2YT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-14/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-14/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SSYT-UK POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2YT-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SSYT-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5/40-V POSITIEVE FIT
HRT160SS MINIMILL-EDU POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2YT-I POSITIEVE FIT
HRT160SS DC-1 POSITIEVE FIT
HRT160SS DC-2 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SS-I POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-2SSYT-I POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-4SS-I POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5SS-I POSITIEVE FIT
HRT160SS DC-1/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS DC-2/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS DC-3/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS DC-4/40 POSITIEVE FIT
HRT160SS DM-3 POSITIEVE FIT
HRT160SS DT-3 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-7SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-8 POSITIEVE FIT
HRT160SS VP-5 POSITIEVE FIT
HRT160SS POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-9 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-9SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-5 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-6/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-8/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-9/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-3/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3YT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-10SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-11SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-12SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-14SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-10 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-11 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-12 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-14 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-3SSYT/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-8SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-10SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-12SS/50 POSITIEVE FIT
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.