My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT160SS

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT160SS

HRT160SS

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

160 mm Drehtisch mit sehr hoher Geschwindigkeit

HRT160SS ist ein Hochgeschwindigkeitsdrehtisch mit Rollkurven-Drehtischantrieb mit einer maximalen Geschwindigkeit von 500° pro Sekunde – fast das Vierfache der Geschwindigkeit des Standard-HRT160. Die kompakten Abmessungen und hohen Geschwindigkeiten des HRT160SS ist die ideale Ergänzung für das Bohr-/Gewindebohrzentrum DT-1 von Haas sowie für andere Hochgeschwindigkeitsmaschinen von Haas. Das Rollkurven-Drehttischantriebssystem bietet eine großartige Kombination aus Geschwindigkeit, Genauigkeit und Haltbarkeit.

HINWEIS: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.

ACHTUNG! Nicht kompatibel mit CHC-Maschinen aufgrund von zykloidischen Antrieben mit Getriebe. Nicht für die kontinuierliche Rotation des Plattentellers geeignet.

Dieser Drehtisch muss in vertikaler Position betrieben werden (mit der Spannfläche senkrecht zum Boden). Betreiben Sie das Gerät nicht in horizontaler Lage (mit der Spannfläche parallel zum Boden).

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Hochgeschwindigkeitsschalten mit 500°/s
  • Schwerlast-Rollkurvenantrieb mit Getriebe
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas-Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 500 °/sec Max. Geschwindigkeit
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
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

KUNDENREFERENZEN

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur Drehtisch-Baureihe

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS

ROLLKURVEN-DREHTISCHANTRIEB

Das Rollkurven-Antriebssystem für Drehtische, entwickelt für Werkzeugmaschinen und Robotik, bietet eine hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit. Das robuste Design bietet eine lange Standzeit praktisch ohne Wartung und ist besonders bei Kollisionen sehr robust. Der zykloide Drehantrieb kann rückwärts drehen, um die Energie eines Aufpralls zu absorbieren. Die Stoßbelastungskapazität liegt um ein Fünffaches über dem Drehmoment des Getriebes, und falls es doch einmal zu einem Schaden kommt, lässt sich der gesamte Getriebekasten leicht austauschen. 
  

ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Ihr neuer 5-Achsen-Kompaktdrehtisch
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.
KUNDENREFERENZEN

UNIVERSITY FOOTBALLS

Branche: Memorabilia
Standort:  Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Haas-Maschinen: VF-2SS und Haas HRT160SP Drehtisch
Auf Haas-Maschinen hergestellte Produkte: auf der Haas VF-2SS maschinell hergestellte Aluminiumfußbälle, personalisierte Erinnerungsstücke mit Vereinslogos, Unternehmensnamen oder Sonderanfertigungen zur Ausstellung in Ihrem Zuhause oder Büro.

MEHR LESEN
VERBUNDENE PRODUKTE

Standardmodell

Product Image

HRT160

160 mm Drehtisch

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

ZWEI DREHSPINDELN

Product Image

HRT160-2

Drehtisch mit zwei Spannflächen 160 mm

  • 2 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 80 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Größere Spannfläche

Product Image

HRT210SS

210 mm Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 490 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 6.30 in 160 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 90 lb 40.8 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 45 lb 20.4 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 500 °/sec 500 °/sec
Torque (Continuous) 110 ft-lbf 149 Nm
Max. Unrundheit 0.0010 in 0.025 mm
Spitzenhöhe 5.000 in 127.00 mm
Durchmesser der Pilotausbohrung 1.5000 in 38.100 mm
Through-Bore Diameter 1.0000 in 25.400 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 175 ft-lbf 237 Nm
Übersetzungsverhältnis 27:1 (cycloidal gearbox) 27:1 (cycloidal gearbox)
Taktung 2:1  2:1 
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 35.0 arc-sec ± 35.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Typ High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 155 lb 70.3 kg
Bürstenlose Steuerung 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 24.0 in x 18.5 in x 18.5 in 61 cm x 47 cm x 47 cm
Gewicht 202 lb 91.6 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT160SS DM-1 PASST
HRT160SS DM-2 PASST
HRT160SS DT-1 PASST
HRT160SS DT-2 PASST
HRT160SS EC-1600 PASST
HRT160SS EC-1600ZT PASST
HRT160SS GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SS GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SS MINIMILL PASST
HRT160SS MINIMILL2 PASST
HRT160SS SMINIMILL PASST
HRT160SS SMINIMILL2 PASST
HRT160SS TM-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SS TM-2P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SS TM-3 PASST
HRT160SS TM-3P PASST
HRT160SS VF-1 PASST
HRT160SS VF-10/40 PASST
HRT160SS VF-10/50 PASST
HRT160SS VF-11/40 PASST
HRT160SS VF-11/50 PASST
HRT160SS VF-12/40 PASST
HRT160SS VF-12/50 PASST
HRT160SS VF-1YT ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SS VF-2 PASST
HRT160SS VF-2SS PASST
HRT160SS VF-2SSYT PASST
HRT160SS VF-2YT PASST
HRT160SS VF-3 PASST
HRT160SS VF-3SS PASST
HRT160SS VF-3SSYT PASST
HRT160SS VF-3YT PASST
HRT160SS VF-3YT/50 PASST
HRT160SS VF-4 PASST
HRT160SS VF-4SS PASST
HRT160SS VF-5/40 PASST
HRT160SS VF-5/40XT PASST
HRT160SS VF-5/50 PASST
HRT160SS VF-5/50XT PASST
HRT160SS VF-5SS PASST
HRT160SS VF-6/40 PASST
HRT160SS VF-6/50 PASST
HRT160SS VF-6SS PASST
HRT160SS VF-7/40 PASST
HRT160SS VF-7/50 PASST
HRT160SS VF-8/40 PASST
HRT160SS VF-8/50 PASST
HRT160SS VF-9/40 PASST
HRT160SS VF-9/50 PASST
HRT160SS VM-2 PASST
HRT160SS VM-3 PASST
HRT160SS VM-6 PASST
HRT160SS DT-1-I PASST
HRT160SS DT-2-I PASST
HRT160SS VF-2-I PASST
HRT160SS VF-2-V PASST
HRT160SS VF-2-EU PASST
HRT160SS VF-2-SE PASST
HRT160SS VF-4-I PASST
HRT160SS VF-4-V PASST
HRT160SS VF-4-EU PASST
HRT160SS VF-4-SE PASST
HRT160SS VF-4SS-V PASST
HRT160SS VF-2SS-V PASST
HRT160SS VF-6SS-V PASST
HRT160SS VF-5/40-I PASST
HRT160SS VF-3-V PASST
HRT160SS VF-3SS-V PASST
HRT160SS MINIMILL-UK PASST
HRT160SS EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SS VF-1YT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SS VF-1SSYT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SS VF-2YT-EU PASST
HRT160SS VF-2SSYT-EU PASST
HRT160SS VF-14/40 PASST
HRT160SS VF-14/50 PASST
HRT160SS VF-2SSYT-UK PASST
HRT160SS VF-4SS-UK PASST
HRT160SS VF-4SS-EU PASST
HRT160SS VF-2YT-V PASST
HRT160SS VF-2SSYT-V PASST
HRT160SS VF-5SS-V PASST
HRT160SS VF-5/40-V PASST
HRT160SS MINIMILL-EDU PASST
HRT160SS VF-2YT-I PASST
HRT160SS DC-1 PASST
HRT160SS DC-2 PASST
HRT160SS VF-2SS-I PASST
HRT160SS VF-2SSYT-I PASST
HRT160SS VF-4SS-I PASST
HRT160SS VF-5SS-I PASST
HRT160SS DC-1/40 PASST
HRT160SS DC-2/40 PASST
HRT160SS DC-3/40 PASST
HRT160SS DC-4/40 PASST
HRT160SS DM-3 PASST
HRT160SS DT-3 PASST
HRT160SS VF-7SS PASST
HRT160SS VF-8SS PASST
HRT160SS VM-8 PASST
HRT160SS VP-5 PASST
HRT160SS POCKET MILL PASST
HRT160SS VM-9 PASST
HRT160SS VF-9SS PASST
HRT160SS VM-5 PASST
HRT160SS VM-5/50 PASST
HRT160SS VM-6/50 PASST
HRT160SS VM-8/50 PASST
HRT160SS VM-9/50 PASST
HRT160SS VM-3/50 PASST
HRT160SS VF-3YT-EU PASST
HRT160SS VF-3SSYT-EU PASST
HRT160SS VF-10SS PASST
HRT160SS VF-11SS PASST
HRT160SS VF-12SS PASST
HRT160SS VF-14SS PASST
HRT160SS VM-10 PASST
HRT160SS VM-11 PASST
HRT160SS VM-12 PASST
HRT160SS VM-14 PASST
HRT160SS VF-3SSYT/50 PASST
HRT160SS VF-5SS/50 PASST
HRT160SS VF-7SS/50 PASST
HRT160SS VF-8SS/50 PASST
HRT160SS VF-10SS/50 PASST
HRT160SS VF-11SS/50 PASST
HRT160SS VF-12SS/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.