My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT160SP

  1. Dreh- & Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT160SP

HRT160SP

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

160 mm Drehtisch mit Motoranordnung hinten

Die Drehtische der Modellreihe HRT SP bieten die gleichen Leistungsmerkmale wie die Standardmodellreihe HRT. Allerdings ist der Motor hinter dem Tisch angeordnet. Dadurch ergeben sich eine wesentlich kürzere Gesamtlänge und eine effiziente Platzausnutzung in kleinen Arbeitsbereichen. Hinweis: SP-Modelle haben keine Durchgangsbohrung. Die Bohrungstiefe ist die Dicke der Spannfläche.

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.   

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas-Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Kürzere Gesamtlänge
  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

KUNDENREFERENZEN

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur Drehtisch-Baureihe

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS
ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Ihr neuer 5-Achsen-Kompaktdrehtisch
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.
KUNDENREFERENZEN

UNIVERSITY FOOTBALLS

Branche: Memorabilia
Standort:  Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Haas-Maschinen: VF-2SS und Haas HRT160SP Drehtisch
Auf Haas-Maschinen hergestellte Produkte: auf der Haas VF-2SS maschinell hergestellte Aluminiumfußbälle, personalisierte Erinnerungsstücke mit Vereinslogos, Unternehmensnamen oder Sonderanfertigungen zur Ausstellung in Ihrem Zuhause oder Büro.

MEHR LESEN
VERBUNDENE PRODUKTE

STANDARD Modell

Product Image

HRT160

160 mm Drehtisch

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

GRÖSSERER ARBEITSBEREICH

Product Image

HRT210SP

210 mm Servodrehtisch (8,3”) mit Motoranordnung hinten.

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Schnelleres Schalten

Product Image

HRT160SS

160 mm Drehtisch mit sehr hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 500 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 6.30 in 160 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 90 lb 40.8 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 45 lb 20.4 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 5.000 in 127.00 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 100 ft-lbf 136 Nm
Übersetzungsverhältnis 63:1 63:1
Taktung 2:1  2:1 
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 4.7 in 119 mm
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 98 lb 44.4 kg
Bürstenlose Steuerung 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Gewicht 145 lb 66.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT160SP DM-1 PASST
HRT160SP DM-2 PASST
HRT160SP DT-1 PASST
HRT160SP DT-2 PASST
HRT160SP EC-1600 PASST
HRT160SP EC-1600ZT PASST
HRT160SP GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SP GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SP MINIMILL PASST
HRT160SP MINIMILL2 PASST
HRT160SP SMINIMILL PASST
HRT160SP SMINIMILL2 PASST
HRT160SP TM-1 PASST
HRT160SP TM-1P PASST
HRT160SP TM-2 PASST
HRT160SP TM-2P PASST
HRT160SP TM-3 PASST
HRT160SP TM-3P PASST
HRT160SP VF-1 PASST
HRT160SP VF-10/40 PASST
HRT160SP VF-10/50 PASST
HRT160SP VF-11/40 PASST
HRT160SP VF-11/50 PASST
HRT160SP VF-12/40 PASST
HRT160SP VF-12/50 PASST
HRT160SP VF-1YT PASST
HRT160SP VF-2 PASST
HRT160SP VF-2SS PASST
HRT160SP VF-2SSYT PASST
HRT160SP VF-2YT PASST
HRT160SP VF-3 PASST
HRT160SP VF-3SS PASST
HRT160SP VF-3SSYT PASST
HRT160SP VF-3YT PASST
HRT160SP VF-3YT/50 PASST
HRT160SP VF-4 PASST
HRT160SP VF-4SS PASST
HRT160SP VF-5/40 PASST
HRT160SP VF-5/40XT PASST
HRT160SP VF-5/50 PASST
HRT160SP VF-5/50XT PASST
HRT160SP VF-5SS PASST
HRT160SP VF-6/40 PASST
HRT160SP VF-6/50 PASST
HRT160SP VF-6SS PASST
HRT160SP VF-7/40 PASST
HRT160SP VF-7/50 PASST
HRT160SP VF-8/40 PASST
HRT160SP VF-8/50 PASST
HRT160SP VF-9/40 PASST
HRT160SP VF-9/50 PASST
HRT160SP VM-2 PASST
HRT160SP VM-3 PASST
HRT160SP VM-6 PASST
HRT160SP DT-1-I PASST
HRT160SP DT-2-I PASST
HRT160SP VF-2-I PASST
HRT160SP VF-2-V PASST
HRT160SP VF-2-EU PASST
HRT160SP VF-2-SE PASST
HRT160SP VF-4-I PASST
HRT160SP VF-4-V PASST
HRT160SP VF-4-EU PASST
HRT160SP VF-4-SE PASST
HRT160SP VF-4SS-V PASST
HRT160SP VF-2SS-V PASST
HRT160SP VF-6SS-V PASST
HRT160SP VF-5/40-I PASST
HRT160SP VF-3-V PASST
HRT160SP VF-3SS-V PASST
HRT160SP MINIMILL-UK PASST
HRT160SP EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SP VF-1YT-EU PASST
HRT160SP VF-1SSYT-EU PASST
HRT160SP VF-2YT-EU PASST
HRT160SP VF-2SSYT-EU PASST
HRT160SP VF-14/40 PASST
HRT160SP VF-14/50 PASST
HRT160SP TM-0 PASST
HRT160SP TM-0P PASST
HRT160SP VF-2SSYT-UK PASST
HRT160SP VF-4SS-UK PASST
HRT160SP VF-4SS-EU PASST
HRT160SP VF-2YT-V PASST
HRT160SP VF-2SSYT-V PASST
HRT160SP VF-5SS-V PASST
HRT160SP VF-5/40-V PASST
HRT160SP MINIMILL-EDU PASST
HRT160SP VF-2YT-I PASST
HRT160SP DC-1 PASST
HRT160SP DC-2 PASST
HRT160SP VF-2SS-I PASST
HRT160SP VF-2SSYT-I PASST
HRT160SP VF-4SS-I PASST
HRT160SP VF-5SS-I PASST
HRT160SP DC-1/40 PASST
HRT160SP DC-2/40 PASST
HRT160SP DC-3/40 PASST
HRT160SP DC-4/40 PASST
HRT160SP DM-3 PASST
HRT160SP DT-3 PASST
HRT160SP VF-7SS PASST
HRT160SP VF-8SS PASST
HRT160SP VM-8 PASST
HRT160SP VP-5 PASST
HRT160SP POCKET MILL PASST
HRT160SP VM-9 PASST
HRT160SP VF-9SS PASST
HRT160SP VM-5 PASST
HRT160SP VM-5/50 PASST
HRT160SP VM-6/50 PASST
HRT160SP VM-8/50 PASST
HRT160SP VM-9/50 PASST
HRT160SP VM-3/50 PASST
HRT160SP VF-3YT-EU PASST
HRT160SP VF-3SSYT-EU PASST
HRT160SP VF-10SS PASST
HRT160SP VF-11SS PASST
HRT160SP VF-12SS PASST
HRT160SP VF-14SS PASST
HRT160SP VM-10 PASST
HRT160SP VM-11 PASST
HRT160SP VM-12 PASST
HRT160SP VM-14 PASST
HRT160SP VF-3SSYT/50 PASST
HRT160SP VF-5SS/50 PASST
HRT160SP VF-7SS/50 PASST
HRT160SP VF-8SS/50 PASST
HRT160SP VF-10SS/50 PASST
HRT160SP VF-11SS/50 PASST
HRT160SP VF-12SS/50 PASST
HRT160SP VF-6SS/50 PASST
HRT160SP VM-10/50 PASST
HRT160SP VM-11/50 PASST
HRT160SP VF-9SSZT PASST
HRT160SP EC-1700ZT PASST
HRT160SP VM-12/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte
Hätten Sie gern weitere Informationen?


Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.