HRT160SP

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. HRT160SP

HRT160SP

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

랩어라운드 모터가 있는 160mm 로터리 테이블

HRT SP 시리즈는 표준 HRT 시리즈와 동일한 기능과 장점을 제공하지만 모터가 테이블 뒤에 싸여 있어 전체적으로 상당히 더 짧아진 길이를 제공하여 소형 공작물 가공범위에 많은 테이블을 맞출 수 있도록 도움을 드립니다. 참고: SP 모델에는 관통홀이 없습니다. 보어 깊이가 플래터의 두께입니다.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 독립 실행형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상이 탑재되고  2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.   

  • 기계에 4축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 전체적으로 더 짧아진 길이
  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 150 ft-lb 최대 토크
  • 130 °/sec 최대 속도
기계 비교
재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 테이블 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
고객 사용후기

UNIVERSITY FOOTBALLS

산업: 기념품
위치:  미국 펜실베이니아주 피츠버그
Haas 기계: VF-2SS 및 Haas HRT160SP 로터리
Haas 기계로 만드는 제품: Haas VF-2SS로 가공되는 알루미늄 축구공, 팀 로고, 회사명 또는 가정이나 사무실에 전시해 놓을 수 있는 맞춤형 디자인의 개인 맞춤형 기념품.

더 알아보기
관련 제품

표준 모델

Product Image

HRT160

160mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 150 ft-lb 최대 토크
  • 130 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Product Image

HRT210SP

랩어라운드 모터가 있는 210mm(8.3") 서보 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

더 빠른 인덱싱

Product Image

HRT160SS

160mm 초고속 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 500 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 6.30 in 160 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 90 lb 40.8 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 45 lb 20.4 kg
표준 T-슬롯 수 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
중심 높이 5.000 in 127.00 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
기어비 63:1 63:1
타이밍 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
웜 기어 직경 4.7 in 119 mm
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 98 lb 44.4 kg
브러시리스 제어 장치 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
무게 145 lb 66.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRT160SP DM-1 포지티브 핏
HRT160SP DM-2 포지티브 핏
HRT160SP DT-1 포지티브 핏
HRT160SP DT-2 포지티브 핏
HRT160SP EC-1600 포지티브 핏
HRT160SP EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT160SP GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SP GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SP MINIMILL 포지티브 핏
HRT160SP MINIMILL2 포지티브 핏
HRT160SP SMINIMILL 포지티브 핏
HRT160SP SMINIMILL2 포지티브 핏
HRT160SP TM-1 포지티브 핏
HRT160SP TM-1P 포지티브 핏
HRT160SP TM-2 포지티브 핏
HRT160SP TM-2P 포지티브 핏
HRT160SP TM-3 포지티브 핏
HRT160SP TM-3P 포지티브 핏
HRT160SP VF-1 포지티브 핏
HRT160SP VF-10/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-10/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-11/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-11/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-12/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-12/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-1YT 포지티브 핏
HRT160SP VF-2 포지티브 핏
HRT160SP VF-2SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-2SSYT 포지티브 핏
HRT160SP VF-2YT 포지티브 핏
HRT160SP VF-3 포지티브 핏
HRT160SP VF-3SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-3SSYT 포지티브 핏
HRT160SP VF-3YT 포지티브 핏
HRT160SP VF-3YT/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-4 포지티브 핏
HRT160SP VF-4SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-5/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-5/40XT 포지티브 핏
HRT160SP VF-5/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-5/50XT 포지티브 핏
HRT160SP VF-5SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-6/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-6/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-6SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-7/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-7/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-8/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-8/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-9/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-9/50 포지티브 핏
HRT160SP VM-2 포지티브 핏
HRT160SP VM-3 포지티브 핏
HRT160SP VM-6 포지티브 핏
HRT160SP DT-1-I 포지티브 핏
HRT160SP DT-2-I 포지티브 핏
HRT160SP VF-2-I 포지티브 핏
HRT160SP VF-2-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-2-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-2-SE 포지티브 핏
HRT160SP VF-4-I 포지티브 핏
HRT160SP VF-4-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-4-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-4-SE 포지티브 핏
HRT160SP VF-4SS-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-2SS-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-6SS-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-5/40-I 포지티브 핏
HRT160SP VF-3-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-3SS-V 포지티브 핏
HRT160SP MINIMILL-UK 포지티브 핏
HRT160SP EC-500/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SP VF-1YT-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-1SSYT-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-2YT-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-14/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-14/50 포지티브 핏
HRT160SP TM-0 포지티브 핏
HRT160SP TM-0P 포지티브 핏
HRT160SP VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
HRT160SP VF-4SS-UK 포지티브 핏
HRT160SP VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-2YT-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-5SS-V 포지티브 핏
HRT160SP VF-5/40-V 포지티브 핏
HRT160SP MINIMILL-EDU 포지티브 핏
HRT160SP VF-2YT-I 포지티브 핏
HRT160SP DC-1 포지티브 핏
HRT160SP DC-2 포지티브 핏
HRT160SP VF-2SS-I 포지티브 핏
HRT160SP VF-2SSYT-I 포지티브 핏
HRT160SP VF-4SS-I 포지티브 핏
HRT160SP VF-5SS-I 포지티브 핏
HRT160SP DC-1/40 포지티브 핏
HRT160SP DC-2/40 포지티브 핏
HRT160SP DC-3/40 포지티브 핏
HRT160SP DC-4/40 포지티브 핏
HRT160SP DM-3 포지티브 핏
HRT160SP DT-3 포지티브 핏
HRT160SP VF-7SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-8SS 포지티브 핏
HRT160SP VM-8 포지티브 핏
HRT160SP VP-5 포지티브 핏
HRT160SP POCKET MILL 포지티브 핏
HRT160SP VM-9 포지티브 핏
HRT160SP VF-9SS 포지티브 핏
HRT160SP VM-5 포지티브 핏
HRT160SP VM-5/50 포지티브 핏
HRT160SP VM-6/50 포지티브 핏
HRT160SP VM-8/50 포지티브 핏
HRT160SP VM-9/50 포지티브 핏
HRT160SP VM-3/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-3YT-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-10SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-11SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-12SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-14SS 포지티브 핏
HRT160SP VM-10 포지티브 핏
HRT160SP VM-11 포지티브 핏
HRT160SP VM-12 포지티브 핏
HRT160SP VM-14 포지티브 핏
HRT160SP VF-3SSYT/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-5SS/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-7SS/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-8SS/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-10SS/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-11SS/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-12SS/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-6SS/50 포지티브 핏
HRT160SP VM-10/50 포지티브 핏
HRT160SP VM-11/50 포지티브 핏
HRT160SP VF-9SSZT 포지티브 핏
HRT160SP EC-1700ZT 포지티브 핏
HRT160SP VM-12/50 포지티브 핏

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.