My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HRT160SP

  1. Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. HRT160SP

HRT160SP

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative servo 160 mm avec moteur enveloppant

La série HRT SP présente les mêmes caractéristiques et avantages que la série HRT standard. La seule différence concerne le moteur, qui est enveloppé derrière la table, ce qui raccourcit substantiellement la longueur globale et vous permet de placer beaucoup de table dans une petite volume de travail. Remarque : Les modèles SP ne disposent pas d’alésage de bout en bout. La profondeur de l’alésage correspond à l’épaisseur de la plateau.

Remarque : requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe, et le logiciel NGC version 100.21.000.1130 ou ultérieure pour une opération 4e axe complète. Le fonctionnement autonome nécessite un boîtier de commande rotatif Haas, expédié après le 10 novembre 2021 et équipé de la version logicielle 26.38 ou ultérieure.   

  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • Longueur totale plus courte
  • 1 Broches
  • 160 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 150 ft-lb Couple max.
  • 130 °/sec Vitesse max.
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
Contacter un distributeur
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Caractéristiques
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

TEMOIGNAGES DES CLIENTS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

La commande Haas

  • Commande directe par fraiseuse CNC
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation
  • Flyer série Tables Rotatives

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS
GRAVURE CYLINDRIQUE AVEC G47/G107
Programmez facilement manuellement la gravure de 4e axe sur votre fraiseuse Haas, sans système FAO. Avec G47 et G107, la gravure sur une pièce cylindrique ne saurait être plus facile.
DÉROULER RAPIDEMENT VOTRE TABLE ROTATIVE HAAS
Aujourd’hui, Mark résout un problème que tout utilisateur de table rotative Haas rencontre à un certain moment : Comment puis-je réinitialiser ma table rotative rapidement ?
Comment programmer une POSITION DE CHANGEMENT D’OUTILS SÛRE ?
Mark montre comment commander une position de changement d’outil sûre afin d’éviter une collision entre un outil et votre fixation ou table rotative. Tout est fait à l’aide d’un programme simple et référencé avec un code M.
votre nouvelle table rotative 5 axes compacte
Si vous produisez des petites pièces ou avez des réglages multiples, ce produit rotatif est la solution parfaite. Extrêmement rapide et précis, le modèle TRT100 s’adapte à quasiment toute fraiseuse Haas, et vous aidera à réduire les temps de cycle et à augmenter l’efficacité de votre atelier.
TEMOIGNAGES DES CLIENTS

UNIVERSITY FOOTBALLS

Industrie : souvenirs
Lieu :  Pittsburgh, Pennsylvanie, ÉTATS-UNIS
Machines Haas : VF-2SS et table rotative HRT160SP
Produits fabriqués sur les machines Haas : ballons de football américain usinés sur le VF-2SS Haas et personnalisés avec les logos des équipes, le nom de l’entreprise, ou selon un modèle personnalisé chez vous ou dans nos bureaux.

EN SAVOIR PLUS
PRODUITS CONCERNÉS

Modèle STANDARD

Product Image

HRT160

Table rotative 160 mm

  • 1 Broches
  • 160 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 150 ft-lb Couple max.
  • 130 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Volume de travail PLUS GRAND

Product Image

HRT210SP

Table rotative servo 210 mm (8.3") avec moteur enveloppant

  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 210 ft-lb Couple max.
  • 100 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Indexation plus rapide

Product Image

HRT160SS

Table rotative super-vitesse 160 mm

  • 1 Broches
  • 160 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 110 ft-lb Couple max.
  • 500 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 6.30 in 160 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 90 lb 40.8 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 45 lb 20.4 kg
Nombre de rainures en T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
Faux-rond max. 0.0005 in 0.013 mm
Hauteur de pointe 5.000 in 127.00 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 100 ft-lbf 136 Nm
Rapport de l’engrenage 63:1 63:1
Synchronisation 2:1  2:1 
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Diam. roue à vis sans fin 4.7 in 119 mm
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Généralités S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
Poids S.A.E METRIC
Table 98 lb 44.4 kg
Commande sans balais 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Poids 145 lb 66.0 kg
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HRT160SP DM-1 CORRESPONDANCE
HRT160SP DM-2 CORRESPONDANCE
HRT160SP DT-1 CORRESPONDANCE
HRT160SP DT-2 CORRESPONDANCE
HRT160SP EC-1600 CORRESPONDANCE
HRT160SP EC-1600ZT CORRESPONDANCE
HRT160SP GR-510 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160SP GR-712 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160SP MINIMILL CORRESPONDANCE
HRT160SP MINIMILL2 CORRESPONDANCE
HRT160SP SMINIMILL CORRESPONDANCE
HRT160SP SMINIMILL2 CORRESPONDANCE
HRT160SP TM-1 CORRESPONDANCE
HRT160SP TM-1P CORRESPONDANCE
HRT160SP TM-2 CORRESPONDANCE
HRT160SP TM-2P CORRESPONDANCE
HRT160SP TM-3 CORRESPONDANCE
HRT160SP TM-3P CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-1 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-10/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-11/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-11/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-12/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-12/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-1YT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2SSYT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3SSYT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-6/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-6/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-7/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-7/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-8/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-8/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-9/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-2 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-3 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-6 CORRESPONDANCE
HRT160SP DT-1-I CORRESPONDANCE
HRT160SP DT-2-I CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2-I CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2-SE CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4-I CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4-SE CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4SS-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2SS-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-6SS-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5/40-I CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3SS-V CORRESPONDANCE
HRT160SP MINIMILL-UK CORRESPONDANCE
HRT160SP EC-500/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160SP VF-1YT-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-1SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2YT-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-14/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-14/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP TM-0 CORRESPONDANCE
HRT160SP TM-0P CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2SSYT-UK CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4SS-UK CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4SS-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2SSYT-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5SS-V CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5/40-V CORRESPONDANCE
HRT160SP MINIMILL-EDU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2YT-I CORRESPONDANCE
HRT160SP DC-1 CORRESPONDANCE
HRT160SP DC-2 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2SS-I CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-2SSYT-I CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4SS-I CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5SS-I CORRESPONDANCE
HRT160SP DC-1/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP DC-2/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP DC-3/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP DC-4/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP DM-3 CORRESPONDANCE
HRT160SP DT-3 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-7SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-8SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-8 CORRESPONDANCE
HRT160SP VP-5 CORRESPONDANCE
HRT160SP POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-9 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-5 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-6/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-8/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-9/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-3/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3YT-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-11SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-14SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-10 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-11 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-12 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-14 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3SSYT/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5SS/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-7SS/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-8SS/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-10SS/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-11SS/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-12SS/50 CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.