MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HRT160SP

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT160SP

HRT160SP

    IBA CNY
Not Currently Available In Your Region
160 mm otočný stôl s bezprevodovým motorom

Séria HRT SP vám poskytuje rovnaké funkcie a výhody ako štandardná séria HRT, ale motor je za stolom, aby poskytoval podstatne kratšiu celkovú dĺžku, a pomohol umiestniť veľký stôl do malého pracovného priestoru. Poznámka: Modely SP nemajú priechodný otvor. Hĺbka vývrtu predstavuje hrúbku dosky.

Poznámka: Plné obrábanie po 4. osi si vyžaduje frézku Haas s pohonom 4. osi a verziou softvéru NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Bezobslužná prevádzka vyžaduje riadiacu skrinku otočného stola Haas s odoslaním po 10. novembri 2021 a verziu softvéru 26.38 alebo novšiu.   

  • Pridajte k svojmu stroju výbavu pre 4-osové obrábanie
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • Špičkový výkon a možnosti v odvetví
  • Menšia celková dĺžka
  • 1 Vretená
  • 160 mm Veľkosť platne
  • 150 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 130 °/sec Maximálna rýchlosť
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
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie
  • Graf otočných uložení

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Riadenie Haas

  • Priame riadenie pre CNC frézovačky
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série otočných stolov
VIDEÁ
GRAVÍROVANIE VALCOVÝCH OBROBKOV POMOCOU G47/G107
Jednoducho a ručne naprogramujte 4-osové gravírovanie na vašej frézovačke Haas – bez systému CAM. S kódmi G47 a G107 nemôže byť gravírovanie na valcovom obrobku jednoduchšie.
AKO RÝCHLO VYNULOVAŤ OTOČNÝ STÔL HAAS
Mark dnes rieši problém, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý používateľ otočných zariadení Haas: Ako rýchlo dostanem otočný stôl späť do nulovej polohy?
Ako naprogramovať BEZPEČNÚ POLOHU VÝMENY NÁSTROJOV
Mark vám ukáže, ako nastaviť bezpečnú polohu výmeny nástrojov, aby sa predišlo nárazu nástroja do upnutia alebo otočného stola. Stačí na to jednoduchý program s odkazom na M-kód.
Váš nový 5-osový kompaktný otočný stôl
Ak vyrábate malé obrobky a máte viac nastavení, tento otočný stôl je perfektným riešením. Rýchly ako blesk a presný, TRT100 je kompatibilný s takmer každou frézovačkou Haas a pomôže vám skrátiť dobu cyklov a zvýšiť efektivitu vašej dielne.
VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

UNIVERSITY FOOTBALLS

Priemysel: Pamätné predmety
Umiestnenie:  Pittsburgh, Pennsylvánia, USA
Stroj Haas  VF-2SS a otočný stroj Haas HRT160SP
Na strojoch Haas vyrábajú produkt: Hliníkové futbalové lopty opracované na stroji Haas VF-2SS, personalizované pamätné predmety s logom tímu, názvom spoločnosti alebo vlastným dizajnom na vystavenie vo vašom dome alebo kancelárii.

PREČÍTAJTE SI VIAC
SÚVISIACE VÝROBKY

ŠTANDARDNÝ MODEL

Product Image

HRT160

160 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 160 mm Veľkosť platne
  • 150 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 130 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Product Image

HRT210SP

210 mm (8,3") otočný stôl so servomechanizmom s bezprevodovým motorom

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Rýchlejšie pootočenie

Product Image

HRT160SS

160 mm vysokorýchlostný otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 160 mm Veľkosť platne
  • 110 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 500 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 6.30 in 160 mm
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 90 lb 40.8 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 45 lb 20.4 kg
Počet štandardných drážok tvaru T 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
Maximálne hádzanie 0.0005 in 0.013 mm
Výška stredu 5.000 in 127.00 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 100 ft-lbf 136 Nm
Prevodový pomer 63:1 63:1
Načasovanie 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Priem. závitovkového prevodu 4.7 in 119 mm
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecné S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Prevádzková teplota (max. okolitá teplota) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Hmotnosť 145 lb 66.0 kg
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA WARNING
HRT160SP DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DT-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DT-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP EC-1600 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP GR-510 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT160SP GR-712 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT160SP MINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP MINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP SMINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP SMINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP TM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP TM-1P POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP TM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP TM-2P POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP TM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP TM-3P POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-10/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-10/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-11/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-11/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-12/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-12/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-1YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-3SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-3SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-3YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-3YT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5/40XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5/50XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-6/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-6SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-7/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-7/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-8/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-9/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VM-6 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DT-1-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DT-2-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-6SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5/40-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-3-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-3SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP MINIMILL-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP EC-500/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT160SP VF-1YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-1SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-14/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-14/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP TM-0 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP TM-0P POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4SS-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4SS-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2SSYT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5/40-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP MINIMILL-EDU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2YT-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DC-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DC-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-2SSYT-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-4SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-5SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DC-3/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DC-4/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DT-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VF-8SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VM-8 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.