HRT160SP

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT160SP

HRT160SP

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

ラップアラウンドモーター付き160mm回転テーブル

HRT SPシリーズは、標準HRTシリーズと同じ機能と利点を完備しつつ、モータをテーブルの後ろに包み込んだ設計で全体の長さを大幅に短縮しており、小さな加工範囲でも数多くのテーブルを収めることができます。注意:SPモデルには貫通穴がありません。プラッタの厚さがボアの深さとなります。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載するHaasミルが必要です。単体での操作には、 ソフトウェアバージョン26.38以降で、2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。   

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界をリードする性能と能力
  • 全体の長さを短縮
  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
新しい5軸コンパクトロータリー
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
お客様の声

UNIVERSITY FOOTBALLS社

業界:記念品
所在地:  米国・ペンシルベニア州ピッツバーグ
Haas機械:VF-2SS、Haas HRT160SPロータリー
Haas機械による製造品:Haas VF-2SSで機械加工したアルミ製サッカーボール、チームロゴや会社名、自宅やオフィスに飾れるようカスタムデザインを施したパーソナライズされた記念品

もっと読む
関連製品

標準モデル

Product Image

HRT160

160mm 回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Product Image

HRT210SP

ラップアラウンドモーターを搭載した210mm(8.3")サーボ回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

最速インデックス

Product Image

HRT160SS

160mm超高速回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 500 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 6.30 in 160 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 90 lb 40.8 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 45 lb 20.4 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 5.000 in 127.00 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 100 ft-lbf 136 Nm
ギア比 63:1 63:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 4.7 in 119 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 98 lb 44.4 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
重量 145 lb 66.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT160SP DM-1 ぴったり適合する
HRT160SP DM-2 ぴったり適合する
HRT160SP DT-1 ぴったり適合する
HRT160SP DT-2 ぴったり適合する
HRT160SP EC-1600 ぴったり適合する
HRT160SP EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT160SP GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SP GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SP MINIMILL ぴったり適合する
HRT160SP MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT160SP SMINIMILL ぴったり適合する
HRT160SP SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT160SP TM-1 ぴったり適合する
HRT160SP TM-1P ぴったり適合する
HRT160SP TM-2 ぴったり適合する
HRT160SP TM-2P ぴったり適合する
HRT160SP TM-3 ぴったり適合する
HRT160SP TM-3P ぴったり適合する
HRT160SP VF-1 ぴったり適合する
HRT160SP VF-10/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-10/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-11/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-11/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-12/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-12/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-1YT ぴったり適合する
HRT160SP VF-2 ぴったり適合する
HRT160SP VF-2SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT160SP VF-2YT ぴったり適合する
HRT160SP VF-3 ぴったり適合する
HRT160SP VF-3SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT160SP VF-3YT ぴったり適合する
HRT160SP VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-4 ぴったり適合する
HRT160SP VF-4SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-5/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT160SP VF-5/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT160SP VF-5SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-6/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-6/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-6SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-7/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-7/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-8/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-8/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-9/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-9/50 ぴったり適合する
HRT160SP VM-2 ぴったり適合する
HRT160SP VM-3 ぴったり適合する
HRT160SP VM-6 ぴったり適合する
HRT160SP DT-1-I ぴったり適合する
HRT160SP DT-2-I ぴったり適合する
HRT160SP VF-2-I ぴったり適合する
HRT160SP VF-2-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-2-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-2-SE ぴったり適合する
HRT160SP VF-4-I ぴったり適合する
HRT160SP VF-4-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-4-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-4-SE ぴったり適合する
HRT160SP VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-6SS-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT160SP VF-3-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-3SS-V ぴったり適合する
HRT160SP MINIMILL-UK ぴったり適合する
HRT160SP EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SP VF-1YT-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-1SSYT-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-14/40 ぴったり適合する
HRT160SP VF-14/50 ぴったり適合する
HRT160SP TM-0 ぴったり適合する
HRT160SP TM-0P ぴったり適合する
HRT160SP VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT160SP VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT160SP VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT160SP VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT160SP MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT160SP VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT160SP DC-1 ぴったり適合する
HRT160SP DC-2 ぴったり適合する
HRT160SP VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT160SP VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT160SP VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT160SP VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT160SP DC-1/40 ぴったり適合する
HRT160SP DC-2/40 ぴったり適合する
HRT160SP DC-3/40 ぴったり適合する
HRT160SP DC-4/40 ぴったり適合する
HRT160SP DM-3 ぴったり適合する
HRT160SP DT-3 ぴったり適合する
HRT160SP VF-7SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-8SS ぴったり適合する
HRT160SP VM-8 ぴったり適合する
HRT160SP VP-5 ぴったり適合する
HRT160SP POCKET MILL ぴったり適合する
HRT160SP VM-9 ぴったり適合する
HRT160SP VF-9SS ぴったり適合する
HRT160SP VM-5 ぴったり適合する
HRT160SP VM-5/50 ぴったり適合する
HRT160SP VM-6/50 ぴったり適合する
HRT160SP VM-8/50 ぴったり適合する
HRT160SP VM-9/50 ぴったり適合する
HRT160SP VM-3/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRT160SP VF-10SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-11SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-12SS ぴったり適合する
HRT160SP VF-14SS ぴったり適合する
HRT160SP VM-10 ぴったり適合する
HRT160SP VM-11 ぴったり適合する
HRT160SP VM-12 ぴったり適合する
HRT160SP VM-14 ぴったり適合する
HRT160SP VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRT160SP VF-12SS/50 ぴったり適合する