美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
HRT SPシリーズは、標準HRTシリーズと同じ機能と利点を完備しつつ、モータをテーブルの後ろに包み込んだ設計で全体の長さを大幅に短縮しており、小さな加工範囲でも数多くのテーブルを収めることができます。注意:SPモデルには貫通穴がありません。プラッタの厚さがボアの深さとなります。
第4軸の完全な動作には、第4軸駆動を備え、バージョン18.00以降のソフトウェアがインストールされたHaasミルが必要です。単独で動作させる場合は、ロータリー制御ボックスが必要です。
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
プラッタ径 | 8.30 in | 210 mm |
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) | 165 lb | 74.8 kg |
プラッタ上の最大重量(サポートなし) | 83 lb | 37.4 kg |
標準Tスロットの数 | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大速度 | 100 °/sec | 100 °/sec |
最大トルク | 210 ft-lbf | 285 Nm |
最大ランアウト | 0.0005 in | 0.013 mm |
中心高さ | 6.000 in | 152.40 mm |
バックラッシュ | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
100psi/6.9バールでのブレーキトルク | 200 ft-lbf | 271 Nm |
ギア比 | 90:1 | 90:1 |
タイミング | 2:1 | 2:1 |
インデックス作成 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
精度 (±) | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
再現性 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
分解能 | 0.001 ° | 0.001 ° |
ウォームギア径 | 6.3 in | 160 mm |
最大回転/ステップ(回転制御使用時) | 999.999 ° | 999.999 ° |
一般 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
出力要件 | 115 VAC ± 10% @ 15 A | 115 VAC ± 10% @ 15 A |
動作温度(最大周囲温度) | 100 °F | 38 °C |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大空気圧 | 150 psi | 10.3 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
輸出用クレート | 21 in x 17 in x 21 in | 54 cm x 42 cm x 54 cm |
重量 | 225 lb | 103.0 kg |
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。