HRT210

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT210

HRT210

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

210mm回転テーブル

中型から大型のパーツや固定具の保持には、Tスロット回転テーブルのHRTシリーズが最適です。酷使に耐える頑丈なテーブルで、縦向きにも横向きにも取付け可能で、さらに使いやすくなっています。チャックと固定具は、6つの精密Tスロットを使って簡単にテーブルにボルトで固定でき、大きな貫通穴がバー送りと特殊な固定具の位置決め要件を可能にします。

ご注意: 第4軸の完全稼動には、第4軸駆動および NGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130 以降を搭載するHaasミルが必要です。 単独で稼働する場合は、 ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスをご利用ください。

  • お使いの機械に4軸能力を追加します
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続可能
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

HRT210の概要

Haas HRT210は、Haas機械での中型から大型の4軸加工に最適なオプションです。

  • 標準の210mm Tスロットプラッタ
  • 最大速度100度/秒
  • ±15秒角の精度

HAASBUILT - HRT210

このビデオでは、工場でHRT210回転テーブルを構築する際の手順の一部を簡単に紹介します。ロータリー本体、プラッタ、そしてギヤまで社内製造されていることがわかります!Haasのベストセラーのロータリーがどのように作られているか、気になったことがある方は必見です。

各種Haas回転プラッタ + HRT160、TRT160、HRT210、TRT210
Haasは、第4軸と第5軸の回転テーブル、インデクサ、傾斜ロータリー、トラニオンといった非の打ちどころのない幅広いラインナップを提供しています。Haas HRTでの簡単なインデックス加工で生産性を高めたい、あるいは5軸TRTでの5軸同時切削で非常に高度な加工を行いたいなど、Haasは確実にお客様にピッタリの回転テーブルがあります。
Haasロータリーテーブル用アクセサリーで生産性をさらに向上 - アンサーマンにお尋ねください
アラバマ州のフィルさんは、新設した回転テーブルによって生産性を向上する方法を知りたがっています。Answer Manから、Haas回転テーブル用の一連の固定具付属品の紹介を受けました。
Haasロータリークイック交換システムおよびブロック固定具
Haas回転テーブルに使用できるクイック交換とブロック付属品については、他のいくつかのビデオでも触れています。このビデオでは、特に付属品に焦点を当てています。回転パーツの固定具でさらに生産性向上を目指されている方はお見逃しなく!
HaasロータリーQuickChangeシステム
ミッチェルが、回転テーブルセットアップに柔軟性とさらなる能力を追加するHaasロータリーQuikChangeシステムについて、手短に説明します。
お客様の声

MACHINE MAKERS社

Machine Makers社は、ニュージーランドのオークランドにある受託エンジニアリング会社で、地元産業向けの精密機械加工部品やアセンブリのほか、外観検査機の設計および製造を専門としています。同社は、アンソニー・マティヤセビッチと妻のジーナが3年前に始めました。

✔  業界: CNCジョブショップ
✔ 所在地: ニュージーランド・オークランド・ヒルクレスト 
✔  現在所有のHaas機械:ST-15、UMC-750、ST-20Y、VF-2SS、HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.社

「Haas VM-3とST-20を使用することで、私たちのジョブショップは繁栄する市場でも競争力を維持することができました。ST-20は許容値 0.0002"を保持します。Haas機械による利点は明らかです。優れた許容値を保持し、必要なら翌日にも機械加工したパーツを手に入れることができるため、Haas機械のおかげで稼ぐことができます」 
ネイト・エステップ | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  業界: CNCジョブショップ
✔ 所在地: 米国・オハイオ州ヒース 
✔  現在所有のHaas機械:ST-20、VM-3、HRT210

KARLSEN & SOLBAKKEN社

2001年に、Karlsen & Solbakken Maskinering AS(KSM)は同社初のHaas機械、VF-4 立型マシニングセンターを購入しました。この機械は現在も毎日稼動しており、許容値も初めて導入された時とほとんど変わりません。長年にわたり、Haas機械は着実にKSMに導入されてきました。現在、日々の生産で10台のHaas機械を使っています。

✔産業:石油・ガス市場およびジョブショップ
✔ 所在地: Skien、ノルウェイ 
✔  現在所有のHaas機械: VF-2SS、VF-3、VF-4、VF-5SS、VF-6/50、EC-1600、UMC-750SS、TL-25、SL-10、HRT210

顧客スポットライト - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering社は、ジェイソン・キットレッジとマイケル・マラッツォによって、2013年に(ガレージに)Haas VF-2 1台、小型ミル1台を設置して設立されました。2020年、同社はHaas立型機群の充実を図り、ツインパレットの横型マシニングセンターのHaas EC-400に初めて投資しました。EC-400の4軸加工能力により、繰り返し加工において一貫した厳しい許容値を維持しながら、困難なセットアップを簡素化し排除することができました。

 

 

顧客スポットライト - Graphicast, Inc.

Graphicast Inc.で機械加工されたすべての部品には、独自の鋳造所で製造された亜鉛アルミニウム合金鋳物(別名ZA-12)が使用されています。Graphicastは最近、老朽化したVMCを、HRT210回転テーブルを備えたHaas VF-3SSYTに置き換えました。

関連製品

小さな加工範囲

Product Image

HRT160

160mm 回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

2つの回転スピンドル

Product Image

HRT210-2

デュアルプラッタ210mm回転テーブル

  • 2 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 170 ft-lb 最大トルク
  • 60 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

最速インデックス

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 8.30 in 210 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 170 lb 77.1 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 85 lb 38.6 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 6.3 in 160 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 165 lb 74.8 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 205 lb 93.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT210 DM-1 ぴったり適合する
HRT210 DM-2 ぴったり適合する
HRT210 DT-1 ぴったり適合する
HRT210 DT-2 ぴったり適合する
HRT210 EC-1600 ぴったり適合する
HRT210 EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT210 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 MINIMILL ぴったり適合する
HRT210 MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT210 SMINIMILL ぴったり適合する
HRT210 SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT210 TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 TM-3 ぴったり適合する
HRT210 TM-3P ぴったり適合する
HRT210 VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 VF-10/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-10/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-11/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-11/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-12/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-12/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 VF-2 ぴったり適合する
HRT210 VF-2SS ぴったり適合する
HRT210 VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT210 VF-2YT ぴったり適合する
HRT210 VF-3 ぴったり適合する
HRT210 VF-3SS ぴったり適合する
HRT210 VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT210 VF-3YT ぴったり適合する
HRT210 VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-4 ぴったり適合する
HRT210 VF-4SS ぴったり適合する
HRT210 VF-5/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT210 VF-5/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT210 VF-5SS ぴったり適合する
HRT210 VF-6/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-6/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-6SS ぴったり適合する
HRT210 VF-7/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-7/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-8/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-8/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-9/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-9/50 ぴったり適合する
HRT210 VM-2 ぴったり適合する
HRT210 VM-3 ぴったり適合する
HRT210 VM-6 ぴったり適合する
HRT210 DT-1-I ぴったり適合する
HRT210 DT-2-I ぴったり適合する
HRT210 VF-2-I ぴったり適合する
HRT210 VF-2-V ぴったり適合する
HRT210 VF-2-EU ぴったり適合する
HRT210 VF-2-SE ぴったり適合する
HRT210 VF-4-I ぴったり適合する
HRT210 VF-4-V ぴったり適合する
HRT210 VF-4-EU ぴったり適合する
HRT210 VF-4-SE ぴったり適合する
HRT210 VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT210 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT210 VF-6SS-V ぴったり適合する
HRT210 VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT210 VF-3-V ぴったり適合する
HRT210 VF-3SS-V ぴったり適合する
HRT210 MINIMILL-UK ぴったり適合する
HRT210 EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT210 VF-14/40 ぴったり適合する
HRT210 VF-14/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT210 VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT210 VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT210 VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT210 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT210 VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT210 VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT210 MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT210 VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT210 DC-1 ぴったり適合する
HRT210 DC-2 ぴったり適合する
HRT210 VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT210 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT210 VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT210 VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT210 DC-1/40 ぴったり適合する
HRT210 DC-2/40 ぴったり適合する
HRT210 DC-3/40 ぴったり適合する
HRT210 DC-4/40 ぴったり適合する
HRT210 DM-3 ぴったり適合する
HRT210 DT-3 ぴったり適合する
HRT210 VF-7SS ぴったり適合する
HRT210 VF-8SS ぴったり適合する
HRT210 VM-8 ぴったり適合する
HRT210 VP-5 ぴったり適合する
HRT210 VM-9 ぴったり適合する
HRT210 VF-9SS ぴったり適合する
HRT210 VM-5 ぴったり適合する
HRT210 VM-5/50 ぴったり適合する
HRT210 VM-6/50 ぴったり適合する
HRT210 VM-8/50 ぴったり適合する
HRT210 VM-9/50 ぴったり適合する
HRT210 VM-3/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRT210 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRT210 VF-10SS ぴったり適合する
HRT210 VF-11SS ぴったり適合する
HRT210 VF-12SS ぴったり適合する
HRT210 VF-14SS ぴったり適合する
HRT210 VM-10 ぴったり適合する
HRT210 VM-11 ぴったり適合する
HRT210 VM-12 ぴったり適合する
HRT210 VM-14 ぴったり適合する
HRT210 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRT210 VF-12SS/50 ぴったり適合する