My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HRT210

  1. Teszt lábjegyzet szöveg
  2. Forgóasztalok
  3. HRT210

HRT210

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

210 mm-es forgóasztal

Munkadarabok vagy befogások rögzítéséhez a közepestől nagy méretig a T-hornyos forgóasztalok HRT sorozata a megfelelő megoldás. Ezek a masszív, nagy teherbírású asztalok függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhetők a további sokoldalúság érdekében. A tokmányok és befogások egyszerűen az asztalra csavarozhatók a hat precíziós T-horony segítségével, a nagyméretű átmenőfuratok pedig lehetővé teszik a rudak adagolását, és a speciális befogás-elhelyezéseket.

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengely hajtással ellátott Haas marógépre és 100.21.000.1130-as NGC szoftververzióra van szükség. Az önálló üzemű működéshez egy 2021. november 10. után leszállított, 26.38-as vagy újabb szoftververzióval

rendelkező Haas forgóvezérlés egység szükséges.
  • Adjon hozzá 4. tengelyes képességeket a gépéhez
  • Egyszerű „csatlakoztatás és használat” a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • Nagy teherbírású kialakítás
  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 210 ft-lb Max. nyomaték
  • 100 °/sec Max. sebesség
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
  • Forgóasztal illesztési táblázat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Közvetlen vezérlés CNC maróval
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv
  • Forgóasztal-sorozat szórólap

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK

HRT210 áttekintés

A Haas HRT210 ideális megoldás a közepes és nagyméretű munkadarabok 4. tengelyes megmunkálásához a Haas gépeken.

  • Szabványos 210 mm-es T-hornyos szorítófelület
  • 100 fok/másodperces maximális sebességgel
  • ±15 szögmásodperces pontosságot garantál

HAASBUILT - HRT210

A videóval gyors bepillantást nyerhetnek a HRT210-es forgóasztalaink építésének néhány lépésébe. Látni fogják a forgóasztal testét, szorítófelületét, valamint azt is, hogyan készülnek a fogaskerekek házon belül. Ha gondolkodott már azon, hogyan is készülhet a Haas legnépszerűbb forgóasztala, ezt a videót mindenképp meg kell tekintenie!

Haas forgó szorítófelület-típusok + a HRT160, TRT160, HRT210, és TRT210.
Az vitathatatlan, hogy a Haas a 4-tengelyes és 5-tengelyes forgóasztalok, indexelők, billenő forgóasztalok, és forgócsapok hatalmas választékát kínálja. Akár produktívabb szeretne lenni a Haas HRT egyszerű indexelésével, vagy rendkívül kifinomult az 5-tengelyes egyidejű vágással az 5-tengelyes TRT-n, nálunk biztosan megtalálja azt a forgóasztalt, amelyre szüksége van.
Legyen produktívabb a Haas forgóasztal-tartozékokkal - kérdezze a Haas válaszembert
Az alabamai Phil azt szerette volna megtudni, hogy hogyan lehetne termelékenyebb új forgóasztalával. Válaszemberünknek se kellett több, és máris bemutatta a befogó alkatrészek termékcsaládját, amelyek a Haas forgóasztalaihoz kaphatók.
A Haas forgóasztal gyorsváltó rendszere és blokkbefogói
Már több videóban foglalkoztunk a Haas forgóasztalokhoz kapható gyorsváltó és blokk tartozékokkal. Ez a videó kifejezetten ezekre a tartozékokra összpontosít. Ha tehát szeretne termelékenyebbé válni a forgóasztal munkadarab-befogása révén, mindenképpen nézze meg ezt!
Haas forgóasztal QuikChange rendszer
Mitchell gyorsan bemutatja nekünk a Haas forgóasztalokhoz megalkotott QuikChange rendszerét, amely ráadás rugalmasságot és kapacitást biztosít a forgóasztalok beállításának vonatkozásában.
VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

MACHINE MAKERS

A Machine Makers egy szerződéses gyártó mérnöki cég Aucklandben, Új-Zélandon, amely vizuális ellenőrzőgépek, valamint precíziósan megmunkált alkatrészek és szerelvények tervezésére és gyártására szakosodott a helyi ipar számára. A céget 3 évvel ezelőtt alapította Anthony Matijasevich és felesége, Gina.

✔ Iparág: CNC vegyesüzem
✔  Helyszín: Hillcrest, Auckland, Új-Zéland
✔  Jelenlegi Haas gépek: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS és HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

„A Haas VM-3 és ST-20 használatának köszönhetően vegyesüzemünk versenyképes maradt a fellendülő piacon. Az ST-20 0,0002" tűrésekkel bír. A Haas gépekkel az előnyök egyértelműek. Sok pénzt kereshetsz velük, jó tűrésekkel dolgoznak, és ha szükséges, másnapra van hozzájuk alkatrész.” 
Nate Estep | vezérigazgató | Imperial Machine Co. LLC.

✔ Iparág: CNC vegyesüzem
✔  Helyszín: Heath, Ohio, USA
✔  Jelenlegi Haas gépek: ST-20, VM-3 és HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

2001-ben a Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) megvásárolta első Haas gépét, egy VF-4 függőleges megmunkáló központot. A gépet még mindig napi szinten használják a gyártásban, és a tűrések majdnem ugyanolyan szinten vannak, mint az első napon, amikor a gépet begördítették az üzembe. Az évek során a Haas gépek folyamatosan érkeztek a KSM-be. A vállalat jelenleg 10 Haas gépet használ a napi szintű gyártásban.

✔&  Iparág:& Olaj- és gázipari piacok és vegyesüzem
✔ Helyszín: Skien, Norvégia 
✔  Jelenlegi Haas gépek: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 és HRT210

Vásárlói érdekességek – K&M Engineering, Inc.

A K&M Engineering-et Jason Kittredge és Michael Marrazzo alapította 2013-ban egy Haas VF-2-vel és egy minimaróval (egy garázsban). A K&M Engineering 2020-ban beruházott az első vízszintes megmunkálóközpontjába, egy Haas EC-400-ba, hogy kiegészítse egyre bővülő Haas függőleges gépparkját. Az EC-400 4. tengelyes képességei lehetővé tették, hogy egyszerűsítsük és kiküszöböljük a nehéz beállításokat, miközben következetesen szűk tűréseket tartunk fenn minden futás során.

 

 

Vásárlói érdekességek – Graphicast, Inc.

A Graphicast Inc. minden munkadarabja cink-alumínium ötvözet öntvényből (más néven ZA-12) készül, amelyet saját öntödéjükben gyártanak. Nemrégiben a Graphicast elöregedő VMC-jét egy Haas HRT210 forgatókészülékkel ellátott VF-2SSYT-re cserélte.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB munkatér

Product Image

HRT160

160 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 160 mm Szorítófelület méret
  • 150 ft-lb Max. nyomaték
  • 130 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

KÉT FORGÓ ORSÓ

Product Image

HRT210-2

Kettős szorítófelületű, 210 mm-es forgóasztal

  • 2 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 170 ft-lb Max. nyomaték
  • 60 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Gyorsabb indexelés

Product Image

HRT210SS

210 mm-es, nagy sebességű forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 110 ft-lb Max. nyomaték
  • 490 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 8.30 in 210 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 170 lb 77.1 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 85 lb 38.6 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. ütés 0.0005 in 0.013 mm
Középponti magasság 6.000 in 152.40 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Fogaskerék-áttétel 90:1 90:1
Időzítés 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Csigahajtás átmérője 6.3 in 160 mm
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 165 lb 74.8 kg
Kefe nélküli vezérlés 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Tömeg 205 lb 93.0 kg
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
HRT210 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DT-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DT-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 EC-1600 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 GR-510 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 GR-712 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 MINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 MINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 SMINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 SMINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 TM-2 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 TM-2P ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 TM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 TM-3P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 VF-10/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-11/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-12/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-1YT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 VF-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3YT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5/40XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5/50XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-6/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-6SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-7/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-7/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-8/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-9/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-6 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DT-1-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DT-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-6SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5/40-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 MINIMILL-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 EC-500/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 VF-1YT-EU ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 VF-1SSYT-EU ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210 VF-2YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-14/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-14/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2SSYT-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4SS-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4SS-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2YT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2SSYT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 MINIMILL-EDU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2YT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DC-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DC-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-2SSYT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-4SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DC-2/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DC-4/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-7SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-8SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-8 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VP-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-9 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-10SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-11SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-12SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-10 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-11 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-12 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-3SSYT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-5SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-7SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-8SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-10SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 VF-12SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.