My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HRT210

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HRT210

HRT210

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă rotativă de 210 mm

Mesele rotative cu canale T din Seria HRT sunt soluția pentru prinderea pieselor de dimensiuni medii și mari. Aceste mese robuste, pentru sarcini grele pot fi montate vertical sau orizontal pentru versatilitate suplimentară. Mandrinele și dispozitivele de fixare pot fi prinse cu ușurință de masă utilizând cele șase canale T pentru precizie, iar orificiile străpunse de mari dimensiuni iau în considerare cerințele alimentatorului de bare și de localizare specială a dispozitivelor de fixare.

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 pentru NGC sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru operațiunile independente este necesară o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021 cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă.

  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • Design rezistent
  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria masă rotativă

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI

Prezentare generală HRT210

Haas HRT210 este opțiunea ideală pentru prelucrări medii până la mari cu axa a 4-a pe mașina dvs. Haas.

  • Platou cu canale T standard de 210 mm
  • Viteză maximă de 100 de grade pe secundă
  • Precizie de ± 15 secunde de arc

HAASBUILT - HRT210

Acest videoclip vă oferă o imagine succintă asupra etapelor pe care le parcurgem pentru construirea meselor noastre rotative HRT210 în fabrică. Veți vedea cum sunt produse în interiorul fabricii corpul rotativ, platoul și chiar și angrenajele. Dacă v-ați întrebat vreodată cum sunt fabricate cele mai bine vândute unități rotative de la Haas, trebuie să urmăriți acest video.

Tipurile de platou rotativ Haas + HRT160, TRT160, HRT210 și TRT210.
Este de necontestat faptul că Haas oferă o gamă largă de mese rotative cu axa a 4 a și axa a 5 a, indexoare, unități rotative cu înclinare și cruci cardanice. Indiferent dacă doriți să obțineți o productivitate ridicată cu o indexare simplă pe o mașină Haas HRT sau o operare super sofisticată cu tăiere simultană cu axa a 5 a pe TRT cu axa a 5 a, avem cu siguranță masa rotativă potrivită pentru dvs.
Fiți mai productiv cu accesoriile rotative Haas – Întrebați-l pe Omul cu răspunsurile
Phil din Alabama a vrut să afle cum poate fi mai productiv cu noua masă rotativă. Așadar, Omul cu răspunsurile a profitat de ocazie pentru a ne prezenta seria de accesorii de dispozitive de fixare disponibile pentru mesele rotative Haas.
Sistemul cu schimbare rapidă pentru unitatea rotativă Haas și dispozitivele de fixare ale blocului
Am discutat subiectele legate de accesoriile disponibile pentru bloc și cu schimbare rapidă pentru mesele rotative Haas, în alte câteva videoclipuri anterioare. Acest videoclip se concentrează în special pe acele accesorii. Dacă doriți să deveniți mai productivi cu ajutorul dispozitivului de fixare al piesei pentru unitatea rotativă, asigurați-vă că urmăriți acest videoclip!
Sistem QuikChange pentru rotativa Haas
Mitchell ne oferă o scurtă prezentare a Sistemului QuikChange pentru rotativa Haas, care adaugă flexibilitate și capacitate configurațiilor dvs. de mese rotative.
MĂRTURIILE CLIENȚILOR

MACHINE MAKERS

Machine Makers este o firmă de inginerie pe bază de contract din Auckland, Noua Zeelandă, care este specializată în proiectarea și fabricarea de mașini de inspecție vizuală, precum și componente prelucrate de precizie și ansambluri pentru industria locală. Compania a fost înființată acum 3 ani de Anthony Matijasevich și soția sa, Gina.

✔  Industrie: Fabricație pe comandă CNC
✔  Locație: Hillcrest, Auckland, Noua Zeelandă
✔  Mașini Haas actuale: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS și HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

„Utilizarea Haas VM-3 și ST-20 a ajutat atelierul nostru de fabricație pe comandă să rămână competitiv pe o piață înfloritoare. ST-20 va păstra toleranțe de 0,0002". Cu mașinile Haas, avantajele sunt clare. Poți face mulți bani cu ele, vor avea toleranțe bune și poți obține piese de mașină a doua zi, dacă ai nevoie de ele.” 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Industrie: Fabricație pe comandă CNC
✔  Locație: Heath, Ohio, SUA
✔  Mașini Haas actuale: ST-20, VM-3 și HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

În 2001, Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) a cumpărat prima sa mașină Haas, un centru de prelucrare vertical VF-4. Mașina este încă în producția zilnică, iar toleranțele sunt aproape la fel ca în ziua în care mașina a fost adusă pentru prima dată. De-a lungul anilor, KSM a adus mașini Haas în mod constant. Compania are acum 10 mașini Haas în producția de zi cu zi.

✔&  Industrie:& Piețe de petrol și gaze și ateliere de fabricație pe comandă
✔ Locație: Skien, Norvegia 
✔  Mașini Haas actuale: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 și HRT210

Prezentare client – K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering a fost fondată de Jason Kittredge și Michael Marrazzo în 2013 cu o mașină Haas VF-2 și o Mini Mill (într-un garaj). În 2020, K&M Engineering a investit în primul său centru de prelucrare orizontal cu palete duble, un EC-400, pentru a completa flota de mașini verticale Haas aflate în creștere. Capacitățile pe 4 axe ale EC-400 le-au permis să simplifice și să elimine setările dificile, menținând în același timp toleranțe strânse, de fiecare dată.

 

 

Prezentarea clientului – Graphicast, Inc.

Fiecare piesă prelucrată la Graphicast Inc. este dintr-o carcasă din aliaj de zinc-aluminiu (cunoscută ca ZA-12) produsă în propria sa turnătorie. De curând, Graphicast a înlocuit un VMC învechit cu un Haas VF-3SSYT cu masă rotativă HRT210.

PRODUSE ASOCIATE

Incintă de lucru MAI MICĂ

Product Image

HRT160

Masă rotativă de 160 mm

  • 1 Arborii principali
  • 160 mm Dimensiunea platoului
  • 150 ft-lb Cuplu maxim
  • 130 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

DOI ARBORI PRINCIPALI ROTATIVI

Product Image

HRT210-2

Masă rotativă cu platou dublu de 210 mm

  • 2 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 170 ft-lb Cuplu maxim
  • 60 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Indexare rapidă

Product Image

HRT210SS

Masă înclinabilă rotativă de mare viteză de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 110 ft-lb Cuplu maxim
  • 490 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 8.30 in 210 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 170 lb 77.1 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 85 lb 38.6 kg
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Excentricitate maximă 0.0005 in 0.013 mm
Înălțime centru 6.000 in 152.40 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Raport de angrenare 90:1 90:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Dia angrenaj melc-roată 6.3 in 160 mm
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
Greutate S.A.E METRIC
Masă 165 lb 74.8 kg
Control fără perie 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Greutate 205 lb 93.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HRT210 DM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DT-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DT-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 GR-510 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 GR-712 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 MINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 MINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 SMINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 SMINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 TM-2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 TM-2P POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 TM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 TM-3P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-1 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-1YT POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 VF-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DT-1-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DT-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 MINIMILL-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 EC-500/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 VF-1YT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 VF-1SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210 VF-2YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SSYT-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4SS-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 MINIMILL-EDU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2YT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DC-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DC-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-2SSYT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-4SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DC-1/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DC-4/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VP-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-14SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-14 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-6SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VF-9SSZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 EC-1700ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.