MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HRT210

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT210

HRT210

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

210 mm draaitafel

Voor het vastzetten van middelgrote tot grote werkstukken of opspanningen is de HRT-serie van draaitafels met T-sleuven de oplossing. Deze robuuste, zware tafels kunnen verticaal of horizontaal worden gemonteerd voor extra veelzijdigheid. Klauwplaten en opspanningen kunnen gemakkelijk aan de tafel worden vastgeschroefd met behulp van de zes precisie-T-sleuven, en grote doorvoergaten maken staafdoorvoer en speciale opspanvoorzieningen mogelijk.

Opmerking: Vereist een Haas frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e-as. Voor zelfstandige bediening is een Haas draaitafel besturingskastje dat na 10 november 2021 verzonden is vereist, met softwareversie 26.38 of nieuwer.

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas-machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • Robuust ontwerp
  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 210 ft-lb Max. koppel
  • 100 °/sec Max. snelheid
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
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

ERVARINGEN VAN KLANTEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over draaitafelserie

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S

Overzicht van HRT210

De Haas HRT210 is de ideale optie voor middelgrote tot grote 4e-assige werkzaamheden op uw Haas-machine.

  • Standaard 210 mm T-sleufschijf
  • Max. snelheid van 100 DEG per seconde
  • Nauwkeurigheid van ±15 arc per seconde

HAASBUILT - HRT210

Deze video geeft u een kort kijkje in enkele van de stappen die wij nemen bij het bouwen van onze HRT210-draaitafels in de fabriek. U zult zien dat de roterende behuizing, de schijf en zelfs de tandwieloverbrenging in eigen huis worden vervaardigd! Als u zich ooit hebt afgevraagd hoe de best verkopende draaimachine van Haas wordt gemaakt, moet u dit bekijken.

Haas draaischijf types + HRT160, TRT160, HRT210, and TRT210.
Het valt niet te ontkennen dat Haas een enorme selectie aan 4-assige en 5-assige draaitafels, indexeertafels, kantelbare draaitafels en trunnions aanbiedt. Wij hebben ongetwijfeld dé draaitafel voor u. Of u nu productiever wilt worden met eenvoudig indexeren op een Haas HRT, of supergeavanceerd wilt worden met 5-assig simultaan snijden op een 5-assige TRT.
Bereik meer productiviteit met toebehoren voor de draaitafel - Vraag het de Haas Answer Man
Phil uit Alabama wilde weten hoe hij productiever kon zijn met zijn nieuwe draaitafel. De Answer Man maakte dus van de gelegenheid gebruik om ons kennis te laten maken met de lijn van opspanaccessoires die beschikbaar is voor Haas draaitafels.
Haas snelwisselsysteem en blokopspanningen voor draaitafels
We hebben de snelwissel- en blokaccessoires die beschikbaar zijn voor Haas-draaitafels, in verschillende van onze andere video's besproken. Deze video richt zich specifiek op deze accessoires. Als u dus productiever wilt worden met het opspannen van roterende werkstukken, moet u dit zeker bekijken!
Haas Rotary QuickChange systeem
Mitchell geeft ons een korte inleiding tot het snelwisselsysteem Rotary QuikChange, dat flexibiliteit en capaciteit toevoegt aan uw draaitafelinstellingen.
ERVARINGEN VAN KLANTEN

MACHINE MAKERS

Machine Makers is een contractmachinebouwer in Auckland, Nieuw-Zeeland, die zich specialiseert in het ontwerpen en produceren van machines voor visuele inspectie en nauwkeurig bewerkte onderdelen en assemblages voor de plaatselijke industrie. Het bedrijf is 3 jaar geleden gestart door Anthony Matijasevich en zijn vrouw Gina.

✔  Industrie: CNC-opdrachten
✔  Locatie: Hillcrest, Auckland, Nieuw-Zeeland
✔  Huidige Haas machines: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS en HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

“Het gebruiken van de Haas VM-3 en ST-20 heeft onze werkplaats competitief gehouden in een levendige markt. De ST-20 kan toleranties van 0,0002 inch aan. Bij Haas machines zijn de voordelen duidelijk. Je kunt er veel mee verdienen, ze hebben goede toleranties en je kunt machinedelen de volgende dag krijgen als je ze nodig hebt.” 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Industrie: CNC-opdrachten
✔  Locatie: Heath, Ohio, VS
✔  Huidige Haas-machines: ST-20, VM-3 en HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

In 2001 kocht Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) hun eerste Haas-machine, een VF-4 verticaal bewerkingscentrum. De machine is nog in de dagelijks productie en de toleranties zijn nagenoeg op hetzelfde als op de dag dat de machine voor het eerst op de vloer werd gerold. Door de jaren heen zijn gestaag Haas machines bij KSM binnengerold. Het bedrijf heeft nu 10 Haas machines in dagelijkse productie.

✔&  Branche:& olie- en gasmarkten en werkplaats
✔ Locatie: Skien, Noorwegen 
✔  Huidige Haas machines: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 en HRT210

Klant in de schijnwerpers - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering werd in 2013 door Jason Kittredge en Michael Marrazzo opgericht met een Haas VF-2 en Mini Mill (in een garage). In 2020 investeerde K&M Engineering in hun eerste horizontaal bewerkingscentrum met dubbele pallet, een Haas EC-400, om hun groeiende machinepark van Haas verticale machines aan te vullen. Dankzij de 4-assige mogelijkheden van de EC-400 konden ze moeilijke instellingen vereenvoudigen en elimineren, terwijl ze consistent strakke toleranties konden aanhouden, run na run.

 

 

Klant in de schijnwerpers - Graphicast, Inc.

Elk werkstuk dat bij Graphicast Inc. wordt bewerkt, is van een gietstuk van een zink-aluminium profiel, (bekend als ZA-12) dat in hun eigen gieterij wordt geproduceerd. Onlangs verving Graphicast een verouderde VMC door een VF-3SSYT van Haas met HRT210-draaitafel.

GERELATEERDE PRODUCTEN

KLEINER werkbereik

Product Image

HRT160

160 mm Draaitafel

  • 1 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 150 ft-lb Max. koppel
  • 130 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

TWEE DRAAISPILLEN

Product Image

HRT210-2

210 mm draaitafel met dubbele schijf

  • 2 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 170 ft-lb Max. koppel
  • 60 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Sneller indexeren

Product Image

HRT210SS

210 mm draaitafel met hoge snelheid

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 490 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 8.30 in 210 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 170 lb 77.1 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 85 lb 38.6 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. slingering 0.0005 in 0.013 mm
Hoogte van het midden 6.000 in 152.40 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Overbrengingsverhouding 90:1 90:1
Timing 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Diameter wormwiel 6.3 in 160 mm
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Algemeen S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 165 lb 74.8 kg
Borstelloze bediening 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 205 lb 93.0 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT210 DM-1 POSITIEVE FIT
HRT210 DM-2 POSITIEVE FIT
HRT210 DT-1 POSITIEVE FIT
HRT210 DT-2 POSITIEVE FIT
HRT210 EC-1600 POSITIEVE FIT
HRT210 EC-1600ZT POSITIEVE FIT
HRT210 GR-510 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 GR-712 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 MINIMILL POSITIEVE FIT
HRT210 MINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT210 SMINIMILL POSITIEVE FIT
HRT210 SMINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT210 TM-2 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 TM-2P ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 TM-3 POSITIEVE FIT
HRT210 TM-3P POSITIEVE FIT
HRT210 VF-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 VF-10/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-10/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-11/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-12/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-12/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-1YT ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 VF-2 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2YT POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3SSYT POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3YT POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5/40XT POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5/50XT POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-6/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-6/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-6SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-7/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-8/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-8/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-9/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-9/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-2 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-3 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210 DT-1-I POSITIEVE FIT
HRT210 DT-2-I POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2-I POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2-EU POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2-SE POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4-I POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4-EU POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4-SE POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4SS-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-6SS-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5/40-I POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3SS-V POSITIEVE FIT
HRT210 MINIMILL-UK POSITIEVE FIT
HRT210 EC-500/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 VF-1YT-EU ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 VF-1SSYT-EU ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210 VF-2YT-EU POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT210 VF-14/40 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-14/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SSYT-UK POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2YT-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SSYT-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5/40-V POSITIEVE FIT
HRT210 MINIMILL-EDU POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2YT-I POSITIEVE FIT
HRT210 DC-1 POSITIEVE FIT
HRT210 DC-2 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SS-I POSITIEVE FIT
HRT210 VF-2SSYT-I POSITIEVE FIT
HRT210 VF-4SS-I POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5SS-I POSITIEVE FIT
HRT210 DC-1/40 POSITIEVE FIT
HRT210 DC-2/40 POSITIEVE FIT
HRT210 DC-3/40 POSITIEVE FIT
HRT210 DC-4/40 POSITIEVE FIT
HRT210 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210 DT-3 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-7SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210 VM-8 POSITIEVE FIT
HRT210 VP-5 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-9 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-9SS POSITIEVE FIT
HRT210 VM-5 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-6/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-8/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-9/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-3/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3YT-EU POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT210 VF-10SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-11SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-12SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-14SS POSITIEVE FIT
HRT210 VM-10 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-11 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-12 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-14 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-3SSYT/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-8SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-10SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-12SS/50 POSITIEVE FIT
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.