My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages Alles anzeigen
      • Value Option Packages
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT210

  1. Dreh- & Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT210

HRT210

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

210 mm Drehtische

Die Drehtische mit T-Nuten der Modellreihe HRT bieten sich zum Aufspannen von mittelgroßen bis großen Werkstücken oder Spannvorrichtungen an. Diese robusten, hochbelastbaren Tische können vertikal oder horizontal montiert werden. Spannbacken und Spannvorrichtungen lassen sich mühelos über sechs präzise T-Nuten befestigen. Große Durchgangsbohrungen ermöglichen die Stangenzuführung und das Fixieren spezieller Spannvorrichtungen.

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie NGC-Softwareversion 100.21.000.1130 oder höher für den Betrieb mit voller 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Hochbelastbare Konstruktion
  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

KUNDENREFERENZEN

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur Drehtisch-Baureihe

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS

HRT210 Übersicht

Die Haas HRT210 ist die ideale Option für mittlere bis große Arbeiten mit der 4. Achse an Ihrer Haas-Maschine.

  • Standard 210-mm-T-Nut-Spannfläche
  • Max. Geschwindigkeit von 100 Grad pro Sekunde
  • Genauigkeit von +/- 15 Bogensekunden

HAASBUILT - HRT210

Dieses Video vermittelt Ihnen einen kurzen Einblick in einige der Schritte, die wir beim Bau unserer HRT210 Drehtische im Werk durchführen. Sie sehen, wie der Drehkörper, die Spannfläche und sogar die Zahnradantriebe intern hergestellt werden! Wenn Sie immer schon mal wissen wollten, wie der meistverkaufte Drehtisch von Haas hergestellt wird, müssen Sie hier hereinschauen.

Drehspannflächentypen von Haas + HRT160, TRT160, HRT210 und TRT210.
Unumstritten bietet Haas eine riesige Auswahl an 4- und 5-Achsen-Drehtischen, Indexiertischen, Rundschwenktischen und Dreh-/Schwenktischen. Gleich, ob Sie sich bei einfachem Indexieren auf einem Haas HRT mehr Produktivität wünschen oder mit 5-Achsen-Simultanschneiden auf einem 5-Achsen-TRT besonders ausgeklügelt arbeiten möchten, wir haben zweifellos den passenden Drehtisch für Sie.
Mehr Produktivität mit Drehtisch-Zubehör von Haas ‒ Fragen Sie den Haas Fragenbeantworter
Phil aus Alabama wollte wissen, wie er mit seinem neuen Drehtisch produktiver sein kann. So nutzte der Ansprechpartner von Haas die Gelegenheit, uns die Produktlinie der Aufspann-Zubehörteile vorzustellen, die für Haas-Drehtische erhältlich ist.
Haas Drehtisch-Schnellwechselsystem und Blockvorrichtungen
Wir haben in verschiedenen unserer Videos über das Schnellwechsel- und Block-Zubehör für Haas-Drehtische gesprochen. In diesem Video geht es spezifisch um dieses Zubehör. Wenn Sie Ihre Drehtischvorrichtungen produktiver nutzen möchten, dann sollten Sie sich das ansehen!
Haas Schnellwechselsystem QuikChange für Drehtische
Mitchell gibt uns eine kurze Einführung in das Haas Schnellwechselsystem QuikChange für Drehtische, das Ihren Drehtischeinrichtungen mehr Flexibilität und Tragfähigkeit verleiht.
KUNDENREFERENZEN

MACHINE MAKERS

Machine Makers ist ein technisches Vertragskonstruktionsunternehmen im neuseeländischen Auckland, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Maschinen für die visuelle Prüfung sowie präzisionsgefertigte Komponenten und Baugruppen für die lokale Industrie spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde vor 3 Jahren von Anthony Matjasevich und seiner Frau Gina gegründet.

✔  Branche: CNC-Lohnbetrieb
✔  Standort: Hillcrest, Auckland, Neuseeland
✔  Aktuelle Maschinen von Haas: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS und HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

„Der Einsatz der Haas-Maschinen VM-3 und ST-20 hilft unserem Lohnbetrieb auf einem florierenden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die St-20 hält Toleranzen von 0,0002" ein. Bei Maschinen von Haas liegen die Vorteile klar auf der Hand. Man kann viel Geld mit ihnen verdienen, sie halten gute Toleranzen ein und man erhält, falls nötig, die Maschinenteile am folgenden Tag.“ 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Branche: CNC-Lohnbetrieb
✔  Standort: Heath, Ohio, USA
✔  Aktuelle Maschinen von Haas: ST-20, VM-3 und HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

2001 kaufte Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) die erste Maschine von Haas, ein vertikales Bearbeitungszentrum VF-4. Die Maschine ist immer noch in der Tagesproduktion im Einsatz, und die Toleranzen sind immer noch fast so wie an dem Tag, als sie zum ersten Mal an ihren Platz gerollt wurde. Im Laufe der Jahre wurden stetig neue Haas-Maschinen ins KSM-Werk gerollt. Das Unternehmen setzt heute 10 Haas-Maschinen in der täglichen Produktion ein.

✔&  Branche:& Öl- und Gasmärkte und Lohnbetrieb
✔ Standort: Skien, Norwegen 
✔  Aktuelle Maschinen von Haas: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 und HRT210

Kunden-Spotlight - K&M Engineering, Inc. 

K&M Engineering wurde 2013 von Jason Kittredge und Michael Marrazzo in einer Garage gegründet. Damals waren bereits eine Haas VF-2 und eine Mini Mill vorhanden. 2020 hat K&M Engineering in sein erstes horizontales Bearbeitungszentrum mit zwei Paletten investiert, und zwar in eine EC-400, mit der die wachsende Flotte aus vertikalen Bearbeitungszentren von Haas ergänzt wurde. Die 4-Achsen-Fähigkeiten der EC-400 haben es ihnen ermöglicht, schwierige Einrichtungsvorgänge zu vereinfachen und zu eliminieren, während sie konsistente enge Toleranzen bei jedem Lauf beibehalten.

 

 

Kunden-Spotlight - Graphicast, Inc.

Jedes bei Graphicast Inc. bearbeitete Teil besteht aus einem Gussteil aus Zink-Aluminiumlegierung (bekannt als ZA-12), das in der eigenen Gießerei hergestellt wird.

Graphicast hat vor kurzem ein älteres VMC durch ein Haas VF-3SSYT mit HRT210 Drehtisch ersetzt.

VERBUNDENE PRODUKTE

KLEINERER ARBEITSBEREICH

Product Image

HRT160

160 mm Drehtisch

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

ZWEI DREHSPINDELN

Product Image

HRT210-2

Drehtisch mit zwei Spannflächen 210 mm

  • 2 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 170 ft-lb Max. Drehmoment
  • 60 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Schnelleres Schalten

Product Image

HRT210SS

210 mm Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 490 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 8.30 in 210 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 170 lb 77.1 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 85 lb 38.6 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 6.000 in 152.40 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Übersetzungsverhältnis 90:1 90:1
Taktung 2:1  2:1 
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 6.3 in 160 mm
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 165 lb 74.8 kg
Bürstenlose Steuerung 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 205 lb 93.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT210 DM-1 PASST
HRT210 DM-2 PASST
HRT210 DT-1 PASST
HRT210 DT-2 PASST
HRT210 EC-1600 PASST
HRT210 EC-1600ZT PASST
HRT210 GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 MINIMILL PASST
HRT210 MINIMILL2 PASST
HRT210 SMINIMILL PASST
HRT210 SMINIMILL2 PASST
HRT210 TM-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 TM-2P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 TM-3 PASST
HRT210 TM-3P PASST
HRT210 VF-1 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 VF-10/40 PASST
HRT210 VF-10/50 PASST
HRT210 VF-11/40 PASST
HRT210 VF-11/50 PASST
HRT210 VF-12/40 PASST
HRT210 VF-12/50 PASST
HRT210 VF-1YT ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 VF-2 PASST
HRT210 VF-2SS PASST
HRT210 VF-2SSYT PASST
HRT210 VF-2YT PASST
HRT210 VF-3 PASST
HRT210 VF-3SS PASST
HRT210 VF-3SSYT PASST
HRT210 VF-3YT PASST
HRT210 VF-3YT/50 PASST
HRT210 VF-4 PASST
HRT210 VF-4SS PASST
HRT210 VF-5/40 PASST
HRT210 VF-5/40XT PASST
HRT210 VF-5/50 PASST
HRT210 VF-5/50XT PASST
HRT210 VF-5SS PASST
HRT210 VF-6/40 PASST
HRT210 VF-6/50 PASST
HRT210 VF-6SS PASST
HRT210 VF-7/40 PASST
HRT210 VF-7/50 PASST
HRT210 VF-8/40 PASST
HRT210 VF-8/50 PASST
HRT210 VF-9/40 PASST
HRT210 VF-9/50 PASST
HRT210 VM-2 PASST
HRT210 VM-3 PASST
HRT210 VM-6 PASST
HRT210 DT-1-I PASST
HRT210 DT-2-I PASST
HRT210 VF-2-I PASST
HRT210 VF-2-V PASST
HRT210 VF-2-EU PASST
HRT210 VF-2-SE PASST
HRT210 VF-4-I PASST
HRT210 VF-4-V PASST
HRT210 VF-4-EU PASST
HRT210 VF-4-SE PASST
HRT210 VF-4SS-V PASST
HRT210 VF-2SS-V PASST
HRT210 VF-6SS-V PASST
HRT210 VF-5/40-I PASST
HRT210 VF-3-V PASST
HRT210 VF-3SS-V PASST
HRT210 MINIMILL-UK PASST
HRT210 EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 VF-1YT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 VF-1SSYT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210 VF-2YT-EU PASST
HRT210 VF-2SSYT-EU PASST
HRT210 VF-14/40 PASST
HRT210 VF-14/50 PASST
HRT210 VF-2SSYT-UK PASST
HRT210 VF-4SS-UK PASST
HRT210 VF-4SS-EU PASST
HRT210 VF-2YT-V PASST
HRT210 VF-2SSYT-V PASST
HRT210 VF-5SS-V PASST
HRT210 VF-5/40-V PASST
HRT210 MINIMILL-EDU PASST
HRT210 VF-2YT-I PASST
HRT210 DC-1 PASST
HRT210 DC-2 PASST
HRT210 VF-2SS-I PASST
HRT210 VF-2SSYT-I PASST
HRT210 VF-4SS-I PASST
HRT210 VF-5SS-I PASST
HRT210 DC-1/40 PASST
HRT210 DC-2/40 PASST
HRT210 DC-3/40 PASST
HRT210 DC-4/40 PASST
HRT210 DM-3 PASST
HRT210 DT-3 PASST
HRT210 VF-7SS PASST
HRT210 VF-8SS PASST
HRT210 VM-8 PASST
HRT210 VP-5 PASST
HRT210 VM-9 PASST
HRT210 VF-9SS PASST
HRT210 VM-5 PASST
HRT210 VM-5/50 PASST
HRT210 VM-6/50 PASST
HRT210 VM-8/50 PASST
HRT210 VM-9/50 PASST
HRT210 VM-3/50 PASST
HRT210 VF-3YT-EU PASST
HRT210 VF-3SSYT-EU PASST
HRT210 VF-10SS PASST
HRT210 VF-11SS PASST
HRT210 VF-12SS PASST
HRT210 VF-14SS PASST
HRT210 VM-10 PASST
HRT210 VM-11 PASST
HRT210 VM-12 PASST
HRT210 VM-14 PASST
HRT210 VF-3SSYT/50 PASST
HRT210 VF-5SS/50 PASST
HRT210 VF-7SS/50 PASST
HRT210 VF-8SS/50 PASST
HRT210 VF-10SS/50 PASST
HRT210 VF-11SS/50 PASST
HRT210 VF-12SS/50 PASST
HRT210 VF-6SS/50 PASST
HRT210 VM-10/50 PASST
HRT210 VM-11/50 PASST
HRT210 VF-9SSZT PASST
HRT210 EC-1700ZT PASST
HRT210 VM-12/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte
Hätten Sie gern weitere Informationen?


Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.