MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HRT210

  1. Rotativos e Indexadores
  2. Mesas rotativas
  3. HRT210

HRT210

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Mesa rotativa de 210 mm

Para fixar peças ou acessórios de média a grande dimensão, a série HRT de mesas rotativas com ranhura T é a resposta. Estas mesas resistentes e pesadas podem ser montadas vertical ou horizontalmente para maior versatilidade. Os mandris e acessórios podem facilmente ser anexados à mesa com recurso a seis ranhuras T de precisão, e os furos de grande dimensão permitem introduzir barras e posicionar acessórios especiais.

Nota: Requer uma fresadora Haas com comando do 4.º eixo e versão de software NGC 100.21.000.1130 ou posterior para operação completa no 4.º eixo. A operação autónoma requer uma caixa de controlador rotativo Haas, enviada após 10 de novembro de 2021, com software da versão 26.38 ou mais recente.

  • Adicione capacidades de 4 eixos à sua máquina
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • Desempenho e capacidades líderes da indústria
  • Desenho resistente
  • 1 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 210 ft-lb Torque máximo
  • 100 °/sec Velocidade máxima
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
  • Gráfico de encaixe rotativo

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

O controlador Haas

  • Controlo Direto pela Fresadora CNC
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Manual do operador
  • Folheto da série da mesa rotativa

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

VÍDEOS

Visão geral da HRT210

A HRT210 da Haas é a opção ideal para trabalhos de média a grande dimensão do 4.º eixo na sua máquina Haas.

  • Prato de ranhura T padrão de 210 mm
  • Velocidade máxima de 100 graus por segundo
  • Precisão de ± 15 segundos de arco

HAASBUILT - HRT210

Este vídeo dá-lhe um olhar rápido sobre alguns dos passos que damos ao construir as nossas Mesas Rotativas HRT210 na fábrica. Verá o corpo rotativo, o prato e até mesmo as engrenagens a serem fabricadas internamente! Se alguma vez se perguntou como é feita a rotativa mais vendida da Haas, precisa de ver isto.

Tipos de placas rotativas Haas + HRT160, TRT160, HRT210 e TRT210.
É inegável que a Haas oferece uma enorme seleção de mesas rotativas de 4.º e 5.º eixos, indexadores, placas rotativas de inclinação e trunnions. Quer pretenda ser mais produtivo, com alguma indexação direta num HRT Haas, ou obter um corte simultâneo de 5 eixos num TRT de 5 eixos super sofisticado, temos a mesa rotativa para encaixar no seu tipo de peças.
Seja mais produtivo com acessórios rotativos Haas – Pergunte ao Answer Man da Haas
O Phil do Alabama queria saber como podia ser mais produtivo com esta nova mesa rotativa. Então, o Answer Man aproveitou a oportunidade para nos apresentar a linha de acessórios de fixação que está disponível para as mesas rotativas Haas.
Sistema de carregamento rápido de rotativa e fixações de bloco Haas
Já abordámos a mudança rápida e os acessórios de bloco disponíveis para as mesas rotativas Haas em vários dos nossos vídeos. Este vídeo foca-se especificamente nestes acessórios. Assim, se pretende ser mais produtivo com a fixação de peças de rotativa, veja este vídeo!
Sistema QuikChange de rotativa Haas
Mitchell dá-nos uma rápida introdução ao sistema QuikChange de rotativa Haas, que acrescenta flexibilidade e capacidade às suas configurações de mesas rotativas.
TESTEMUNHOS DE CLIENTES

MACHINE MAKERS

A Machine Makers é uma empresa de engenharia por contrato baseada em Auckland, Nova Zelândia, especializada no desenho e fabrico de máquinas de inspeção visual, assim como de componentes maquinados com precisão e conjuntos para a indústria local. A empresa foi inaugurada há 3 anos por Anthony Matijasevich e pela sua mulher, Gina.

✔  Indústria: trabalho por projeto CNC
✔  Localização: Hillcrest, Auckland, Nova Zelândia
✔  Máquinas da Haas atuais: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS e HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

“A utilização da VM-3 e ST-20 da Haas ajudou o nosso trabalho por projetos a continuar competitivo num mercado próspero. A ST-20 mantém tolerâncias de 0,0002". As vantagens das máquinas da Haas são claras. É possível ganhar muito dinheiro com elas, mantêm boas tolerâncias, e é possível receber peças das máquinas no dia seguinte, quando necessário.” 
Nate Estep | Presidente executivo | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Indústria: trabalho por projeto CNC
✔  Localização: Heath, Ohio, EUA
✔  Máquinas da Haas atuais: ST-20, VM-3 e HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

Em 2001, a Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) comprou a sua primeira máquina da Haas, um centro de maquinagem vertical VF-4. A máquina ainda está em produção diária e as tolerâncias estão quase no mesmo nível do dia em que a máquina foi posta em funcionamento pela primeira vez. Ao longo dos anos, as máquinas Haas têm sido adicionadas constantemente à KSM. A empresa dispõe agora de 10 máquinas Haas na produção diária.

✔  Indústria: Petróleo & Mercados de Gás & Trabalho por projetos
✔ Localização: Skien, Noruega 
✔  Máquinas da Haas atuais: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 e HRT210

O cliente em destaque - K&M Engineering, Inc.

A K&M Engineering foi fundada por Jason Kittredge e Michael Marrazzo em 2013, com uma Haas VF-2 e Mini fresadora (numa garagem). Em 2020, a K&M Engineering investiu no seu primeiro centro de maquinagem horizontal de palete dupla, um Haas EC-400, para enaltecer a sua crescente frota de verticais Haas. As capacidades de 4 eixos do EC-400 permitiram-lhes simplificar e eliminar configurações difíceis, mantendo a consistência de  tolerâncias apertadas, execução após execução.

 

 

O cliente em destaque - Graphicast, Inc.

Todas as peças maquinadas na Graphicast Inc. são de uma fundição de liga de zinco-alumínio (denominada ZA-12) produzida na sua própria fundição. Recentemente, a Graphicast substituiu uma VMC antiga por uma Haas VF-3SSYT com uma mesa rotativa HRT210.

PRODUTOS RELACIONADOS

MENOR área de trabalho

Product Image

HRT160

Mesa rotativa de 160 mm

  • 1 Spindles
  • 160 mm Tamanho da placa magnética
  • 150 ft-lb Torque máximo
  • 130 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

DOIS FUSOS ROTATIVOS

Product Image

HRT210-2

Mesa rotativa de prato duplo de 210 mm

  • 2 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 170 ft-lb Torque máximo
  • 60 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Indexação mais Rápida

Product Image

HRT210SS

Mesa rotativa de alta velocidade de 210 mm

  • 1 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 110 ft-lb Torque máximo
  • 490 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 8.30 in 210 mm
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) 170 lb 77.1 kg
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 85 lb 38.6 kg
Número de ranhuras T padrão 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Saída máxima 0.0005 in 0.013 mm
Altura do centro 6.000 in 152.40 mm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Relação de engrenagem 90:1 90:1
Temporização 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Rigor (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetibilidade 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Diâm. da engrenagem de parafuso sem fim 6.3 in 160 mm
Rotação máx/Passo (com controlo da rotativa) 999.999 ° 999.999 °
Geral S.A.E METRIC
Requisitos energéticos 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de funcionamento (ambiente máx.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Mesa 165 lb 74.8 kg
Controlo sem escova 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Caixa de exportação 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Peso 205 lb 93.0 kg
ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
HRT210 DM-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DM-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DT-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 EC-1600 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 EC-1600ZT ENCAIXE POSITIVO
HRT210 GR-510 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 GR-712 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 MINIMILL ENCAIXE POSITIVO
HRT210 MINIMILL2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 SMINIMILL ENCAIXE POSITIVO
HRT210 SMINIMILL2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 TM-2 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 TM-2P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 TM-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 TM-3P ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 VF-10/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-10/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-11/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-11/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-12/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-12/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-1YT ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 VF-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2YT ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3SSYT ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3YT ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3YT/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5/40XT ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5/50XT ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-6/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-6/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-6SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-7/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-7/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-8/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-8/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-9/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-9/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-6 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DT-1-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DT-2-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2-SE ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4-SE ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-6SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5/40-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 MINIMILL-UK ENCAIXE POSITIVO
HRT210 EC-500/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 VF-1YT-EU ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 VF-1SSYT-EU ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210 VF-2YT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-14/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-14/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT-UK ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4SS-UK ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4SS-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2YT-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5/40-V ENCAIXE POSITIVO
HRT210 MINIMILL-EDU ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2YT-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DC-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DC-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2SS-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-4SS-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5SS-I ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DC-1/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DC-2/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DM-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-7SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-8SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-8 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VP-5 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-9 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-9SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-5 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-5/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-8/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-9/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-3/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3YT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3SSYT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-10SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-11SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-14SS ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-10 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-11 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-12 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VM-14 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-5SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-7SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-8SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-10SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-11SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 VF-12SS/50 ENCAIXE POSITIVO

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.