My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HRT210

  1. rotacioni proizvodi i indekseri
  2. Okretni stolovi
  3. HRT210

HRT210

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Okretni stol od 210 mm

Za držanje srednje velikih do velikih dijelova ili učvršćenja odgovor je serija HRT rotacijskih stolova s T-utorom. Ovi čvrsti i teški stolovi mogu se montirati vertikalno ili horizontalno za dodatnu svestranost. Stezne glave i učvršćenja mogu se lako pričvrstiti na stol koristeći šest preciznih T-utora, a veliki otvori omogućuju uvođenje šipki i posebne zahtjeve za lokaciju učvršćenja.

Napomena: Zahtijeva glodalicu Haasa s pogonom 4. osi i NGC verziju softvera 100.21.000.1130 ili noviju za ispravan 4-osni rad. Za samostalni rad potrebna je rotacijska upravljačka kutija Haasa isporučena nakon 10. studenog 2021. s verzijom softvera 26.38 ili novijom.

  • Dodajte četveroosne mogućnosti vašem stroju
  • Jednostavno plug-and-play povezivanje na Haas strojeve
  • Industrijski predvodnik u performansama i mogućnostima
  • Otporan dizajn
  • 1 Glavna vretena
  • 210 mm Veličina pladnja
  • 210 ft-lb Maks. obratni moment
  • 100 °/sec Maks. brzina
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Specifikacije
  • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Haas upravljačka naprava

  • Izravna kontrola glodalice CNC
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Pregledni nacrt
  • Priručnik za korisnika
  • Letak za seriju rotacionih stolova

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

VIDEOZAPISI

Prikaz HRT210

Haas TRT210 odlična je opcija za rad na 4. osovini srednjeg do velikog opsega na vašem Haas stroju.

  • Standardna ploča s T-utorom od 210 mm
  • Maksimalna brzina od 100 stupnjeva u sekundi
  • Točnost od ± 15 lučnih sekundi

HAASBUILT - HRT210

Ovaj videozapis ukratko prikazuje neke od koraka koje poduzimamo u proizvodnji rotacijskih stolova HRT210 u tvornici. Vidjet ćete kako se rotacijsko tijelo, ploča, pa čak i zupčanici proizvode unutar tvrtke! Ako ste se ikada zapitali kako nastaje najprodavanija rotacijska jedinica tvrtke Haas, morate pogledati ovo.

Vrste glavnih ploča rotacijske osi tvrtke Haas + HRT160, TRT160, HRT210 i TRT210.
Neosporno je da Haas nudi veliki izbor rotacijskih stolova s 4. i 5. osi, indeksera, nagibnih rotacijskih uređaja i truniona. Želite li postati produktivniji s izravnim indeksiranjem na Haasovom HRT-u ili postati super sofisticirani s 5-osnim istodobnim rezanjem na 5-osnom TRT-u, nesumnjivo imamo rotacijski stol za vas.
Budite produktivniji uz pomoć Haas rotacijskog pribora - pitajte Haas čovjeka za odgovore
Phil iz Alabame želio je znati kako može biti produktivniji sa svojim novim rotacijskim stolom. Stoga je čovjek zadužen za odgovore iskoristio priliku da nas upozna s linijom pribora za stezanje i prihvat sirovca koji su dostupni za Haas rotacijske stolove.
Haas okretni sistem brze izmjene i fiksiranja bloka
U nekoliko prethodnih videozapisa već smo se dotakli dodataka za brze izmjene i blokove dostupnih za Haasove rotacijske strojeve. Ovaj videozapis se fokusira konkretno na te dodatke. Zato ako želite biti produktivniji sa stezanjem i prihvatom sirovca okretnog dijela svakako pogledajte ovo!
Haasova rotacijska jedinica sa sustavom QuikChange.
Mitchell nam daje brzi uvod u Haasovu rotacijsku jedinicu sa sustavom QuikChange koji dodaje fleksibilnost i kapacitet vašim postavkama rotacijskih stolova.
SVJEDOČENJA KUPACA

MACHINE MAKERS

Machine Makers je tvrtka za inženjerstvo u Aucklandu na Novom Zelandu, specijalizirana za dizajn i proizvodnju strojeva za vizualni pregled, kao i precizno obrađenih dijelova i sklopova za lokalnu industriju. Tvrtku su prije 3 godine pokrenuli Anthony Matijasevich i njegova supruga Gina.

✔  Industrija: CNC radionice
✔  Lokacija: Hillcrest, Auckland, Novi Zeland
✔  Trenutačni Haas strojevi: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS, i HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

„Korištenje stroja Haas VM-3 i ST-20 pomoglo je našoj radionici da ostane konkurentna na cvatućem tržištu. ST-20 držat će tolerancije od .0002". Prednosti su jasne s Haas strojevima. S njima možete zaraditi veliki novac, oni će imati dobre tolerancije, a dijelove za stroj možete nabaviti sljedeći dan, ako vam zatrebaju.” 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Industrija: CNC radionice
✔  Lokacija: Heath, Ohio, SAD
✔  Trenutačni Haas strojevi: ST-20, VM-3, i HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

Godine 2001., tvrtka Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) kupila je svoj prvi Haas stroj, vertikalni obradni centar VF-4. Stroj je još uvijek u pogonu u svakodnevnoj proizvodnji, a tolerancije su gotovo iste kao i onaj dan kada je stroj prvi puta postavljen. Tijekom godina Haas strojevi su se neprestano uvodili u KSM. Tvrtka sad ima 10 Haas strojeva u dnevnoj proizvodnji.

✔&  Industrija:& tržišta nafte i plina i radionica
✔  Lokacija: Skien, Norveška
✔  Trenutačni Haas strojevi: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10, i HRT210

Zadovoljni kapac - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering, Inc. su osnovali Jason Kittredge i Michael Marrazzo 2013. godine sa strojevima Haas VF-2 i Malom glodalicom (u garaži). U 2020. godini, K&M Engineering je uložio u prvi horizontalni obradni centar s dvostrukom paletom, Haas EC-400, kako bi nadopunio njihovu rastuću flotu Haas vertikalnih strojeva. 4-osovinske mogućnosti stroja EC-400 omogućile su im da pojednostave i eliminiraju komplicirane pripreme, uz zadržavanje konzistentnih niskih tolerancija, iz radnje u radnju.

 

 

Zadovoljni kapac - Graphicast, Inc.

Svaki dio strojno obrađen u tvrtki Graphicast Inc. izrađen je od odljevka od legure cinka i aluminija (poznatog kao ZA-12) proizvedenog u njihovoj vlastitoj ljevaonici. Nedavno, tvrtka Graphicast je zamijenila stari VMC strojem Haas VF-3SSYT s rotacijskim stolom HRT210.

SRODNI PROIZVODI

MANJI omot obratka

Product Image

HRT160

Okretni stol od 160 mm

  • 1 Glavna vretena
  • 160 mm Veličina pladnja
  • 150 ft-lb Maks. obratni moment
  • 130 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

DVA ROTACIONA VRETENA

Product Image

HRT210-2

Okretni stol od 210 mm s dvostrukim pleterom

  • 2 Glavna vretena
  • 210 mm Veličina pladnja
  • 170 ft-lb Maks. obratni moment
  • 60 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Brže indeksiranje

Product Image

HRT210SS

Brzi nagibni rotacijski stol od 210 mm

  • 1 Glavna vretena
  • 210 mm Veličina pladnja
  • 110 ft-lb Maks. obratni moment
  • 490 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Promjer pladnja (ploče) 8.30 in 210 mm
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) (s potporom) 170 lb 77.1 kg
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) (nepodržano) 85 lb 38.6 kg
Broj standardnih T-utora 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. brzina 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maksimalno bacanje 0.0005 in 0.013 mm
Visina središta 6.000 in 152.40 mm
Zazor 30 arc-sec 30 arc-sec
Kočni obratni moment @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Prijenosni omjer 90:1 90:1
Vrijeme 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Točnost (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezolucija 0.001 ° 0.001 °
Promjer pužnog zupčanika 6.3 in 160 mm
Maksimalni okretaj/korak (s kontrolom okretaja) 999.999 ° 999.999 °
Općenito S.A.E METRIC
Potrebna snaga 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Radna temperatura (maks. u okruženju) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maksimalni tlak zraka 150 psi 10.3 bar
Težina S.A.E METRIC
Tablica 165 lb 74.8 kg
Upravljanje opcijom bez četkica 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Sanduk za izvoz 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Težina 205 lb 93.0 kg
HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
HRT210 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DM-2 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DT-1 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DT-2 POZITIVNI SKLOP
HRT210 EC-1600 POZITIVNI SKLOP
HRT210 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT210 GR-510 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 GR-712 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 MINIMILL POZITIVNI SKLOP
HRT210 MINIMILL2 POZITIVNI SKLOP
HRT210 SMINIMILL POZITIVNI SKLOP
HRT210 SMINIMILL2 POZITIVNI SKLOP
HRT210 TM-2 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 TM-2P ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 TM-3 POZITIVNI SKLOP
HRT210 TM-3P POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 VF-10/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-10/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-11/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-11/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-12/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-12/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-1YT ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 VF-2 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2YT POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3YT POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3YT/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5/40XT POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5/50XT POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-6/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-6/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-6SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-7/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-8/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-8/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-9/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-9/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-2 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-3 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-6 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DT-1-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 DT-2-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2-EU POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2-SE POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4-EU POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4-SE POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4SS-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SS-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-6SS-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5/40-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3SS-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 MINIMILL-UK POZITIVNI SKLOP
HRT210 EC-500/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 VF-1YT-EU ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 VF-1SSYT-EU ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210 VF-2YT-EU POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-14/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-14/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SSYT-UK POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4SS-UK POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4SS-EU POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2YT-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SSYT-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5SS-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5/40-V POZITIVNI SKLOP
HRT210 MINIMILL-EDU POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2YT-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 DC-1 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DC-2 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SS-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-2SSYT-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-4SS-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5SS-I POZITIVNI SKLOP
HRT210 DC-1/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DC-3/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DC-4/40 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DM-3 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DT-3 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-7SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-8SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-8 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VP-5 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-5 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-5/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-6/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-8/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-9/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3YT-EU POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-10SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-11SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-14SS POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-10 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-11 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-12 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-14 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-3SSYT/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-5SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-7SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-8SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-10SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-11SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-12SS/50 POZITIVNI SKLOP

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.