My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HRT210

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT210

HRT210

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

210 mm otočný stôl

Rad otočných stolov s T drážkami série HRT je odpoveďou na upnutie stredných až veľkých obrobkov alebo upnutí. Tieto robustné, odolné stoly sa dajú namontovať vertikálne alebo horizontálne, aby sa zvýšila všestrannosť. Skľučovadlá a upnutia sa dajú ľahko priskrutkovať k doskám pomocou 6 presných T drážok a veľké otvory umožňujú posuv tyče a špeciálne umiestnenie upnutí.

Poznámka: plné obrábanie po 4. osi si vyžaduje frézovačku Haas s pohonom 4. osi a softvérovou verziou NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Bezobslužná prevádzka si vyžaduje riadiacu skrinku otočného stola Haas s odoslaním po 10. novembri 2021 a verziu softvéru 26.38 alebo novšiu.

  • Pridajte k svojmu stroju výbavu pre 4-osové obrábanie
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • Špičkový výkon a možnosti v odvetví
  • Navrhnutý pre vysoké zaťaženie
  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
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
VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Riadenie Haas

  • Priame riadenie pre CNC frézovačky
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série otočných stolov

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

VIDEÁ

Prehľad o HRT210

HRT210 od spoločnosti Haas je ideálnym doplnkom pre stredne veľké až veľké práce so 4. osou na stroji Haas.

  • Štandardná platňa s T drážkami s veľkosťou 210 mm
  • Maximálna rýchlosť 100 stupňov za sekundu
  • Presnosť +/- 15 uhlových sekúnd

HAASBUILT – HRT210

Toto video vám ponúka rýchly pohľad na niektoré postupy pri výrobe našich otočných stolov HRT210 v našom závode. Uvidíte, ako sa v našom závode vyrába telo otočného stola, platňa a dokonca aj prevody! Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, ako sa vyrába najpredávanejší otočný stôl, určite si pozrite toto video.

Typy otočných platní Haas + zariadenia HRT160, TRT160, HRT210 TRT210.
To, že Haas ponúka široký výber otočných stolov so 4. a 5. osou, deličky, naklápacie otočné stoly a výklopné stoly, sa nedá poprieť. Či už chcete zvýšiť produktivitu pri indexácii na zariadení HRT od spoločnosti Haas, alebo chcete byť sofistikovaní pomocou 5-osového simultánneho rezania na 5-osovom TRT, určite máme otočný stôl ako stvorený pre vás.
Zvýšte produktivitu s príslušenstvom k otočným sotlom spoločnosti Haas – opýtajte sa Answer Mana spoločnosti Haas
Phil z Alabamy chcel vedieť, ako by mohol zvýšiť produktivitu so svojím novým otočným stolom. Answer Man využil túto príležitosť a predstavil nám rad upínacieho príslušenstva, ktoré je k dispozícii pre otočné stoly Haas.
Otočný rychloupínací systém QuickChange a upínacie bloky Haas
Systém QuickChange a blokové príslušenstvo, k dispozícii pre otočné stoly Haas, sme už spomínali v niekoľkých ďalších videách. Toto video sa zameriava konkrétne na toto príslušenstvo. Ak chcete byť ešte efektívnejší pri upínaní obrobkov otočných zariadení, určite si pozrite toto video!
Rýchloupínací systém QuikChange pre otočné stoly Haas
Mitchell nám v krátkosti predstavuje otočný systém QuikChange od spoločnosti Haas, ktorý zvyšuje flexibilitu a kapacitu nastavenia otočných stolov.
VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

MACHINE MAKERS

Machine Makers je zmluvná strojárska spoločnosť so sídlom v Aucklande na Novom Zélande, ktorá sa špecializuje na návrhy a výrobu strojov vizuálnej kontroly, ako aj presne opracovaných komponentov a zostáv pre miestny priemysel. Spoločnosť založil pred 3 rokmi Anthony Matijasevich a jeho manželka Gina.

✔  Odvetvie: Zákazková výroba CNC
✔  Lokalita: Hillcrest, Auckland, Nový Zéland
✔  Aktuálne stroje Haas: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS a HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

„Používanie strojov Haas VM-3 a ST-20 pomohlo našej zákazkovej výrobe udržať si konkurencieschopnosť na prosperujúcom trhu. ST-20 si udržiava toleranciu 0,0002". Pri strojoch Haas sú výhody zrejmé. Môžete s nimi zarobiť veľa peňazí, budú mať dobrú toleranciu a súčiastky do strojov v prípade potreby dostanete nasledujúci deň.“ 
Nate Estep | generálny riaditeľ | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Odvetvie: Zákazková výroba CNC
✔  Lokalita: Heath, Ohio, USA
✔  Aktuálne stroje Haas: ST-20, VM-3 a HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

V roku 2001 si spoločnosť Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) kúpila svoj prvý stroj Haas, vertikálne obrábacie centrum VF-4. Stroj je stále v dennej výrobe a tolerancie sú takmer v rovnakej výške ako v deň, keď bol stroj po prvý raz použitý. V priebehu rokov sa v spoločnosti KSM postupne začali objavovať stroje Haas.  Spoločnosť má v súčasnosti v dennej výrobe 10 strojov Haas.

✔  Odvetvie: ropný & plynárenský priemysel & zákazková výroba
✔ Lokalita: Skien, Nórsko 
✔  Aktuálne stroje Haas: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 a HRT210

Zaostrené na zákazníka – K&M Engineering, Inc.

Spoločnosť K&M Engineering založili Jason Kittredge a Michael Marrazzo v roku 2013 so strojmi Haas VF-2 a frézkou Mini Mill (v garáži). V roku 2020 spoločnosť K&M Engineering investovala do svojho prvého dvojpaletového horizontálneho obrábacieho centra EC-400 spoločnosti Haas, aby doplnila ich rastúci park vertikálnych obrábacích centier značky Haas. 4-osové schopnosti EC-400 im umožnili zjednodušiť a odstrániť zložité nastavenia a zároveň udržiavať pevné tolerancie, chod po chode.

 

 

Zaostrené na zákazníka – Graphicast, Inc.

Každý obrobok obrábaný v spoločnosti Graphicast Inc. pochádza z odliatku zo zliatiny hliníka a zinku (známeho ako ZA-12) vyrobeného vo vlastnej zlievarni spoločnosti. Nedávno, spoločnosť Graphicast nahradila starnúce VMC za Haas VF-3SSYT s otočným stolom HRT210.

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Product Image

HRT160

160 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 160 mm Veľkosť platne
  • 150 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 130 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

DVE ROTAČNÉ VRETENÁ

Product Image

HRT210-2

210 mm otočný stôl s dvoma doskami

  • 2 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 170 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 60 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Rýchlejšie pootočenie

Product Image

HRT210SS

Vysokorýchlostný 210 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 110 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 490 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 8.30 in 210 mm
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 170 lb 77.1 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 85 lb 38.6 kg
Počet štandardných drážok tvaru T 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maximálne hádzanie 0.0005 in 0.013 mm
Výška stredu 6.000 in 152.40 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 200 ft-lbf 271 Nm
Prevodový pomer 90:1 90:1
Načasovanie 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Priem. závitovkového prevodu 6.3 in 160 mm
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecné S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Prevádzková teplota (max. okolitá teplota) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Hmotnosť S.A.E METRIC
Stôl 165 lb 74.8 kg
Bezkefkové ovládanie 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Hmotnosť 205 lb 93.0 kg
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
HRT210 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DT-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DT-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 EC-1600 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 GR-510 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 GR-712 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 MINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 MINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 SMINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 SMINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 TM-2 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 TM-2P ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 TM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 TM-3P POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 VF-10/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-10/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-11/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-11/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-12/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-12/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-1YT ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 VF-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3YT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5/40XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5/50XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-6/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-6SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-7/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-7/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-8/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-9/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-6 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DT-1-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DT-2-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-6SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5/40-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 MINIMILL-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 EC-500/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 VF-1YT-EU ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 VF-1SSYT-EU ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210 VF-2YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-14/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-14/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4SS-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4SS-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SSYT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5/40-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 MINIMILL-EDU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2YT-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DC-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DC-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SSYT-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-4SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DC-3/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DC-4/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DT-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-8SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-8 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VP-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-9SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-3/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-10SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-11SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-12SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-14SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-11 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-12 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-14 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-3SSYT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-7SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-10SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-11SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-12SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.