MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HRT210

  1. Roterende enheter og indekseringsenheter
  2. Dreiebord
  3. HRT210

HRT210

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

210 mm roterende bord

For å holde mellomstore til store deler eller festeanordninger, er HRT-serien med T-spor roterende bord svaret. Disse robuste, solide bordene kan monteres vertikalt eller horisontalt for ekstra fleksibilitet. Chucker og festeanordninger kan enkelt boltes fast på bordet ved å bruke de seks presisjons-T-sporene, og store hull-gjennom tillater boltmating og spesielle krav til plassering av festeanordningene.

Merk: Krever en Haas-fres med 4. aksedrift og NGC-programvareversjon 100.21.000.1130 eller nyere for fullstendig 4. akseoperasjon. Uavhengig drift krever en Haas kontrollboks for roterende enhet utsendt etter 10. november 2021, med programvareversjon 26.38 eller nyere.

  • Legg 4-aksefunksjoner til maskinen din
  • Enkel plug-and-play-tilkobling til Haas-maskiner
  • Bransjeledende ytelse og kapabiliteter
  • Solid design
  • 1 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 210 ft-lb Maks. moment
  • 100 °/sec Maks hastighet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Haas-kontrollen

  • Direktestyring via fres-CNC
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Operatørhåndbok
  • Brosjyre om serien med roterende bord

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

VIDEOER

Oversikt over HRT210

Haas HRT210 er det ideelle alternativet for middels til stort 4-aksearbeid på Haas-maskinen din.

  • Standard 210 mm T-sporplate
  • Maks. hastighet på 100 grader per sekund
  • Nøyaktighet på ± 15 buesekunder

HAASBUILT – HRT210

Denne videoen gir deg en rask titt inn i noen av trinnene vi tar når vi bygger våre HRT210-roterende bord på fabrikken. Du vil se kroppen på den roterende enheten, platen og selv gir som blir produsert på huset! Hvis du noensinne har lurt på på hvordan Haas’ bestselgende roterende enhet blir laget, må du se på denne.

Haas roterende platetyper + HRT160, TRT160, HRT210, og TRT210.
Det er unektelig sant at Haas tilbyr et stort utvalg av 4. og 5. akse roterende bord, indekserere, vippende roterende enheter og vugger. Enten du vil bli mer produktiv med litt likefrem indeksering på en Haas HRT eller ble super-sofistikert med 5-akse samtidig skjæring på en 5-akse TRT, har vi det uten tvil det roterende bordet for deg.
Bli mer produktiv med dreieenhetstilbehør fra Haas - Spør Haas’ Svarmann
Phil fra Alabama ville vite hvordan han kunne være mer produktiv med sitt nye rotasjonsbord. Så, Svarmannen benyttet anledningen til å introdusere oss for linjen med oppspenningstilbehør som er tilgjengelig for Haas roterende bord.
Haas dreieenhet hurtigbyttesystem og blokkoppspenninger
Vi har kommet innom QuickChange- og Block-tilbehørene som er tilgjengelige for roterende Haas-bord i flere av våre andre videoer. Denne videoen fokuserer spesielt på dette tilbehøret. Så, hvis du ønsker å bli mer produktiv med oppspenningen av dine roterende enhetsdeler, sørg for å se på denne!
Haas QuikChange-system for roterende enheter
Mitchell gir oss en rask introduksjon til Haas QuikChange-systemet for roterende enhet som tilfører fleksibilitet og kapasitett til dine roterende bord-oppsett.
KUNDEANBEFALINGER

MACHINE MAKERS

Machine Makers er et kontraktbasert ingeniørteknisk firma i Auckland, New Zealand, som spesialiserer seg på designen og produksjonen av visuelle inspeksjonsmaskiner, samt presisjonsmaskinerte komponenter og enheter for lokal industri. Selskapet ble startet for 3 år siden av Anthony Matijasevich og hans kone, Gina.

✔  Industri: CNC-maskinverksted
✔  Lokasjon: Hillcrest, Auckland, New Zealand
✔  Nåværende Haas-maskiner: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS og HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

«Bruk av Haas VM-3 og ST-20 har hjulpet maskinverkstedet vårt med å forbli konkurransedyktig i et blomstrende marked. ST-20 kan holde toleranser på 0,0002". Med Haas-maskiner er fordelene tydelige. Du kan tjene mye penger med dem, de vil holde gode toleranser, og du kan få maskindeler neste dag, hvis du trenger dem.» 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Industri: CNC-maskinverksted
✔  Lokasjon: Heath, Ohio, USA
✔  Nåværende Haas-maskiner: ST-20, VM-3 og HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

I 2001 kjøpte Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) sin første Haas-maskin, et VF-4 vertikalt maskineringssenter. Maskinen benyttes fortsatt i daglig produksjon, og toleransene er nesten på samme høyde som dagen maskinen ble rullet inn på gulvet for første gang. Gjennom årene har Haas-maskiner jevnt rullet inn hos KSM. Selskapet har nå 10 Haas-maskiner i daglig produksjon.

✔  Bransje: Olje & gass-markeder & maskinverksted
✔ Plassering: Skien, Norge 
✔  Nåværende Haas-maskiner: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 og HRT210

Kunde i rampelyset – K&M Engineering, Inc. 

K&M Engineering ble grunnlagt av Jason Kittredge og Michael Marrazzo i 2013, med en Haas VF-2 og Mini Mill (i en garasje). I 2020 investerte K&M Engineering i sitt første horisontale maskineringssenter, en Haas EC-400, for å komplementere deres voksende flåte av Haas vertikale maskiner. EC-400s 4-aksefunksjoner har gjort det mulig for dem å forenkle og eliminere vanskelige oppsett, samtidig som de har konsekvente stramme toleranser, kjøring etter kjøring.

 

 

Kunde i rampelyset – Graphicast, Inc.

Hver eneste del som maskineres hos Graphicast Inc. er en støpt sinkaluminiumlegering, (kjent som ZA-12) som produseres i deres eget støperi. Nylig skiftet Graphicast ut en aldrende VMC med en Haas VF-3SSYT med HRT210 roterende bord..

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE arbeidsområde

Product Image

HRT160

160 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 160 mm Platestørrelse
  • 150 ft-lb Maks. moment
  • 130 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

TO ROTERENDE SPINDLER

Product Image

HRT210-2

Dobbeltplate 210 mm roterende bord

  • 2 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 170 ft-lb Maks. moment
  • 60 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

Raskere indeksering

Product Image

HRT210SS

Høyhastighets 210 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 110 ft-lb Maks. moment
  • 490 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Platter S.A.E METRIC
Platediameter 8.30 in 210 mm
Maks vekt på plate (med støtte) 170 lb 77.1 kg
Maks vekt på plate (uten støtte) 85 lb 38.6 kg
Antall Std T-spor 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Hjulslag maks 0.0005 in 0.013 mm
Senterhøyde 6.000 in 152.40 mm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Girutveksling 90:1 90:1
Tidsberegning 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nøyaktighet (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
Løsning 0.001 ° 0.001 °
Ormgir dia 6.3 in 160 mm
Maks rotasjon/trinn (med rotasjonsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Strømkrav 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Driftstemperatur (maks omgivende) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Lufttrykk maks 150 psi 10.3 bar
Vekt S.A.E METRIC
Tabell 165 lb 74.8 kg
Børsteløs kontroll 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Vekt 205 lb 93.0 kg
HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
HRT210 DM-1 POSITIV PASSFORM
HRT210 DM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210 DT-1 POSITIV PASSFORM
HRT210 DT-2 POSITIV PASSFORM
HRT210 EC-1600 POSITIV PASSFORM
HRT210 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT210 GR-510 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 GR-712 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 MINIMILL POSITIV PASSFORM
HRT210 MINIMILL2 POSITIV PASSFORM
HRT210 SMINIMILL POSITIV PASSFORM
HRT210 SMINIMILL2 POSITIV PASSFORM
HRT210 TM-2 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 TM-2P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 TM-3 POSITIV PASSFORM
HRT210 TM-3P POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-1 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 VF-10/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-10/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-11/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-11/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-12/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-12/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-1YT ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 VF-2 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SSYT POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2YT POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3SSYT POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3YT POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3YT/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5/40XT POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5/50XT POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-6/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-6SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-7/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-7/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-8/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-8/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-9/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-9/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-2 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-3 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210 DT-1-I POSITIV PASSFORM
HRT210 DT-2-I POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2-I POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2-EU POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2-SE POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4-I POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4-EU POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4-SE POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-6SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5/40-I POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210 MINIMILL-UK POSITIV PASSFORM
HRT210 EC-500/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 VF-1YT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 VF-1SSYT-EU ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210 VF-2YT-EU POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SSYT-EU POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-14/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-14/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SSYT-UK POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4SS-UK POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4SS-EU POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2YT-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SSYT-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5SS-V POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5/40-V POSITIV PASSFORM
HRT210 MINIMILL-EDU POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2YT-I POSITIV PASSFORM
HRT210 DC-1 POSITIV PASSFORM
HRT210 DC-2 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SS-I POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-2SSYT-I POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-4SS-I POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5SS-I POSITIV PASSFORM
HRT210 DC-1/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 DC-2/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 DC-3/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 DC-4/40 POSITIV PASSFORM
HRT210 DM-3 POSITIV PASSFORM
HRT210 DT-3 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-7SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-8SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210 VP-5 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-9 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-9SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-5/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-8/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-3/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3SSYT-EU POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-10SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-11SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-12SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-14SS POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-10 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-11 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-12 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-14 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-3SSYT/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-5SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-7SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-8SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-10SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-12SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-6SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-10/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-11/50 POSITIV PASSFORM
HRT210 VF-9SSZT POSITIV PASSFORM
HRT210 EC-1700ZT POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-12/50 POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.