HRT210

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT210

HRT210

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

210 毫米转台

HRT 系列 T 型槽回转工作台是固定中到大型部件或夹具的理想选择。这款坚固的重型工作台可通过立式或卧式安装扩展用途。可采用六个高精度 T 型槽将卡盘和夹具轻松固定到工作台上,并且大型通孔能够输送棒料和满足特殊夹具定位要求。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 软件版本 100.21.000.1130  或或更新版本软件的 Haas 铣床 ,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要  2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更新版本。

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业级先进性能和功能
  • 重型设计
  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 转台系列宣传单页

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库

HRT210 概述

Haas HRT210 是您的 Haas 机床进行大中型 4 轴加工的即插即用的理想选择。

  • 标准 210 毫米 T 型槽转盘
  • 最大速度为每秒 100 度
  • 精度达到 ±15 弧秒

HAASBUILT - HRT210

观看此视频快速了解我们在工厂构建 HRT210 回转工作台时采取的一些步骤。您会看到在内部制造的转台机身、转盘,甚至齿轮!如果您想知道 Haas 的畅销转台是如何制作出来的,那一定要看看本视频。

Haas 转台台面类型 + HRT160、TRT160、HRT210 和 TRT210。
Haas 的的确确提供了大量的第 4 和第 5 轴回转工作台、分度器、倾斜转台和耳轴选择。无论您是想通过 Haas HRT 上的一些直接分度获得更高的生产效率,还是想通过 5 轴 TRT 上的 5 轴同时切割获得超高精密度,我们必定会有一款回转工作台能够适合您。
借助 Haas 回转附件增产 - 咨询 Haas 解答者
来自阿拉巴马州的 Phil 想要了解如何通过其新转台提高效率。因此“咨询师”有机会向我们介绍可用于 Haas 转台的夹具配件系列。
Haas 转台快换系统和铣削夹具
我们已在部分其他视频中向您介绍了适用于 Haas 回转工作台的速换系统和铣削配件。本视频专门针对这些配件。因此,如果您希望自己的转台零件夹具生产率更高,务必观看本视频!
Haas 转台 QuikChange System
Mitchell 简要介绍 Haas 转台QuikChange System,该系统可为您的回转工作台设置增加灵活性和容量。
客户感言

MACHINE MAKERS

Machine Makers 是一家位于新西兰奥克兰的工程承包公司,专门从事视觉检测机器的设计和制造,并为本地行业设计和制造精密机械部件和装配件。该公司于 3 年前由 Anthony Matijasevich 和其妻子 Gina 创立。

✔  行业: 数控设备加工车间
✔  地址: 新西兰奥克兰 Hillcrest
✔  现有 Haas 机床: ST-15、UMC-750、ST-20Y、 VF-2SS 和 HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

“使用 Haas VM-3 和 ST-20 帮助我们的加工车间在蓬勃发展的市场中保持了竞争力。ST-20 的公差为 .0002"。凭借 Haas 机床,优势显而易见。你可以通过它们赚很多钱,它们能够保持良好的公差范围,如果需要的话,第二天就能够拿到机器零件。” 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  行业: 数控设备加工车间
✔  地址: 美国俄亥俄州希斯
✔  现有 Haas 机床: ST-20、VM-3 和 HRT210。

KARLSEN & SOLBAKKEN

2001 年,Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) 购买了其第一台 Haas 机床,一台 VF-4 立式加工中心。该机床仍在日常生产中运行,公差几乎与机床首次在车间运行的水平相同。多年来,KSM 的 Haas 机床数量一直在稳步增加。 公司目前有 10 台 Haas 机床用于日常生产。

✔  行业: 油 & 天然气市场 & 加工车间
✔ 地址: 挪威希恩 
✔  现有 Haas 机床: VF-2SS、 VF-3、VF-4、VF-5SS、VF-6/50、EC-1600、UMC-750SS、TL-25、SL-10 和 HRT210

客户聚焦 - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering 由 Jason Kittredge 和 Michael Marrazzo 于 2013 年共同创建,当时配有一台 Haas VF-2 和迷你铣床(在车库中)。2020 年,K&M Engineering 投资了其首个双托盘卧式加工中心 Haas EC-400,以补充其原有的 Haas 立式加工中心系列。EC-400 的 4 轴功能使其简化并消除困难设置,同时保持连续运行后的公差一致且误差小。

 

 

客户聚焦 - Graphicast, Inc.

在 Graphicast Inc. 加工的每个零件都需要锌-铝合金铸件(称为 ZA-12),这些铸件产自他们自己的铸造厂。最近,Graphicast 用配有 HRT210 的回转工作台 Haas VF-3SSYT 替换了老旧的 VMC。

相关产品

加工范围更小

Product Image

HRT160

160 毫米转台

  • 1 主轴
  • 160 mm 盘片尺寸
  • 150 ft-lb 最大扭矩
  • 130 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

两个回转主轴

Product Image

HRT210-2

双转盘 210 毫米转台

  • 2 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 170 ft-lb 最大扭矩
  • 60 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加快分度

Product Image

HRT210SS

210 毫米高速转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 490 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 8.30 in 210 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 170 lb 77.1 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 85 lb 38.6 kg
标准 T 型槽数量 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
中心高 6.000 in 152.40 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 200 ft-lbf 271 Nm
齿轮比 90:1 90:1
定时 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 6.3 in 160 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 165 lb 74.8 kg
无刷控制 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 205 lb 93.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT210 DM-1 正向装配
HRT210 DM-2 正向装配
HRT210 DT-1 正向装配
HRT210 DT-2 正向装配
HRT210 EC-1600 正向装配
HRT210 EC-1600ZT 正向装配
HRT210 GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 MINIMILL 正向装配
HRT210 MINIMILL2 正向装配
HRT210 SMINIMILL 正向装配
HRT210 SMINIMILL2 正向装配
HRT210 TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 TM-3 正向装配
HRT210 TM-3P 正向装配
HRT210 VF-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 VF-10/40 正向装配
HRT210 VF-10/50 正向装配
HRT210 VF-11/40 正向装配
HRT210 VF-11/50 正向装配
HRT210 VF-12/40 正向装配
HRT210 VF-12/50 正向装配
HRT210 VF-1YT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 VF-2 正向装配
HRT210 VF-2SS 正向装配
HRT210 VF-2SSYT 正向装配
HRT210 VF-2YT 正向装配
HRT210 VF-3 正向装配
HRT210 VF-3SS 正向装配
HRT210 VF-3SSYT 正向装配
HRT210 VF-3YT 正向装配
HRT210 VF-3YT/50 正向装配
HRT210 VF-4 正向装配
HRT210 VF-4SS 正向装配
HRT210 VF-5/40 正向装配
HRT210 VF-5/40XT 正向装配
HRT210 VF-5/50 正向装配
HRT210 VF-5/50XT 正向装配
HRT210 VF-5SS 正向装配
HRT210 VF-6/40 正向装配
HRT210 VF-6/50 正向装配
HRT210 VF-6SS 正向装配
HRT210 VF-7/40 正向装配
HRT210 VF-7/50 正向装配
HRT210 VF-8/40 正向装配
HRT210 VF-8/50 正向装配
HRT210 VF-9/40 正向装配
HRT210 VF-9/50 正向装配
HRT210 VM-2 正向装配
HRT210 VM-3 正向装配
HRT210 VM-6 正向装配
HRT210 DT-1-I 正向装配
HRT210 DT-2-I 正向装配
HRT210 VF-2-I 正向装配
HRT210 VF-2-V 正向装配
HRT210 VF-2-EU 正向装配
HRT210 VF-2-SE 正向装配
HRT210 VF-4-I 正向装配
HRT210 VF-4-V 正向装配
HRT210 VF-4-EU 正向装配
HRT210 VF-4-SE 正向装配
HRT210 VF-4SS-V 正向装配
HRT210 VF-2SS-V 正向装配
HRT210 VF-6SS-V 正向装配
HRT210 VF-5/40-I 正向装配
HRT210 VF-3-V 正向装配
HRT210 VF-3SS-V 正向装配
HRT210 MINIMILL-UK 正向装配
HRT210 EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 VF-1YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 VF-2YT-EU 正向装配
HRT210 VF-2SSYT-EU 正向装配
HRT210 VF-14/40 正向装配
HRT210 VF-14/50 正向装配
HRT210 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT210 VF-4SS-UK 正向装配
HRT210 VF-4SS-EU 正向装配
HRT210 VF-2YT-V 正向装配
HRT210 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT210 VF-5SS-V 正向装配
HRT210 VF-5/40-V 正向装配
HRT210 MINIMILL-EDU 正向装配
HRT210 VF-2YT-I 正向装配
HRT210 DC-1 正向装配
HRT210 DC-2 正向装配
HRT210 VF-2SS-I 正向装配
HRT210 VF-2SSYT-I 正向装配
HRT210 VF-4SS-I 正向装配
HRT210 VF-5SS-I 正向装配
HRT210 DC-1/40 正向装配
HRT210 DC-2/40 正向装配
HRT210 DC-3/40 正向装配
HRT210 DC-4/40 正向装配
HRT210 DM-3 正向装配
HRT210 DT-3 正向装配
HRT210 VF-7SS 正向装配
HRT210 VF-8SS 正向装配
HRT210 VM-8 正向装配
HRT210 VP-5 正向装配
HRT210 VM-9 正向装配
HRT210 VF-9SS 正向装配
HRT210 VM-5 正向装配
HRT210 VM-5/50 正向装配
HRT210 VM-6/50 正向装配
HRT210 VM-8/50 正向装配
HRT210 VM-9/50 正向装配
HRT210 VM-3/50 正向装配
HRT210 VF-3YT-EU 正向装配
HRT210 VF-3SSYT-EU 正向装配
HRT210 VF-10SS 正向装配
HRT210 VF-11SS 正向装配
HRT210 VF-12SS 正向装配
HRT210 VF-14SS 正向装配
HRT210 VM-10 正向装配
HRT210 VM-11 正向装配
HRT210 VM-12 正向装配
HRT210 VM-14 正向装配
HRT210 VF-3SSYT/50 正向装配
HRT210 VF-5SS/50 正向装配
HRT210 VF-7SS/50 正向装配
HRT210 VF-8SS/50 正向装配
HRT210 VF-10SS/50 正向装配
HRT210 VF-11SS/50 正向装配
HRT210 VF-12SS/50 正向装配