HRT160

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT160

HRT160

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

160 毫米转台

HRT 系列 T 型槽回转工作台是固定中到大型部件或夹具的理想选择。这款坚固的重型工作台可通过立式或卧式安装扩展用途。可采用六个高精度 T 型槽将卡盘和夹具轻松固定到工作台上,并且大型通孔能够输送棒料和满足特殊夹具定位要求。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要 2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更高。    

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业级先进性能和功能
  • 重型设计
  • 1 主轴
  • 160 mm 盘片尺寸
  • 150 ft-lb 最大扭矩
  • 130 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 转台系列宣传单页

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
Recently Updated

HRT160 概述


Haas HRT160 是您的 Haas 机床进行中小型 4 轴加工的即插即用的理想选择。 标准 160 mm T 型槽转盘。 最大速度为每秒 130 度。 精度达到 ± 15 弧秒。

使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
客户感言

大学足球

行业:纪念品
地址:  美国宾夕法尼亚州匹兹堡
Haas 机床: VF-2SS 和 Haas HRT160SP 转台
他们使用 Haas 机床加工的产品: 在 Haas VF-2SS 上加工的铝制足球,带球队标识、公司名称的个性化纪念品,或定制设计,用于在家或办公室展示。

了解详情
相关产品

两个回转主轴

Product Image

HRT160-2

双转盘 160 毫米转台

  • 2 主轴
  • 160 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 80 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

紧凑设计

Product Image

HRT160SP

160 毫米转台,绕线电动机

  • 1 主轴
  • 160 mm 盘片尺寸
  • 150 ft-lb 最大扭矩
  • 130 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加快分度

Product Image

HRT160SS

160 毫米超快速转台

  • 1 主轴
  • 160 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 500 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 6.30 in 160 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 90 lb 40.8 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 45 lb 20.4 kg
标准 T 型槽数量 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
中心高 5.000 in 127.00 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 100 ft-lbf 136 Nm
齿轮比 63:1 63:1
定时 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 4.7 in 119 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 90 lb 40.8 kg
无刷控制 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 140 lb 64.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT160 DM-1 正向装配
HRT160 DM-2 正向装配
HRT160 DT-1 正向装配
HRT160 DT-2 正向装配
HRT160 EC-1600 正向装配
HRT160 EC-1600ZT 正向装配
HRT160 GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 MINIMILL 正向装配
HRT160 MINIMILL2 正向装配
HRT160 SMINIMILL 正向装配
HRT160 SMINIMILL2 正向装配
HRT160 TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 TM-3 正向装配
HRT160 TM-3P 正向装配
HRT160 VF-1 正向装配
HRT160 VF-10/40 正向装配
HRT160 VF-10/50 正向装配
HRT160 VF-11/40 正向装配
HRT160 VF-11/50 正向装配
HRT160 VF-12/40 正向装配
HRT160 VF-12/50 正向装配
HRT160 VF-1YT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 VF-2 正向装配
HRT160 VF-2SS 正向装配
HRT160 VF-2SSYT 正向装配
HRT160 VF-2YT 正向装配
HRT160 VF-3 正向装配
HRT160 VF-3SS 正向装配
HRT160 VF-3SSYT 正向装配
HRT160 VF-3YT 正向装配
HRT160 VF-3YT/50 正向装配
HRT160 VF-4 正向装配
HRT160 VF-4SS 正向装配
HRT160 VF-5/40 正向装配
HRT160 VF-5/40XT 正向装配
HRT160 VF-5/50 正向装配
HRT160 VF-5/50XT 正向装配
HRT160 VF-5SS 正向装配
HRT160 VF-6/40 正向装配
HRT160 VF-6/50 正向装配
HRT160 VF-6SS 正向装配
HRT160 VF-7/40 正向装配
HRT160 VF-7/50 正向装配
HRT160 VF-8/40 正向装配
HRT160 VF-8/50 正向装配
HRT160 VF-9/40 正向装配
HRT160 VF-9/50 正向装配
HRT160 VM-2 正向装配
HRT160 VM-3 正向装配
HRT160 VM-6 正向装配
HRT160 DT-1-I 正向装配
HRT160 DT-2-I 正向装配
HRT160 VF-2-I 正向装配
HRT160 VF-2-V 正向装配
HRT160 VF-2-EU 正向装配
HRT160 VF-2-SE 正向装配
HRT160 VF-4-I 正向装配
HRT160 VF-4-V 正向装配
HRT160 VF-4-EU 正向装配
HRT160 VF-4-SE 正向装配
HRT160 VF-4SS-V 正向装配
HRT160 VF-2SS-V 正向装配
HRT160 VF-6SS-V 正向装配
HRT160 VF-5/40-I 正向装配
HRT160 VF-3-V 正向装配
HRT160 VF-3SS-V 正向装配
HRT160 MINIMILL-UK 正向装配
HRT160 EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 VF-1YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 VF-2YT-EU 正向装配
HRT160 VF-2SSYT-EU 正向装配
HRT160 VF-14/40 正向装配
HRT160 VF-14/50 正向装配
HRT160 TM-0 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT160 VF-4SS-UK 正向装配
HRT160 VF-4SS-EU 正向装配
HRT160 VF-2YT-V 正向装配
HRT160 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT160 VF-5SS-V 正向装配
HRT160 VF-5/40-V 正向装配
HRT160 TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 TM-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 TM-1P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 MINIMILL-EDU 正向装配
HRT160 VF-2YT-I 正向装配
HRT160 DC-1 正向装配
HRT160 DC-2 正向装配
HRT160 VF-2SS-I 正向装配
HRT160 VF-2SSYT-I 正向装配
HRT160 VF-4SS-I 正向装配
HRT160 VF-5SS-I 正向装配
HRT160 DC-1/40 正向装配
HRT160 DC-2/40 正向装配
HRT160 DC-3/40 正向装配
HRT160 DC-4/40 正向装配
HRT160 DM-3 正向装配
HRT160 DT-3 正向装配
HRT160 VF-7SS 正向装配
HRT160 VF-8SS 正向装配
HRT160 VM-8 正向装配
HRT160 POCKET MILL 正向装配
HRT160 VP-5 正向装配
HRT160 VM-9 正向装配
HRT160 VF-9SS 正向装配
HRT160 VM-5 正向装配
HRT160 VM-5/50 正向装配
HRT160 VM-6/50 正向装配
HRT160 VM-8/50 正向装配
HRT160 VM-9/50 正向装配
HRT160 VM-3/50 正向装配
HRT160 VF-3YT-EU 正向装配
HRT160 VF-3SSYT-EU 正向装配
HRT160 VF-10SS 正向装配
HRT160 VF-11SS 正向装配
HRT160 VF-12SS 正向装配
HRT160 VF-14SS 正向装配
HRT160 VM-10 正向装配
HRT160 VM-11 正向装配
HRT160 VM-12 正向装配
HRT160 VM-14 正向装配
HRT160 VF-3SSYT/50 正向装配
HRT160 VF-5SS/50 正向装配
HRT160 VF-7SS/50 正向装配
HRT160 VF-8SS/50 正向装配
HRT160 VF-10SS/50 正向装配
HRT160 VF-11SS/50 正向装配
HRT160 VF-12SS/50 正向装配