MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
      • Haas Stangenlader 12
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Drehmaschinen-Werkstückspannen-Sätze
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
      • Werkzeuge und Sätze zum Abwaschen von Teilen
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
HRT160

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT160

HRT160

Startpreis: US$13,895 NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich
160 mm Drehtisch

Die Drehtische mit T-Nuten der Modellreihe HRT bieten sich zum Aufspannen von mittelgroßen bis großen Werkstücken oder Spannvorrichtungen an. Diese robusten, hochbelastbaren Tische können vertikal oder horizontal montiert werden. Spannbacken und Spannvorrichtungen lassen sich mühelos über sechs präzise T-Nuten befestigen. Große Durchgangsbohrungen ermöglichen die Stangenzuführung und das Fixieren spezieller Spannvorrichtungen.

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.    

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas-Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Hochbelastbare Konstruktion
  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

Loading
×

ERHALTEN SIE JETZT EIN SOFORTANGEBOT.

Geben Sie bitte nachfolgend einige Informationen ein, um ein Sofortangebot zu erhalten. Um diesen Schritt in Zukunft zu überspringen, geben Sie unten einfach ein Passwort ein, um Ihr kostenloses MyHaas-Konto zu erstellen.

Haben Sie bereits ein Konto? Anmelden

< Zurück

Contact Information

+ Adresse hinzufügen

Geben Sie ein Passwort ein, um ein MyHaas-Konto zu erstellen! (Optional)

Möchten Sie Ihr Angebot teilen? (optional)


+ Ein weiterer

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

KUNDENREFERENZEN

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur Drehtisch-Baureihe
VIDEOS
Recently Updated

HRT160 Übersicht


Die Haas HRT160 ist die ideale Plug-and-Play-Option für kleine bis mittlere Arbeiten mit der 4. Achse an Ihrer Haas-Maschine. Standard 160-mm-T-Nut-Spannfläche. Max. Geschwindigkeit von 130 Grad pro Sekunde. Genauigkeit von ± 15 Bogensekunden.

ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
KUNDENREFERENZEN

UNIVERSITY FOOTBALLS

Branche: Erinnerungsstücke
Standort:  Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Maschinen von Haas: VF-2SS und Haas HRT160SP Drehtisch
Produkte, die auf Maschinen von Haas hergestellt werden: Aluminium-Fußbälle, die auf der Haas VF-2SS gefertigt werden, personalisierte Souvenirs mit Team-Logos, Unternehmensnamen oder kundenspezifischen Designs zur Ausstellung in Ihrem Büro oder Zuhause.

MEHR LESEN
VERBUNDENE PRODUKTE

ZWEI DREHSPINDELN

Product Image

HRT160-2

Drehtisch mit zwei Spannflächen 160 mm

  • 2 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 80 °/sec Max. Geschwindigkeit
Ab US$30,095 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Kompaktes Design

Product Image

HRT160SP

160 mm Drehtisch mit Motoranordnung hinten

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
Ab US$15,095 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Schnelleres Schalten

Product Image

HRT160SS

160 mm Drehtisch mit sehr hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 500 °/sec Max. Geschwindigkeit
Ab US$15,995 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 6.30 in 160 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 90 lb 40.8 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 45 lb 20.4 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 5.000 in 127.00 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 100 ft-lbf 136 Nm
Übersetzungsverhältnis 63:1 63:1
Taktung 2:1  2:1 
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 4.7 in 119 mm
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 140 lb 64.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT160 DM-1 PASST
HRT160 DM-2 PASST
HRT160 DT-1 PASST
HRT160 DT-2 PASST
HRT160 EC-1600 PASST
HRT160 EC-1600ZT PASST
HRT160 GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 MINIMILL PASST
HRT160 MINIMILL2 PASST
HRT160 SMINIMILL PASST
HRT160 SMINIMILL2 PASST
HRT160 TM-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 TM-2P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 TM-3 PASST
HRT160 TM-3P PASST
HRT160 VF-1 PASST
HRT160 VF-10/40 PASST
HRT160 VF-10/50 PASST
HRT160 VF-11/40 PASST
HRT160 VF-11/50 PASST
HRT160 VF-12/40 PASST
HRT160 VF-12/50 PASST
HRT160 VF-1YT ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 VF-2 PASST
HRT160 VF-2SS PASST
HRT160 VF-2SSYT PASST
HRT160 VF-2YT PASST
HRT160 VF-3 PASST
HRT160 VF-3SS PASST
HRT160 VF-3SSYT PASST
HRT160 VF-3YT PASST
HRT160 VF-3YT/50 PASST
HRT160 VF-4 PASST
HRT160 VF-4SS PASST
HRT160 VF-5/40 PASST
HRT160 VF-5/40XT PASST
HRT160 VF-5/50 PASST
HRT160 VF-5/50XT PASST
HRT160 VF-5SS PASST
HRT160 VF-6/40 PASST
HRT160 VF-6/50 PASST
HRT160 VF-6SS PASST
HRT160 VF-7/40 PASST
HRT160 VF-7/50 PASST
HRT160 VF-8/40 PASST
HRT160 VF-8/50 PASST
HRT160 VF-9/40 PASST
HRT160 VF-9/50 PASST
HRT160 VM-2 PASST
HRT160 VM-3 PASST
HRT160 VM-6 PASST
HRT160 EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 VF-14/40 PASST
HRT160 VF-14/50 PASST
HRT160 TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 TM-0P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 TM-1 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 TM-1P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160 MINIMILL-EDU PASST
HRT160 DC-1 PASST
HRT160 DC-2 PASST
HRT160 DC-1/40 PASST
HRT160 DC-2/40 PASST
HRT160 DC-3/40 PASST
HRT160 DC-4/40 PASST
HRT160 DM-3 PASST
HRT160 DT-3 PASST
HRT160 VF-7SS PASST
HRT160 VF-8SS PASST
HRT160 VM-8 PASST
HRT160 POCKET MILL PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

HRG-42RT, 41 mm verzahnte runde QuikChange-Spannzange $318.95 $287.97
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.