HRT210

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. HRT210

HRT210

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

210mm 로터리 테이블

중형 및 대형 공작물 또는 고정장치를 고정하는 경우 T 슬롯형 회전 테이블의 HRT 시리즈가 해답입니다. 이 견고한 헤비 듀티 테이블은 다기능성을 향상하기 위해 수직 또는 수평으로 장착할 수 있습니다. 6개의 정밀 T-슬롯을 사용하여 척 및 픽스처를 테이블에 쉽게 볼트로 고정할 수 있으며, 대형 관통 구멍으로 환봉 이송 및 특수 고정장치 위치 요건을 충족합니다.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 독립형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상이 탑재되고 2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.

  • 기계에 4축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 헤비 듀티 설계
  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 테이블 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상

HRT210 개요

Haas HRT210은 Haas 기계에서 이루어지는 중형에서 대형까지의 4축 작업에 이상적인 옵션입니다.

  • 표준 210mm T-슬롯 플랫터
  • 초당 100도의 최고 속도
  • ±15각초의 정확도

HAASBUILT - HRT210

이 동영상에서는 공장에서 HRT210 회전 테이블 제작 시 취하는 몇 가지 하이라이트 단계를 간단히 살펴봅니다. 로터리 바디, 플래터, 기어까지 자체 제조되는 것을 볼 수 있습니다! Haas의 베스트 셀러 로터리가 어떻게 만들어지는지 궁금하셨다면 이 동영상을 시청하십시오.

Haas 회전 플래터 유형 + HRT160, TRT160, HRT210 및 TRT210.
Haas가 매우 다양한 4축 및 5축 회전 테이블, 인덱서, 틸팅 로터리 및 트러니언을 제공하고 있다는 점에는 의문의 여지가 없습니다. Haas HRT에서 단순한 인덱싱을 통해 생산성을 더욱 높이기 원하든, 아니면 5축 TRT에서 5축 동시 절삭으로 매우 정교한 작업을 하기 원하든 관계없이, 당사는 의심할 여지가 없는 회전 테이블을 보유하고 있습니다.
Haas의 로터리 부속장치로 생산력 증대 - Haas 답변 담당자에게 문의하기
알라바마 출신 필은 새로 구입한 로터리 테이블로 생산성을 향상킬 수 있는 방법을 알고 싶어합니다. 이에 답변 담당자는 Haas 로터리 테이블에 사용 가능한 고착용 부속장치 라인을 안내합니다.
Haas 로터리 퀵체인지 시스템 및 블록 픽스처
다른 여러 동영상에서 Haas 회전 테이블에 사용할 수 있는 퀵체인지 및 블록 부속장치에 대해 간단히 살펴보았습니다. 특히 이 동영상에서는 이러한 부속장치를 중점적으로 알아봅니다. 그러므로 로터리 공작물 고정장치로 생산성을 높이는 방법을 찾고 계시다면 반드시 이 동영상을 확인해 보십시오!
Haas 로터리 QuikChange 시스템
Mitchell이 회전 테이블 설치 시 유연성과 용량을 더해 주는 Haas 로터리 QuikChange 시스템에 대해 간단히 소개합니다.
고객 사용후기

MACHINE MAKERS

Machine Makers는 뉴질랜드 오클랜드의 계약 엔지니어링 회사로서, 육안 검사 기계와 현지 산업을 위한 정밀 가공 구성품 및 어셈블리의 설계 및 제조를 전문으로 하고 있습니다. 이 회사는 3년 전에 Anthony Matijasevich와 그의 아내 Gina에 의해 시작되었습니다.

✔  산업: CNC 소규모 공장
✔  위치: 뉴질랜드 오클랜드 힐크레스트
✔  현재 보유 중인 Haas 기계: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS, HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

“Haas VM-3 및 ST-20을 사용하면서 당사의 소규모 공장은 성장 중인 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있었습니다. ST-20은 .0002"의 공차를 지탱할 것입니다. Haas 기계를 사용하면 분명한 이점이 있습니다. 그것으로 돈을 많이 벌 수 있고, 충분한 공차를 지탱할 것이고, 필요하면 기계 부품을 그 다음날 바로 받을 수 있습니다.” 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  산업: CNC 소규모 공장
✔  위치: 미국 오하이오주 히스
✔  현재 보유 중인 Haas 기계: ST-20, VM-3, HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

Karlsen & Solbakken Maskinering AS(KSM)는 2001년에 첫 번째 Haas 기계로 VF-4 수직 머시닝 센터를 구매했습니다. 이 기계는 여전히 일상적인 생산에 사용되고 있고 공차는 기계가 처음으로 공장에 설치된 날과 거의 동일합니다. 몇 년의 기간 동안, Haas 기계가 꾸준히 KSM에 들어왔습니다. 이 회사는 현재 일상적인 생산을 위해 Haas 기계 10대를 사용하고 있습니다.

✔&  산업:& 오일 및 가스 시장 및 소규모 공장
✔ 위치: 노르웨이 시엔 
✔  현재 보유 중인 Haas 기계: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10, HRT210

고객 스포트라이트 - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering은 2013년에 Jason Kittredge와 Michael Marrazzo가 Haas VF-2 및 미니밀을 가지고 (차고 안에서) 설립한 회사입니다. 2020년에 K&M Engineering은 점점 늘어나는 Haas 수직 기종을 보완하기 위해 첫 번째 트윈 팔레트 수평 머시닝 센터인 Haas EC-400에 투자했습니다. EC-400의 4축 기능을 활용함으로써 가동 시마다 엄격한 공차가 일정하게 유지되며 어려운 설치 과정을 단순화하거나 제거할 수 있었습니다.

 

 

고객 스포트라이트 - Graphicast, Inc.

Graphicast Inc.에서 가공되는 모든 공작물은 자체 주조 공장에서 생산되는 아연 알루미늄 합금 성형품(ZA-12라고 함)으로 생산됩니다. 최근에 Graphicast는 노후화된 VMC를 HRT210 회전 테이블이 탑재된 Haas VF-3SSYT로 교체했습니다.

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Product Image

HRT160

160mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 150 ft-lb 최대 토크
  • 130 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

로터리 스핀들 2개

Product Image

HRT210-2

이중 플래터 210mm 로터리 테이블

  • 2 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 170 ft-lb 최대 토크
  • 60 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 빠른 인덱싱

Product Image

HRT210SS

210mm 고속 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 490 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 8.30 in 210 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 170 lb 77.1 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 85 lb 38.6 kg
표준 T-슬롯 수 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
중심 높이 6.000 in 152.40 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
기어비 90:1 90:1
타이밍 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
웜 기어 직경 6.3 in 160 mm
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 165 lb 74.8 kg
브러시리스 제어 장치 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
무게 205 lb 93.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRT210 DM-1 포지티브 핏
HRT210 DM-2 포지티브 핏
HRT210 DT-1 포지티브 핏
HRT210 DT-2 포지티브 핏
HRT210 EC-1600 포지티브 핏
HRT210 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210 GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 MINIMILL 포지티브 핏
HRT210 MINIMILL2 포지티브 핏
HRT210 SMINIMILL 포지티브 핏
HRT210 SMINIMILL2 포지티브 핏
HRT210 TM-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 TM-2P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 TM-3 포지티브 핏
HRT210 TM-3P 포지티브 핏
HRT210 VF-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 VF-10/40 포지티브 핏
HRT210 VF-10/50 포지티브 핏
HRT210 VF-11/40 포지티브 핏
HRT210 VF-11/50 포지티브 핏
HRT210 VF-12/40 포지티브 핏
HRT210 VF-12/50 포지티브 핏
HRT210 VF-1YT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 VF-2 포지티브 핏
HRT210 VF-2SS 포지티브 핏
HRT210 VF-2SSYT 포지티브 핏
HRT210 VF-2YT 포지티브 핏
HRT210 VF-3 포지티브 핏
HRT210 VF-3SS 포지티브 핏
HRT210 VF-3SSYT 포지티브 핏
HRT210 VF-3YT 포지티브 핏
HRT210 VF-3YT/50 포지티브 핏
HRT210 VF-4 포지티브 핏
HRT210 VF-4SS 포지티브 핏
HRT210 VF-5/40 포지티브 핏
HRT210 VF-5/40XT 포지티브 핏
HRT210 VF-5/50 포지티브 핏
HRT210 VF-5/50XT 포지티브 핏
HRT210 VF-5SS 포지티브 핏
HRT210 VF-6/40 포지티브 핏
HRT210 VF-6/50 포지티브 핏
HRT210 VF-6SS 포지티브 핏
HRT210 VF-7/40 포지티브 핏
HRT210 VF-7/50 포지티브 핏
HRT210 VF-8/40 포지티브 핏
HRT210 VF-8/50 포지티브 핏
HRT210 VF-9/40 포지티브 핏
HRT210 VF-9/50 포지티브 핏
HRT210 VM-2 포지티브 핏
HRT210 VM-3 포지티브 핏
HRT210 VM-6 포지티브 핏
HRT210 DT-1-I 포지티브 핏
HRT210 DT-2-I 포지티브 핏
HRT210 VF-2-I 포지티브 핏
HRT210 VF-2-V 포지티브 핏
HRT210 VF-2-EU 포지티브 핏
HRT210 VF-2-SE 포지티브 핏
HRT210 VF-4-I 포지티브 핏
HRT210 VF-4-V 포지티브 핏
HRT210 VF-4-EU 포지티브 핏
HRT210 VF-4-SE 포지티브 핏
HRT210 VF-4SS-V 포지티브 핏
HRT210 VF-2SS-V 포지티브 핏
HRT210 VF-6SS-V 포지티브 핏
HRT210 VF-5/40-I 포지티브 핏
HRT210 VF-3-V 포지티브 핏
HRT210 VF-3SS-V 포지티브 핏
HRT210 MINIMILL-UK 포지티브 핏
HRT210 EC-500/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 VF-1YT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 VF-1SSYT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210 VF-2YT-EU 포지티브 핏
HRT210 VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
HRT210 VF-14/40 포지티브 핏
HRT210 VF-14/50 포지티브 핏
HRT210 VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
HRT210 VF-4SS-UK 포지티브 핏
HRT210 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210 VF-2YT-V 포지티브 핏
HRT210 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT210 VF-5SS-V 포지티브 핏
HRT210 VF-5/40-V 포지티브 핏
HRT210 MINIMILL-EDU 포지티브 핏
HRT210 VF-2YT-I 포지티브 핏
HRT210 DC-1 포지티브 핏
HRT210 DC-2 포지티브 핏
HRT210 VF-2SS-I 포지티브 핏
HRT210 VF-2SSYT-I 포지티브 핏
HRT210 VF-4SS-I 포지티브 핏
HRT210 VF-5SS-I 포지티브 핏
HRT210 DC-1/40 포지티브 핏
HRT210 DC-2/40 포지티브 핏
HRT210 DC-3/40 포지티브 핏
HRT210 DC-4/40 포지티브 핏
HRT210 DM-3 포지티브 핏
HRT210 DT-3 포지티브 핏
HRT210 VF-7SS 포지티브 핏
HRT210 VF-8SS 포지티브 핏
HRT210 VM-8 포지티브 핏
HRT210 VP-5 포지티브 핏
HRT210 VM-9 포지티브 핏
HRT210 VF-9SS 포지티브 핏
HRT210 VM-5 포지티브 핏
HRT210 VM-5/50 포지티브 핏
HRT210 VM-6/50 포지티브 핏
HRT210 VM-8/50 포지티브 핏
HRT210 VM-9/50 포지티브 핏
HRT210 VM-3/50 포지티브 핏
HRT210 VF-3YT-EU 포지티브 핏
HRT210 VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
HRT210 VF-10SS 포지티브 핏
HRT210 VF-11SS 포지티브 핏
HRT210 VF-12SS 포지티브 핏
HRT210 VF-14SS 포지티브 핏
HRT210 VM-10 포지티브 핏
HRT210 VM-11 포지티브 핏
HRT210 VM-12 포지티브 핏
HRT210 VM-14 포지티브 핏
HRT210 VF-3SSYT/50 포지티브 핏
HRT210 VF-5SS/50 포지티브 핏
HRT210 VF-7SS/50 포지티브 핏
HRT210 VF-8SS/50 포지티브 핏
HRT210 VF-10SS/50 포지티브 핏
HRT210 VF-11SS/50 포지티브 핏
HRT210 VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.