MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HRT210

  1. Tavole rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. HRT210

HRT210

    SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tavola rotante 210 mm

Per la presa di pezzi o fissaggi dei pezzi di medie e grandi dimensioni, la risposta è la serie HRT di tavole rotanti con cave a T. Queste tavole robuste per uso intensivo possono essere montate verticalmente od orizzontalmente per ulteriore versatilità. Mandrini autocentranti e fissaggi dei pezzi possono essere facilmente bullonati alla tavola utilizzando le sei cave a T di precisione e gli ampi fori passanti consentono l’avanzamento della barra e rispondono a requisiti speciali di individuazione dei fissaggi dei pezzi.

Nota: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successiva per il funzionamento del 4° asse in continuo. Il funzionamento autonomo richiede un quadro di controllo delle tavole rotanti Haas spedite dopo il 10 novembre 2021, con software versione 26.38 o successiva.

  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • Progettazione per uso intensivo
  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore
  • Opuscolo serie tavola rotante

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO

Panoramica della HRT210

La HRT210 Haas è l’opzione ideale per lavori sul 4° asse di medie e grandi dimensioni sulla tua macchina Haas.

  • Piatto con cava a T da 210 mm standard
  • Velocità massima di 100 DEG al secondo
  • Precisione di ± 15 arc/sec

HAASBUILT - HRT210

Questo video consente di dare uno sguardo veloce su alcuni dei passaggi che effettuiamo nella costruzione delle nostre tavole rotanti HRT210 in fabbrica. Vedrai come produciamo internamente il corpo rotante, il piatto e persino gli ingranaggi! Se ti sei mai chiesto come viene prodotta la tavola rotante più venduta di Haas, devi guardare questo video.

Tipi di piatti rotanti Haas + HRT160, TRT160, HRT210 e TRT210.
È innegabile che Haas offra una vasta selezione di tavole rotanti con quattro e cinque assi, indexer, tavole rotanti inclinabili e rotobasculanti. Sia che tu voglia aumentare la produttività con un semplice indexaggio su una Haas HRT, o diventare super sofisticato con il taglio simultaneo a cinque assi su una TRT a cinque assi, abbiamo senza dubbio la tavola rotante adatta alle tue esigenze.
Ottieni maggiore produttività con gli accessori rotanti - Chiedi all’Esperto
Phil dall’Alabama vuole sapere come potrebbe incrementare la produttività con la sua nuova tavola rotante. Quindi, l’Uomo delle risposte coglie la palla al balzo per presentarci la linea di accessori di fissaggio dei pezzi disponibile con le nuove tavole rotanti di Haas.
Attrezzature di fissaggio dei pezzi per sistema di cambio rapido e blocco delle tavole rotanti Haas
In alcuni dei nostri video, abbiamo parlato degli accessori di cambio rapido e blocco per le tavole rotanti Haas. Questo video tratta di questi accessori nello specifico. Se desideri aumentare la produttività della tua attrezzatura di fissaggio dei pezzi delle tavole rotanti, non perderti questo video!
Sistema di QuikChange della tavola rotante Haas
Mitchell ci fornisce una rapida presentazione del sistema di QuikChange della tavola rotante Haas che aggiunge flessibilità e capacità alle predisposizioni della tavola rotante.
TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

MACHINE MAKERS

Machine Makers è una società di ingegneria a contratto con sede ad Auckland, in Nuova Zelanda, specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l’ispezione visiva, nonché componenti e gruppi lavorati con precisione per l’industria locale. L’azienda è stata fondata 3 anni fa da Anthony Matijasevich e sua moglie Gina.

✔  Settore: Officina CNC
✔  Sede: Hillcrest, Auckland, Nuova Zelanda
✔  Macchine Haas attuali: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS e HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

“L’utilizzo di Haas VM-3 e ST-20 ha aiutato la nostra officina a rimanere competitiva in un mercato fiorente. La ST-20 supporterà tolleranze di 0,0002". Le macchine Haas offrono vantaggi precisi. Ti permettono di ottenere grossi guadagni, mantengono buone tolleranze e puoi ottenere pezzi di macchine il giorno successivo, se ne hai bisogno.” 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Settore: Officina CNC
✔  Sede: Heath, Ohio, USA
✔  Macchine Haas attuali: ST-20, VM-3 e HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

Nel 2001, Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) acquistò la sua prima macchina Haas, un centro di lavorazione verticale VF-4. La macchina è ancora in produzione quotidiana e le tolleranze sono quasi le stesse del giorno in cui la macchina è stata installata in officina per la prima volta. Negli anni, le macchine Haas sono costantemente entrate a far parte di KSM. L’azienda dispone ora di 10 macchine Haas nella produzione giornaliera.

✔&  Settore: Mercati e officine Petrolio & Gas
✔ Sede: Skien, Norvegia 
✔  Macchine Haas attuali: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 e HRT210

Cliente in evidenza - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering è stata fondata da Jason Kittredge e Michael Marrazzo nel 2013 con una VF-2 e una Mini Mill Haas (in un garage). Nel 2020, K&M Engineering ha investito nel suo primo centro di lavorazione orizzontale a doppio pallet, un EC-400 Haas, per completare la sua flotta in crescita di verticali Haas. Le capacità a 4 assi dell’EC-400 hanno consentito all’azienda di semplificare e di eliminare le predisposizioni difficili, mantenendo tolleranze strette costanti, esecuzione dopo esecuzione.

 

 

Riflettori puntati sul cliente - Graphicast, Inc.

Ogni pezzo lavorato a Graphicast Inc. proviene da un pezzo fuso in lega di zinco-alluminio, (nota come ZA-12) prodotta nella propria fonderia. Di recente, Graphicast ha sostituito un VMC obsoleto con un VF-3SSYT Haas dotato di tavola rotante HRT210.

PRODOTTI CORRELATI

AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

Product Image

HRT160

Tavola rotante 160 mm

  • 1 Mandrini
  • 160 mm Dimensioni piatto
  • 150 ft-lb Coppia massima
  • 130 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

DUE MANDRINI ROTANTI

Product Image

HRT210-2

Tavola rotante a doppio piatto da 210 mm

  • 2 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 170 ft-lb Coppia massima
  • 60 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Indexaggio più veloce

Product Image

HRT210SS

Tavola rotante ad alta velocità da 210 mm

  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 110 ft-lb Coppia massima
  • 490 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 8.30 in 210 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 170 lb 77.1 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 85 lb 38.6 kg
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Fuori corsa max. 0.0005 in 0.013 mm
Altezza centro 6.000 in 152.40 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Rapporto degli ingranaggi 90:1 90:1
Fasatura 2:1  2:1 
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Diam. ingranaggio a vite senza fine 6.3 in 160 mm
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Informazioni generali S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Tavola 165 lb 74.8 kg
Controllo senza spazzole 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Peso 205 lb 93.0 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
HRT210 DM-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DT-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 GR-510 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 GR-712 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 MINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 MINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 SMINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 SMINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 TM-2 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 TM-2P FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 TM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 TM-3P FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-1YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 VF-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DT-1-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DT-2-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2-SE FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4-SE FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-6SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 MINIMILL-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 EC-500/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 VF-1YT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 VF-2YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2YT-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 MINIMILL-EDU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2YT-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DC-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2SSYT-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DC-1/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DC-3/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DC-4/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VP-5 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-9 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-9SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-5 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-3/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-10SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-11SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-12SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-14SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-11 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-12 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-7SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-8SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-10SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-11SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-12SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-6SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-9SSZT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 EC-1700ZT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-12/50 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Se desideri ricevere ulteriori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.