MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HRT210

  1. Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
  2. Stoły obrotowe
  3. HRT210

HRT210

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie
Stół obrotowy 210 mm

Do trzymania średnich i dużych części lub osprzętu polecamy stoły obrotowe HRT z rowkiem teowym T. Te stoły gotowe do dużych obciążeń mogą być montowane pionowo lub poziomo, co zwiększa ich wszechstronność. Uchwyty i mocowania można łatwo przykręcić do stołu za pomocą sześciu precyzyjnych rowków teowych T, a duże otwory przelotowe pozwalają na podawanie prętów i specjalne wymagania w zakresie mocowania osprzętu.

Uwaga: Do obróbki 4-osiowej w pełnym zakresie wymaga frezarki Haas z napędem osi czwartej oraz oprogramowania NGC w wersji 100.21.000.1130 lub nowszego. Praca samodzielna wymaga zastosowania skrzynki sterowania stołem obrotowym dostarczanej od 10 listopada 2021 r., z oprogramowaniem w wersji 26.38 lub nowszym.

  • Dodaj do maszyny obsługę 4. osi
  • Łatwe połączenie plug-and-play do maszyn Haas
  • Najlepsza w branży wydajność i funkcjonalność
  • Wytrzymała konstrukcja
  • 1 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 210 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 100 °/sec Maks. prędkość

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modele V maszyn dostępne są tylko w cenach w walucie CN
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne
  • Tabela zgodności stołów obrotowych

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

REFERENCJE KLIENTÓW

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Sterownik Haas

  • Sterowanie bezpośrednie z CNC frezarki
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi
  • Ulotka do stołów obrotowych
FILMY

Informacje o HRT210

HRT210 to idealna opcja do obróbki 4-osiowej na średnią lub dużą skalę przy użyciu maszyny Haas.

  • Standardowa płyta z rowkiem teowym T 210 mm
  • Maksymalna prędkość 100 stopni na sekundę
  • Dokładność ±15 sekund łukowych

HAASBUILT — HRT210

Ten film w skrócie przedstawia niektóre czynności, które realizujemy przy budowie stołów obrotowych HRT210 w naszej fabryce. Zobaczysz korpus stołu obrotowego, płytę, a nawet przekładnie zębate podczas produkcji w zakładzie. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda budowa najlepiej sprzedającego się stołu obrotowego Haas, musisz to zobaczyć.

Typy płyt obrotowych Haas + HRT160, TRT160, HRT210 oraz TRT210.
Firma Haas oferuje bez wątpienia szeroki wybór 4-osiowych i 5-osiowych stołów obrotowych, aparatów podziałowych oraz stołów uchylno-obrotowych. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć wydajność za pomocą prostego aparatu podziałowego na stole obrotowym Haas HRT, czy interesuje Cię zaawansowane cięcie 5-osiowe z użyciem jednostki TRT – u nas zawsze znajdziesz idealny stół obrotowy dla siebie.
Uzyskaj wyższą produktywność dzięki akcesoriom obrotowym Haas — Zapytaj Answer Mana
Phil z Alabamy zastanawia się, w jaki sposób nowy stół obrotowy może zwiększyć wydajność jego pracy. Nasz Answer Man skorzystał z tej okazji, aby przedstawić asortyment akcesoriów do mocowania dostępnych do stołów obrotowych Haas.
Obrotowy system szybkozmienny i osprzęt blokowy Haas
W kilku naszych innych filmach poruszyliśmy temat akcesoriów szybkozmiennych i blokowych dostępnych dla stołów obrotowych Haas. Ten film koncentruje się przede wszystkim na tych akcesoriach. Jeśli więc chcesz uzyskać większą wydajność dzięki obrotowemu mocowaniu części, nie zapomnij go obejrzeć!
System QuikChange do stołu obrotowego Haas
Mitchell po krótce przedstawia system Haas QuikChange, który zwiększa elastyczność i wydajność konfiguracji stołów obrotowych.
REFERENCJE KLIENTÓW

MACHINE MAKERS

Machine Makers to firma inżynierska z Auckland w Nowej Zelandii, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie maszyn do inspekcji wizyjnej oraz precyzyjnych komponentów i podzespołów dla lokalnych odbiorców. Przedsiębiorstwo założył 3 lata temu Anthony Matijasevich ze swoją żoną, Giną.

✔  Branża: warsztat CNC
✔ Lokalizacja: Hillcrest, Auckland, Nowa Zelandia
✔   Wykorzystywane maszyny Haas: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS oraz HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

„Zastosowanie maszyn Haas VM-3 i ST-20 pomogło nam utrzymać pozycję konkurencyjną na tym trudnym rynku. Maszyna ST-20 zachowuje tolerancje na poziomie 0,0002 cala. Zalety maszyn Haas są niepodważalne. Można dzięki nim sporo zarobić, zachowują dobre tolerancje, a na dostawę potrzebnych części można liczyć już następnego dnia po zamówieniu”. 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Branża:  Warsztat CNC
–  Lokalizacja: Heath, Ohio, USA
✔   Obecnie używane maszyny Haas: ST-20, VM-3 i HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

W roku 2001 firma Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) kupiła pierwszą maszynę Haas – pionowe centrum obróbcze VF-4. Maszyna jest nadal wykorzystywana w codziennej produkcji, a tolerancje są niemal takie same jak w dniu, w którym została po raz pierwszy uruchomiona. Firma KSM przez wiele lat gromadziła kolejne maszyny Haas. Obecnie zakład wykorzystuje w codziennej produkcji 10 maszyn Haas.

✔  Branża: Naftowa i gazownicza, warsztat produkcyjny
✔  Lokalizacja: Skien, Norwegia
✔  Wykorzystywane maszyny Haas: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 iHRT210

Klient z bliska – K&M Engineering, Inc.

Jason Kittredge i Michael Marrazzo założyli firmę K&M Engineering w 2013 r. w swoim garażu, dysponując frezarką Haas VF-2 oraz minifrezarką. W 2020 r. firma zainwestowała w swoje pierwsze poziome centrum frezarskie z podwójną paletą Haas EC-400, aby uzupełnić wykorzystywane dotychczas pionowe obrabiarki. Możliwości obróbki 4-osiowej przy użyciu centrum tokarskiego EC-400 znacznie ułatwiły konfiguracje obróbki i pozwoliły zachować ścisłe tolerancje przy każdym uruchomieniu.

 

 

Klient z bliska – Graphicast, Inc.

W Graphicast Inc. wszystkie części obrabia się z odlewów ze stopu cynku i aluminium (ZA-12) z własnej odlewni. Ostatnio firma zastąpiła starzejące się pionowe centrum obróbcze maszyną VF-3SSYT ze stołem obrotowym HRT210 marki Haas.

POWIĄZANE PRODUKTY

MNIEJSZY obszar roboczy

Product Image

HRT160

Stół obrotowy 160 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 160 mm Rozmiar płyty
  • 150 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 130 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

DWA WRZECIONA OBROTOWE

Product Image

HRT210-2

Stół obrotowy z płytą podwójną 210 mm

  • 2 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 170 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 60 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Szybsze indeksowanie

Product Image

HRT210SS

Szybki stół obrotowy 210 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 110 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 490 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 8.30 in 210 mm
Maks. waga na płycie (ze wsparciem) 170 lb 77.1 kg
Maks. waga na płycie (bez wsparcia) 85 lb 38.6 kg
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maksymalne bicie 0.0005 in 0.013 mm
Wysokość środkowa 6.000 in 152.40 mm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 90:1 90:1
Synchronizacja 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Dokładność (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Średn. przekładni ślimakowej 6.3 in 160 mm
Maks. obrót/stopień (ze sterowaniem obrotowym) 999.999 ° 999.999 °
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pobór mocy 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. pracy (maks. otoczenia) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Skrzynka eksportowa 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Waga 205 lb 93.0 kg
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HRT210 DM-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DM-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DT-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 EC-1600 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 EC-1600ZT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 GR-510 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 GR-712 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 MINIMILL POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 MINIMILL2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 SMINIMILL POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 SMINIMILL2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 TM-2 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 TM-2P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 TM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 TM-3P POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-1 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 VF-10/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-10/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-11/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-11/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-12/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-1YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 VF-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-3SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-3SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-3YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-3YT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5/40XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5/50XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-6/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-6SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-7/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-8/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-8/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-9/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VM-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VM-6 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DT-1-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DT-2-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2-SE POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4-SE POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-6SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5/40-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-3-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-3SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 MINIMILL-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 EC-500/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 VF-1YT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 VF-1SSYT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210 VF-2YT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-14/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-14/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4SS-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4SS-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2YT-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SSYT-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5/40-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 MINIMILL-EDU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2YT-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DC-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DC-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SSYT-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-4SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-5SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DC-2/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-8SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VM-8 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.