My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HRT210

  1. Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. HRT210

HRT210

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative 210 mm

La série HRT de tables rotatives à rainures en T constitue la solution idéale pour le serrage des pièces d’encombrement au sol moyen à large. Ces tables solides et robustes peuvent être montées verticalement ou horizontalement pour encore plus de flexibilité. À l’aide des six rainures en T de précision, vous pouvez facilement boulonner des mandrins et fixations. Quant aux larges alésages de bout en bout, ils permettent de positionner des barres et de répondre aux exigences spécifiques en matière de positionnement des outillages de fixation.

Remarque : requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe et le logiciel NGC, version 100.21.000.1130 ou ultérieure, pour le fonctionnement intégral du 4e axe.  Le fonctionnement autonome nécessite un boîtier de commande rotatif Haas expédié après le 10 novembre 2021 avec la version logicielle 26.38 ou ultérieure.

  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • Conception robuste
  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 210 ft-lb Couple max.
  • 100 °/sec Vitesse max.
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
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

TEMOIGNAGES DES CLIENTS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

La commande Haas

  • Commande directe par fraiseuse CNC
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation
  • Flyer série Tables Rotatives

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS

Présentation de la HRT210

La Haas HRT210 est l’option idéale pour les travaux de 4e axe de moyens à grands sur votre machine Haas.

  • Plateau à rainures en T standard de 210 mm
  • Vitesse maximale de 100 DEG par seconde
  • Une précision de ± 15 secondes d’arc

HAASBUILT – HRT210

Un aperçu rapide de certaines des étapes que nous suivons pour la fabrication de nos tables rotatives HRT210 dans notre usine. Vous verrez le corps rotatif, le plateau et même les engrenages fabriqués en interne ! Si vous vous êtes déjà demandé comment le rotateur le plus vendu de Haas est fabriqué, vous devez regarder ceci.

Types de plateaux du diviseur Haas PLUS HRT160, TRT160, HRT210, et TRT210.
Haas propose incontestablement un vaste choix de tables rotatives à 4 et 5 axes, d’indexeurs, d’unités rotatives basculantes et de diviseurs de type berceau. Que vous souhaitiez augmenter la productivité grâce à une indexation basique sur un HRT Haas, ou bien utiliser un TRT à 5 axes pour plus de sophistication avec des coupes simultanées sur 5 axes, nous avons sans aucun doute la table rotative qui s’adapte à votre type de pièces.
Soyez plus productif grâce aux accessoires rotatifs Haas - Demandez au Monsieur Réponse à tout de Haas
Phil d’Alabama voulait savoir comment être plus productif avec sa nouvelle table rotative. Monsieur Réponse en a profité pour nous présenter la gamme d’accessoires d’outillage de fixation disponibles pour les tables rotatives Haas.
Système de changement rapide et pièces de blocage pour table rotative Haas
Nous avons fait allusion aux accessoires QuickChange et Block disponibles sur les tables rotatives Haas dans plusieurs des autres vidéos. Cette vidéo se concentre plus particulièrement sur ces accessoires. Si vous voulez donc être plus productifs avec l’outillage de fixation de pièces de la partie rotative, n’oubliez pas de la regarder !
QuikChange System rotatif Haas
Mitchell nous présente brièvement le QuikChange System rotatif Haas, qui apporte de la souplesse et de la capacité à vos réglages de table rotative.
TÉMOIGNAGES DES CLIENTS

MACHINE MAKERS

Machine Makers est un sous-traitant d’ingénierie basé à Auckland en Nouvelle-Zélande. Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d’inspection visuelle ainsi que dans les composants usinés de précision et l’assemblage dans l’industrie locale. L’entreprise a été créée il y a 3 ans par Anthony Matijasevich et sa femme Gina.

✔  Secteur : atelier à façon CNC
✔  Lieu : Hillcrest, Auckland, Nouvelle-Zélande
✔  Machines Haas actuelles : ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS, et HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

Les machines VM-3 et ST-20 Haas ont contribué à maintenir notre atelier à façon compétitif dans un marché prospère. Les tolérances de la ST-20 sont de 0,0002". Les avantages des machines Haas sont clairs. Elles vous permettent de gagner beaucoup d’argent, elles offrent de bonnes tolérances et vous pouvez avoir les pièces de la machine le lendemain, si vous en avez besoin. » 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Secteur : atelier à façon CNC
✔  Lieu : Heath, Ohio, États-Unis
✔  Machines Haas actuelles : ST-20, VM-3, et HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

En 2001, Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) a acheté sa toute première machine Haas, un centre d’usinage à broche verticale VF-4. La machine est encore en production quotidienne et les tolérances sont presque les mêmes que celles du jour où la machine a foulé le sol de l’atelier pour la première fois. Au fil des ans, les machines Haas se sont progressivement installées chez KSM. La société est équipée maintenant de 10 machines Haas en production quotidienne.

✔&  Industries :& marchés du pétrole et du gas et atelier à façon
✔ Localisation : Skien, Norvège 
✔  Machines Haas actuelles : VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10, et HRT210

Projecteur sur les clients – K&M Engineering, Inc. 

K&M Engineering a été fondée par Jason Kittredge et Michael Marrazzo en 2013, avec un VF-2 et un Mini Mill Haas (dans un garage). En 2020, K&M Engineering a investi dans son premier centre d’usinage à broche horizontale à deux palettes, un EC-400, pour compléter sa flotte toujours plus grande de machines verticales Haas. Les capacités des 4 axes de l’EC-400 leur ont permis de simplifier et d’éliminer les réglages difficiles, tout en maintenant des tolérances serrées constantes, cycle après cycle.

 

 

Projecteur sur les clients – Graphicast, Inc.

Toutes les pièces usinées par Graphicast Inc. proviennent d’une pièce coulée d’alliage zinc-aluminium (appelée ZA-12) produite dans leur propre fonderie. Récemment, Graphicast a remplacé son centre d’usinage à broche verticale obsolète par le modèle VF-3SSYT avec la table rotative HRT210 Haas.

PRODUITS CONCERNÉS

Volume de travail PLUS PETIT

Product Image

HRT160

Table rotative 160 mm

  • 1 Broches
  • 160 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 150 ft-lb Couple max.
  • 130 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

DEUX BROCHES ROTATIVES

Product Image

HRT210-2

Table rotative à plateau double 210 mm

  • 2 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 170 ft-lb Couple max.
  • 60 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Indexation plus rapide

Product Image

HRT210SS

Table rotative grande vitesse de 210 mm

  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 110 ft-lb Couple max.
  • 490 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 8.30 in 210 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 170 lb 77.1 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 85 lb 38.6 kg
Nombre de rainures en T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Faux-rond max. 0.0005 in 0.013 mm
Hauteur de pointe 6.000 in 152.40 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 200 ft-lbf 271 Nm
Rapport de l’engrenage 90:1 90:1
Synchronisation 2:1  2:1 
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Diam. roue à vis sans fin 6.3 in 160 mm
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Généralités S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
Poids S.A.E METRIC
Table 165 lb 74.8 kg
Commande sans balais 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Poids 205 lb 93.0 kg
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HRT210 DM-1 CORRESPONDANCE
HRT210 DM-2 CORRESPONDANCE
HRT210 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT210 DT-2 CORRESPONDANCE
HRT210 EC-1600 CORRESPONDANCE
HRT210 EC-1600ZT CORRESPONDANCE
HRT210 GR-510 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 GR-712 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 MINIMILL CORRESPONDANCE
HRT210 MINIMILL2 CORRESPONDANCE
HRT210 SMINIMILL CORRESPONDANCE
HRT210 SMINIMILL2 CORRESPONDANCE
HRT210 TM-2 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 TM-2P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 TM-3 CORRESPONDANCE
HRT210 TM-3P CORRESPONDANCE
HRT210 VF-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-10/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-11/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-11/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-12/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-12/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-1YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 VF-2 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2SSYT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3SSYT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-6/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-6/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-7/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-7/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-8/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-8/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-9/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-2 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-3 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210 DT-1-I CORRESPONDANCE
HRT210 DT-2-I CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2-I CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2-EU CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2-SE CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4-I CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4-EU CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4-SE CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4SS-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2SS-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-6SS-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5/40-I CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3SS-V CORRESPONDANCE
HRT210 MINIMILL-UK CORRESPONDANCE
HRT210 EC-500/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 VF-1YT-EU AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 VF-1SSYT-EU AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210 VF-2YT-EU CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT210 VF-14/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-14/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2SSYT-UK CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4SS-UK CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4SS-EU CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2SSYT-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5/40-V CORRESPONDANCE
HRT210 MINIMILL-EDU CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2YT-I CORRESPONDANCE
HRT210 DC-1 CORRESPONDANCE
HRT210 DC-2 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2SS-I CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2SSYT-I CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4SS-I CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5SS-I CORRESPONDANCE
HRT210 DC-1/40 CORRESPONDANCE
HRT210 DC-2/40 CORRESPONDANCE
HRT210 DC-3/40 CORRESPONDANCE
HRT210 DC-4/40 CORRESPONDANCE
HRT210 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT210 DT-3 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-7SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-8SS CORRESPONDANCE
HRT210 VM-8 CORRESPONDANCE
HRT210 VP-5 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-9 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210 VM-5 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-6/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-8/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-9/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-3/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3YT-EU CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT210 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-11SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-14SS CORRESPONDANCE
HRT210 VM-10 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-11 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-12 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-14 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3SSYT/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-7SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-8SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-10SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-11SS/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-12SS/50 CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.