MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
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
HRT210SS

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT210SS

HRT210SS

Počiatočná cena: US$17,595 IBA CNY
Not Currently Available In Your Region
Vysokorýchlostný 210 mm otočný stôl

Náš vysokorýchlostný otočný stôl HRT210SS používa cykloidný hnací systém pre vysokú záťaž, aby sa poskytla maximálna rýchlosť indexácie 490° za sekundu – takmer päťnásobne vyššia ako rýchlosť nášho štandardného stola HRT210. Kompaktná veľkosť stola a vysoká rýchlosť ideálne dopĺňajú náš model VF-2SS a ostatné vysokorýchlostné stroje Haas.

POZNÁMKA: Plné obrábanie po 4. osi si vyžaduje frézku Haas s pohonom 4. osi a verziou softvéru NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Nie je k dispozícii pre bezobslužnú prevádzku.

POZOR! Nekompatibilné so strojmi CHC z dôvodu pohonu cykloidného pohonu ozubenými kolesami.

  • Pridajte k svojmu stroju výbavu pre 4-osové obrábanie
  • Vysokorýchlostná indexácia 490°/s
  • Odolný cykloidný hnací systém
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • Špičkový výkon a možnosti v odvetví
  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 110 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 490 °/sec Maximálna rýchlosť
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
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie
  • Graf otočných uložení

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Riadenie Haas

  • Priame riadenie pre CNC frézovačky
Dostupné doplnky

Riadenie Haas

  • Servomotory Sigma 7
  • Kábel s dĺžkou 28,5 stopy

Doplnková výbava

  • Otočný držiak kábla

Nástroje a upnutie

  • Dodatočný stojan QuikChange Cube
  • Doska adaptéra pre nástrojový blok na HRT210
  • Systém nástrojového bloku, 12" x 4,5"
  • Systém nástrojového bloku, 20" x 4,5"
  • Hliníkový upínací stĺp, 4,5" x 4,5" x 12"
  • Opora v tvare A, 6"
  • Opora v tvare A, polovičné klzné ložisko

Upnutie obrobku

  • 203 mm manuálne 3-čeľusťové skľučovadlo
  • 6" manuálny koník
  • 6" pneumatický koník

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série otočných stolov
VIDEÁ

CYKLOIDNÝ ROTAČNÝ POHON

Cykloidný rotačný hnací systém, navrhnutý pre obrábacie stroje a robotiku, poskytuje skvelú kombináciu rýchlosti, presnosti a odolnosti. Robustná konštrukcia poskytuje dlhú životnosť s malou alebo žiadnou údržbou a je mimoriadne odolná pri kolízii. Cykloidný rotačný pohon má dostatočnú voľnobežnú zotrvačnosť, aby bol schopný absorbovať energiu pri náraze. Miera odolnosti pri náraze predstavuje 5-násobok menovitého krútiaceho momentu prevodovky a prevodovka sa vyznačuje jednoduchou montážou, ak dôjde k poškodeniu. 
  

GRAVÍROVANIE VALCOVÝCH OBROBKOV POMOCOU G47/G107
Jednoducho a ručne naprogramujte 4-osové gravírovanie na vašej frézovačke Haas – bez systému CAM. S kódmi G47 a G107 nemôže byť gravírovanie na valcovom obrobku jednoduchšie.
AKO RÝCHLO VYNULOVAŤ OTOČNÝ STÔL HAAS
Mark dnes rieši problém, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý používateľ otočných zariadení Haas: Ako rýchlo dostanem otočný stôl späť do nulovej polohy?
Ako naprogramovať BEZPEČNÚ POLOHU VÝMENY NÁSTROJOV
Mark vám ukáže, ako nastaviť bezpečnú polohu výmeny nástrojov, aby sa predišlo nárazu nástroja do upnutia alebo otočného stola. Stačí na to jednoduchý program s odkazom na M-kód.
Zoznámte sa so svojím novým kompaktným 5-osovým strojom
Ak vyrábate malé obrobky a máte viac nastavení, tento otočný stôl je perfektným riešením. Rýchly ako blesk a presný, TRT100 je kompatibilný s takmer každou frézovačkou Haas a pomôže vám skrátiť dobu cyklov a zvýšiť efektivitu vašej dielne.
SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Product Image

HRT160

160 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 160 mm Veľkosť platne
  • 150 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 130 °/sec Maximálna rýchlosť
Počnúc US$13,895 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

DVE ROTAČNÉ VRETENÁ

Product Image

HRT210-2

210 mm otočný stôl s dvoma doskami

  • 2 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 170 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 60 °/sec Maximálna rýchlosť
Počnúc US$36,395 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Štandardná rýchlosť

Product Image

HRT210

210 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
Počnúc US$16,395 IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 8.30 in 210 mm
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 150 lb 68.0 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 75 lb 34.0 kg
Počet štandardných drážok tvaru T 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 490 °/sec 490 °/sec
Torque (Continuous) 110 ft-lbf 149 Nm
Maximálne hádzanie 0.0010 in 0.025 mm
Výška stredu 6.000 in 152.40 mm
Priemer pilotného vývrtu 2.0000 in 50.800 mm
Through-Bore Diameter 1.4500 in 36.830 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 350 ft-lbf 475 Nm
Prevodový pomer 36.578:1 36.578:1
Načasovanie 1.5:1 1.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Priem. závitovkového prevodu 6.3 in 160 mm
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecné S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Prevádzková teplota (max. okolitá teplota) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Hmotnosť 205 lb 93.0 kg
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA WARNING
HRT210SS DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DT-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DT-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS EC-1600 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS GR-510 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SS GR-712 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SS MINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS MINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS SMINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS SMINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS TM-2 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SS TM-2P ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SS TM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS TM-3P POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SS VF-10/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-10/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-11/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-11/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-12/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-12/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-1YT ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SS VF-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-2SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-2SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-2YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-3SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-3SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-3YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-3YT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-4 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-4SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-5/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-5/40XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-5/50XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-5SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-6/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-6SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-7/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-7/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-8/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-9/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VM-6 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS EC-500/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SS VF-14/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-14/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS MINIMILL-EDU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DC-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DC-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DC-3/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DC-4/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DT-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-8SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VM-8 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.