MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
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
HRT210SS

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HRT210SS

HRT210SS

Preț de pornire: US$17,595 DOAR CNY
Not Currently Available In Your Region
Masă înclinabilă rotativă de mare viteză de 210 mm

Masa rotativă de mare viteză HRT210SS utilizează un sistem de antrenare cicloidal rezistent pentru a furniza viteză maximă de indexare de 490° pe secundă – aproape de cinci ori mai mare decât viteza modelului standard HRT210. Dimensiunea compactă și viteză ridicată a unității fac ca aceasta să fie completarea perfectă pentru VF-2SS și alte mașini Haas de mare viteză.

NOTĂ: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 pentru NGC sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Nu este disponibilă pentru operațiunile independente.

ATENȚIE! Nu este compatibil cu mașinile CHC, din cauza angrenajului cu roți dințate.

  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a
  • Indexare de mare viteză 490°/sec
  • Sistem de antrenare cicloidal rezistent
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 110 ft-lb Cuplu maxim
  • 490 °/sec Viteză maximă

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

HRT210SSBuild-&-Price

Preț de bază

US$17,595

Opțiuni de proiectare

Preț total

US$17,595

Plăți de până la

US$305/mo  

Opțiuni actualizate

Preț total US$17,595

Monthly Payment

US$305/mo

Opțiuni actualizate

Preț total US$17,595
  Rezumatul opțiunilor
Loading
×

OBȚINEȚI O COTAȚIE INSTANTANEE ACUM.

Introduceți informațiile dvs. mai jos pentru a primi cotația instantanee. Pentru a sări peste acest pas în viitor, introduceți mai jos o parolă pentru a vă crea un cont MyHaas gratuit.

Aveți deja un cont? Înregistrare

< Revenire

Contact Information

+ Adăugare adresă

Introduceți o parolă pentru a crea un cont MyHaas! (opțional)

Doriți să distribuiți cotația? (opțional)


+ Altul

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC
Opțiuni disponibile

Unitatea de comandă Haas

  • Servomotoare Sigma 7
  • Cablu de 28,5 ft

Opțiunile produsului

  • Suport pentru cablu rotativ

Scule și dispozitive de fixare

  • Suport mobil, din aluminiu, tip coloană, pentru încărcarea pieselor pentru prelucrare, 4,5" x 4,5" x 20"
  • Placă adaptor, pentru blocul de prelucrare pe HRT210
  • Sistem bloc de prelucrare, 12" x 4,5"
  • Sistem bloc de prelucrare, 20" x 4,5"
  • Suport mobil, din aluminiu, tip coloană, pentru încărcarea pieselor pentru prelucrare, 4,5" x 4,5" x 12"
  • Suport cu cadru în formă de A, 6"
  • Suport cu cadru în formă de A, semilagăr

Sistemul de suport piesă

  • Mandrină manuală cu 3 fălci de 203 mm
  • Păpușă mobilă manuală de 6"
  • Păpușă mobilă pneumatică de 6"

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria masă rotativă
VIDEOCLIPURI

ACȚIONARE ROTATIVĂ CICLOIDALĂ

Sistemul cu acționare rotativă cicloidală - proiectat pentru mașini-unelte și roboți - oferă o combinație excelentă între viteză, precizie și durabilitate. Designul robust oferă o durată de funcționare lungă, cu operațiuni de mentenanță puține sau chiar inexistente, și este rezistent la accidente. Acționarea rotativă cicloidală poate fi condusă spre înapoi, pentru a absorbi energia dintr-un impact. Capacitatea forței de șoc este de 5 ori valoarea cuplului nominal al cutiei de viteză, iar întreaga cutie de viteză este un simplu înlocuitor direct, în cazul producerii unei defecțiuni. 
  

GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
Faceți cunoștință cu noua dvs. mașină compactă în 5 axe
Dacă produceți piese mici și aveți setări multiple, această masă rotativă este soluția perfectă. Extrem de rapidă și precisă, TRT100 se potrivește aproape cu fiecare freză Haas și vă va ajuta să scurtați durata ciclurilor și să sporiți eficiența atelierelor dvs.
PRODUSE ASOCIATE

Incintă de lucru MAI MICĂ

Product Image

HRT160

Masă rotativă de 160 mm

  • 1 Arborii principali
  • 160 mm Dimensiunea platoului
  • 150 ft-lb Cuplu maxim
  • 130 °/sec Viteză maximă
Începând de la US$13,895 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

DOI ARBORI PRINCIPALI ROTATIVI

Product Image

HRT210-2

Masă rotativă cu platou dublu de 210 mm

  • 2 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 170 ft-lb Cuplu maxim
  • 60 °/sec Viteză maximă
Începând de la US$36,395 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Viteză standard

Product Image

HRT210

Masă rotativă de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
Începând de la US$16,395 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 8.30 in 210 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 150 lb 68.0 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 75 lb 34.0 kg
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 490 °/sec 490 °/sec
Torque (Continuous) 110 ft-lbf 149 Nm
Excentricitate maximă 0.0010 in 0.025 mm
Înălțime centru 6.000 in 152.40 mm
Diametru alezaj pilot 2.0000 in 50.800 mm
Through-Bore Diameter 1.4500 in 36.830 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 350 ft-lbf 475 Nm
Raport de angrenare 36.578:1 36.578:1
Sincronizare 1.5:1 1.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Dia angrenaj melc-roată 6.3 in 160 mm
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Greutate 205 lb 93.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ WARNING
HRT210SS DM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DT-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DT-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS GR-510 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SS GR-712 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SS MINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS MINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS SMINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS SMINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS TM-2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SS TM-2P POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SS TM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS TM-3P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-1 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SS VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-1YT POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SS VF-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-2SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-2SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-2YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS EC-500/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SS VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS MINIMILL-EDU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DC-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DC-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DC-1/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DC-4/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.